Aplikacja Offset z zastosowaniem długości pozwala na utworzenie punktu bazowego, wykorzystując dowolną linię lub łuk oraz dowolne miejsce na tej linii jako punkt odniesienia. Jest to przydatna metoda tworzenia punktów, która umożliwia edycję odległości punktu od wybranej linii, lokalizacji wybranej jako odniesienie na linii oraz odległości.
Demonstracja Offset z zastosowaniem długości
Jak stworzyć punkt za pomocą Offset z zastosowaniem długości
- Otwórz swój projekt: Zacznij od otwarcia dowolnego projektu na swoim tablecie.
-
Otwórz aplikację: Z ekranu głównego lub z menu bocznego w widoku CAD.
- Jeśli nie masz aplikacji „Offset z zastosowaniem długości” na ekranie głównym, możesz wybrać dodaj skrót i dodać aplikację pokazaną poniżej lub przejść do niej z menu nawigacyjnego.
- Wybierz linie i utwórz punkt: Wybierz swoją linię odniesienia i utwórz punkty.
Tworzenie punktu
Wybierz linię, którą chcesz ustawić jako linię odniesienia. Po wybraniu powinna ona zmienić kolor na czerwony, a na dole linii pojawi się czerwony punkt. Po prawej stronie ekranu znajduje się menu tworzenia przesunięcia punktu względem linii, gdzie możesz zmienić nazwę punktu oraz edytować typ punktu: layout lub punkt kontrolny (zobacz ten artykuł, aby dowiedzieć się, jak pracować z różnymi ustawieniami punktów).
Następnie możesz zmienić położenie punktów względem linii, edytując następujące wartości:
- Interwał linii: jak daleko od punktu początkowego końca linii chcesz przesunąć punkt?
- Przesunięcie linii: jak daleko od samej linii chcesz przesunąć punkt (na lewo lub prawo od linii)?
- Wysokość: jeśli chcesz zastosować również przesunięcie wysokości, możesz to zrobić tutaj.
Uwaga – wartości te mogą pozostać jako „0” i mogą być również ujemne, zgodnie z Twoimi potrzebami.
Możesz dwukrotnie kliknąć na linię, aby automatycznie odwrócić wszystkie wartości wskazane w przesunięciach. Upewnij się, że klikniesz zielony znacznik wyboru po zakończeniu, aby dodać punkty do swojego rysunku.
Komentarze
Komentarze: 0
Zaloguj się, aby dodać komentarz.