Jak upewnić się, że aktywowana karta SIM Swiss Com działa

  • Zaktualizowano

Uwaga: ten artykuł dotyczy wyłącznie tabletów PLC 600, które już mają dołączoną kartę SIM od Swiss Com. Jeśli kupiłeś własną kartę SIM w inny sposób, ten artykuł dotyczący ustawień APN pomoże Ci.

Uwaga również: tylko tablety PLC 600 oznaczone jako "PLC 600 (2)" były dostarczane z kartą SIM. Naklejkę z wersją tabletu znajdziesz z tyłu, za baterią, a slot na kartę SIM możesz zobaczyć w tym samym miejscu, aby zweryfikować, czy karta SIM jest zainstalowana.

Obecnie, chociaż niektóre tablety mają zainstalowaną kartę SIM, nie są one aktywowane. Ten artykuł jest dla klientów, którzy mają plan SIM poprzez zainstalowaną kartę SIM Swiss Com i mają trudności z jej prawidłową aktywacją.

Upewnij się, że ustawienia APN są poprawne dla Swiss Com

Najłatwiejszym sposobem, aby upewnić się, że karta SIM działa, jest ponowne ustanowienie nowego APN.

Na tablecie przejdź do Ustawienia Panasonic > Sieć i Internet > Komórkowe > Ustawienia operatora mobilnego.

Tam możesz przejść do "Ustawienia APN" i "Dodaj APN."

Po prostu wypełnij następujące informacje:

  • Nazwa profilu: Swisscom
  • APN: digitallayout.m2m.ch
  • Nazwa użytkownika: (puste)
  • Hasło: (puste)
  • Typ informacji logowania: (puste)
  • Typ IP: IPv4
  • Typ APN: Internet
  • Zapisz → ustaw jako aktywny

Powinno wtedy pokazać Swisscom (LTE) jako dostawcę sieci komórkowej.

Czy ten artykuł był pomocny?

Liczba użytkowników, którzy uważają ten artykuł za przydatny: 0 z 0

Komentarze

Komentarze: 0

Zaloguj się, aby dodać komentarz.