Jak podłączyć moduł mostka radiowego Bluetooth POA 116 do terminala POS 150 lub POS 180?

  • Zaktualizowano

POA 116 to mostek komunikacji radiowej służący do połączenia tabletu PLC 400 lub 600 z POS 150 lub 180. POA 116 nie jest akcesorium do jednostek głównych PLT, które są jednostkami opartymi na WiFi, a nie na radiu.

User manual Hilti POA 116 (English - 2 pages)

Tablet PLC nawiązuje połączenie z mostkiem radiowym POA 116 przez Bluetooth, a łączy się z jednostkami głównymi POS za pomocą radia, co umożliwia komunikację między tymi dwoma urządzeniami. Tablet może kontrolować jednostkę główną, a jednostka główna może przekazywać informacje pomiarowe z powrotem do tabletu.

Krok 1: Początkowe parowanie mostka radiowego z tabletem

Przytrzymaj przycisk zasilania przez około 1 sekundę, a zielona lampka zaświeci się, gdy urządzenie będzie aktywne.

 Naciśnij i przytrzymaj przycisk połączenia przez 4 sekundy, aby zapaliły się niebieska i czerwona lampka, co oznacza, że urządzenie jest w trybie parowania.

Następnie na tablecie otwórz ustawienia połączenia Bluetooth i znajdź dostępny mostek radiowy. Prawdopodobnie będzie zaczynał się od liter "RB", a następnie sparuj urządzenia.

Krok 2: Połącz mostek radiowy z jednostką główną POS

Na tablecie przejdź do ustawień>narzędzie i połączenie i upewnij się, że jako typ narzędzia wybrano "POS 150/180".

W ustawieniu "Urządzenie radiowe" znajdź swój mostek radiowy, który właśnie sparowałeś z tabletem.

Na koniec upewnij się, że kanał radiowy wskazany na tablecie jest taki sam, jaki ustawisz na swojej jednostce głównej POS.

Powiązane z

Czy ten artykuł był pomocny?

Liczba użytkowników, którzy uważają ten artykuł za przydatny: 0 z 0

Komentarze

Komentarze: 0

Zaloguj się, aby dodać komentarz.