Aplikacja Theodolit służy do tworzenia i pomiaru precyzyjnych kątów poziomych i pionowych względem lokalizacji stacji Twojej jednostki głównej. Umożliwia dokładne pomiary kątowe i tworzenie punktów na podstawie zdefiniowanych kierunków odniesienia, wspierając zadania takie jak kontrola wyrównania, rozszerzenia siatki oraz układanie oparte na kątach.
W przeciwieństwie do innych aplikacji, aplikacja Theodolit nie wymaga stacjonowania narzędzia. Pomiary kątów i tworzenie punktów wykonywane są względem lokalizacji jednostki głównej oraz zmierzonego punktu odniesienia, a nie współrzędnych absolutnych. Dzięki temu aplikacja nadaje się do szybkich kontroli kątów i zadań układania względnego bez wcześniejszego stacjonowania.
Demo Theodolitu
Obsługiwane pomiary
Aplikacja Theodolit oferuje zarówno pomiary statyczne, jak i na żywo, w tym:
- Kąt poziomy (HA);
- Kąt pionowy (VA);
- Odległość pozioma od jednostki głównej do mierzonego punktu (HD);
- Odległość po nachyleniu od jednostki głównej do mierzonego punktu (SD);
Chociaż PLT 300 i PLT 400 nie mają lasera pionowego, aplikacja theodolit może być nadal używana z tymi narzędziami. Aplikacja jest powszechnie kojarzona z procesami POS 150 i POS 180, ale pozostaje w pełni użyteczna na PLT 300 i PLT 400 do pomiaru kątów i tworzenia punktów opartych na kątach.
Sterowanie kątem poziomym
- Ustaw HA: Pozwala ustawić kąt poziomy (HA) na konkretną, wybraną wartość
- Zachowaj HA: Przenosi bieżącą wartość HA do innego mierzonego punktu. Nowo zmierzony punkt zachowa wartość HA ustawioną wcześniej w punkcie oryginalnym.
- Obróć: Obraca jednostkę główną o 45° w lewo lub w prawo.
Jak korzystać z aplikacji Theodolit do pomiaru punktów
- Otwórz swój projekt: Zacznij od otwarcia dowolnego projektu na tablecie.
-
Otwórz aplikację: Uruchom aplikację Theodolit z ekranu głównego lub z menu bocznego w widoku CAD.
- Jeśli aplikacja nie jest dostępna na ekranie głównym, wybierz Dodaj skrót i dodaj aplikację Theodolit.
-
Zmierz punkt odniesienia: Zmierz pierwszy punkt, używając pomiaru bezpośredniego lub pręta z pryzmatem.
- Ten punkt służy jako odniesienie dla wszystkich pomiarów kątów i tworzenia punktów opartych na kątach.
-
Ustaw kąt poziomy (HA): W prawym dolnym rogu ekranu wybierz ikonę w kształcie litery L, aby uzyskać dostęp do sterowania kątem poziomym.
- Ustaw HA na 0°.
- Definiuje to zmierzony punkt odniesienia jako kierunek zerowy.
- Wybierz znak potwierdzenia po prawej stronie i zatwierdź, wybierając OK, aby zmienić wartość H.
-
Zamierz lub utwórz żądany kąt: Obróć narzędzie w kierunku celu.
- Jeśli pomiar na żywo jest włączony, wartości HA, VA i odległości są wyświetlane i aktualizowane na bieżąco.
- Jeśli pomiar na żywo jest wyłączony, aby wyświetlić wartości kąta i odległości, należy wykonać pomiar.
-
Aby utworzyć konkretny kąt:
- Użyj strzałek do obracania kierunku
- Każde naciśnięcie strzałki obraca kierunek o 45° w wybranym kierunku.
- Kontynuuj regulację, aż osiągniesz wymagany kąt.
- Gdy żądany kąt zostanie ustawiony, punkty można mierzyć i rejestrować według potrzeb.
Ikona skrótu do aplikacji Theodolit:
Wybór aplikacji Theodolit z menu bocznego widoku CAD:
Przykład widoku CAD wyświetlanego po wybraniu aplikacji Theodolit:
Przykład widoku CAD wyświetlanego po zmierzeniu pierwszego punktu odniesienia (Kąt poziomy (HA), Kąt pionowy (VA), Odległość pozioma od jednostki głównej do mierzonego punktu (HD), Odległość po nachyleniu od jednostki głównej do mierzonego punktu (SD):
Ikona w kształcie litery L używana do dostępu do sterowania kątem poziomym (HA):
Karta sterowania kątem poziomym (Ustaw HA: Pozwala ustawić kąt poziomy (HA) na konkretną, wybraną wartość. Zachowaj HA: Przenosi bieżącą wartość HA do innego mierzonego punktu. Nowo zmierzony punkt zachowa wartość HA ustawioną wcześniej w punkcie oryginalnym. Obróć: Obraca jednostkę główną o 45° w lewo lub w prawo.):
Ekran potwierdzenia zmiany kąta poziomego (HA):
Karta sterowania kątem poziomym po aktualizacji HA:
Karta sterowania kątem poziomym po obróceniu kąta o 90°:
Przykłady użycia aplikacji Theodolit
Przykład 1: Pomiar kąta między dwoma punktami
Aplikacja może być użyta do pomiaru kąta między dwoma znanymi punktami.
- Zmierz pierwszy punkt i ustaw go jako HA = 0°
- Obróć się w kierunku drugiego punktu
- Odczytaj kąt poziomy i pionowy między dwoma punktami
(na żywo lub po pomiarze, w zależności od ustawień pomiaru na żywo)
Jest to przydatne do weryfikacji wyrównania i kontroli kątów.
Przykład 2: Tworzenie linii prostopadłej pod kątem 90°
Aplikacja Theodolit może być wykorzystana do utworzenia kierunku prostopadłego względem znanego odniesienia.
- Zmierz punkt odniesienia
- Ustaw HA = 0°
- Obróć kierunek o 90°
- Zmierz lub zarejestruj punkty wzdłuż linii prostopadłej
Ten proces jest powszechnie używany do układów kwadratowych i ustalania cech prostopadłych.
Przykład 3: Rozszerzenie siatki
Siatki można rozszerzać, gdy dostępna jest częściowa geometria.
- Ustaw narzędzie (prawdopodobnie POS 150 lub 180) bezpośrednio nad punktem przecięcia siatki
- Zmierz drugi punkt wzdłuż znanej linii siatki
- Obróć kierunek według potrzeb (np. 90°)
- Zmierz lub zarejestruj punkty wzdłuż rozszerzonej linii siatki
Jest to przydatne, gdy przecięcia siatki są częściowo zasłonięte lub brakujące na placu budowy.
Przykład 4: Sprawdzanie wyrównania instalacji
Aplikacja Theodolit może być użyta do weryfikacji wyrównania zamontowanych elementów.
- Zdefiniuj kierunek odniesienia, korzystając z istniejącego elementu
- Obróć się w kierunku zamontowanego elementu
- Porównaj zmierzony kąt z oczekiwaną wartością
Wspiera to szybkie kontrole jakości bez konieczności stacjonowania.
Przykład 5: Tworzenie punktów układu pod kątem
Można tworzyć punkty pod kątem względem kierunku odniesienia.
- Zmierz punkt odniesienia
- Ustaw HA = 0°
- Obróć do żądanego kąta (np. 45° lub 135°)
- Zmierz i zarejestruj punkty wzdłuż tego kierunku
Jest to przydatne dla ścian ukośnych, ramp lub układów nieortogonalnych.
Przykład 6: Orientacja względna bez współrzędnych
Na wczesnych etapach projektu lub w sytuacjach modernizacyjnych aplikacja theodolit może być używana bez zdefiniowanego układu współrzędnych.
- Zmierz znane odniesienie fizyczne
- Użyj go jako bazę kierunkową
- Zmierz lub utwórz punkty względem tego kierunku
Umożliwia to efektywną pracę nawet gdy pozycjonowanie absolutne nie jest dostępne.
Komentarze
Komentarze: 0
Zaloguj się, aby dodać komentarz.