Aplikacja Theodolite służy do tworzenia i pomiaru precyzyjnych kątów poziomych i pionowych względem lokalizacji stacji Twojej jednostki głównej. Umożliwia dokładne pomiary kątowe i tworzenie punktów na podstawie zdefiniowanych kierunków odniesienia, wspierając zadania takie jak kontrole wyrównania, przedłużanie siatki i układanie oparte na kątach.
W przeciwieństwie do innych aplikacji, aplikacja Theodolite nie wymaga ustawienia narzędzia na stacji. Pomiary kątów i tworzenie punktów wykonywane są względem lokalizacji jednostki głównej oraz zmierzonego punktu odniesienia, a nie względem współrzędnych absolutnych. Dzięki temu aplikacja nadaje się do szybkich kontroli kątów i zadań układu względnego bez wcześniejszego ustawiania stacji.
Poniżej znajduje się pomocny film dotyczący aplikacji:
Obsługiwane pomiary
Aplikacja Theodolite oferuje zarówno pomiary statyczne, jak i na żywo, w tym:
- Kąt poziomy (HA);
- Kąt pionowy (VA);
- Odległość pozioma od jednostki głównej do mierzonego punktu (HD);
- Odległość pochyła od jednostki głównej do mierzonego punktu (SD);
Chociaż PLT 300 i PLT 400 nie posiadają lasera pionowego, aplikacja theodolite może być nadal używana z tymi narzędziami. Aplikacja jest zwykle związana z przepływami pracy POS 150 i POS 180, ale pozostaje w pełni użyteczna na PLT 300 i PLT 400 do pomiaru kątów i tworzenia punktów opartych na kątach.
Sterowanie kątem poziomym
- Ustaw HA: Pozwala ustawić kąt poziomy (HA) na konkretną, żądaną wartość
- Zatrzymaj HA: Przenosi bieżącą wartość HA na inny mierzony punkt. Nowo zmierzony punkt zachowa wartość HA ustawioną wcześniej w punkcie oryginalnym.
- Obróć: Obraca jednostkę główną o 45° w lewo lub w prawo.
Jak korzystać z aplikacji Theodolite do pomiaru punktów
- Otwórz swój projekt: Zacznij od otwarcia dowolnego projektu na tablecie.
- Otwórz aplikację: Otwórz aplikację Theodolite z ekranu głównego lub z menu bocznego w widoku CAD.
- Jeśli aplikacja nie jest dostępna na ekranie głównym, wybierz Dodaj skrót i dodaj aplikację Theodolite.
- Zmierz punkt odniesienia: Zmierz pierwszy punkt za pomocą pomiaru bezpośredniego lub pryzmatu.
- Ten punkt służy jako odniesienie dla wszystkich pomiarów kątów i tworzenia punktów opartych na kątach.
- Ustaw kąt poziomy (HA): W prawym dolnym rogu ekranu wybierz ikonę w kształcie litery L, aby uzyskać dostęp do sterowania kątem poziomym.
- Ustaw HA na 0°.
- Definiuje to zmierzony punkt odniesienia jako kierunek zerowy (0°).
- Wybierz znak potwierdzenia po prawej stronie i zatwierdź, wybierając OK, aby zmienić wartość H.
- Zmierz lub utwórz żądany kąt: Obróć narzędzie w kierunku docelowym.
- Jeśli pomiar na żywo jest włączony, wartości HA, VA i odległości są wyświetlane i aktualizowane na bieżąco.
- Jeśli pomiar na żywo jest wyłączony, pomiar musi zostać wykonany, aby wyświetlić wartości kąta i odległości.
- Aby utworzyć konkretny kąt:
- Użyj przycisków strzałek, aby obrócić kierunek
- Każde naciśnięcie strzałki obraca kierunek o 45° w wybranym kierunku.
- Kontynuuj regulację, aż osiągniesz wymagany kąt.
- Po ustawieniu żądanego kąta można mierzyć i rejestrować punkty według potrzeb.
Ikona skrótu aplikacji Theodolite:
Wybór aplikacji Theodolite z menu bocznego widoku CAD:
Przykład widoku CAD wyświetlanego po wybraniu aplikacji Theodolite:
Przykład widoku CAD wyświetlanego po zmierzeniu pierwszego punktu odniesienia (Kąt poziomy (HA), Kąt pionowy (VA), Odległość pozioma od jednostki głównej do mierzonego punktu (HD), Odległość pochyła od jednostki głównej do mierzonego punktu (SD)):
Ikona w kształcie litery L używana do uzyskania dostępu do sterowania kątem poziomym (HA):
Zakładka sterowania kątem poziomym (Ustaw HA: Pozwala ustawić kąt poziomy (HA) na konkretną, żądaną wartość. Zatrzymaj HA: Przenosi bieżącą wartość HA na inny mierzony punkt. Nowo zmierzony punkt zachowa wartość HA ustawioną wcześniej w punkcie oryginalnym. Obróć: Obraca jednostkę główną o 45° w lewo lub w prawo.):
Ekran potwierdzenia zmiany kąta poziomego (HA):
Zakładka sterowania kątem poziomym po aktualizacji HA:
Zakładka sterowania kątem poziomym po obróceniu kąta o 90°:
Przykłady użycia aplikacji Theodolite
Przykład 1: Pomiar kąta między dwoma punktami
Aplikacja może być używana do pomiaru kąta między dwoma znanymi punktami.
- Zmierz pierwszy punkt i ustaw go jako HA = 0°
- Obróć się w kierunku drugiego punktu
- Odczytaj kąt poziomy i pionowy między dwoma punktami
(na żywo lub po pomiarze, w zależności od ustawień pomiaru na żywo)
Jest to przydatne do weryfikacji wyrównania i kontroli kątów.
Przykład 2: Tworzenie prostej prostopadłej o kącie 90°
Aplikacja Theodolite może być używana do tworzenia kierunku prostopadłego względem znanego odniesienia.
- Zmierz punkt odniesienia
- Ustaw HA = 0°
- Obróć kierunek o 90°
- Zmierz lub zarejestruj punkty wzdłuż linii prostopadłej
Ten sposób pracy jest często stosowany do układania kątów prostych i ustalania cech prostopadłych.
Przykład 3: Przedłużanie linii siatki
Linie siatki można przedłużać, gdy dostępna jest częściowa geometria.
- Ustaw narzędzie (prawdopodobnie POS 150 lub 180) bezpośrednio nad punktem przecięcia siatki
- Zmierz drugi punkt wzdłuż znanej linii siatki
- Obróć kierunek według potrzeb (na przykład 90°)
- Zmierz lub zarejestruj punkty wzdłuż przedłużonych linii siatki
Jest to przydatne, gdy przecięcia siatki są częściowo zasłonięte lub brakujące na terenie budowy.
Przykład 4: Sprawdzanie wyrównania instalacji
Aplikacja Theodolite może być używana do weryfikacji wyrównania zainstalowanych elementów.
- Zdefiniuj kierunek odniesienia, korzystając z istniejącej cechy
- Obróć się w kierunku zainstalowanego elementu
- Porównaj zmierzony kąt z oczekiwaną wartością
Umożliwia to szybkie kontrole jakości bez konieczności ustawiania stacji.
Przykład 5: Tworzenie punktów pod kątem
Punkty pod kątem można tworzyć względem kierunku odniesienia.
- Zmierz punkt odniesienia
- Ustaw HA = 0°
- Obróć do żądanego kąta (na przykład 45° lub 135°)
- Zmierz i zarejestruj punkty wzdłuż tego kierunku
Jest to przydatne dla ścian pod kątem, ramp lub układów nieortogonalnych.
Przykład 6: Orientacja względna bez współrzędnych
Na wczesnych etapach projektu lub w sytuacjach modernizacyjnych aplikacja theodolite może być używana bez zdefiniowanego układu współrzędnych.
- Zmierz znany fizyczny punkt odniesienia
- Użyj go jako linii bazowej kierunku
- Mierz lub twórz punkty względem tego kierunku
Umożliwia to efektywną pracę nawet wtedy, gdy pozycjonowanie absolutne nie jest dostępne.
Komentarze
Komentarze: 0
Zaloguj się, aby dodać komentarz.