Wytyczne dotyczące Auto Lock dla POA 101 i POA 102

  • Zaktualizowano
Ten artykuł wyjaśnia, jak korzystać z funkcji Auto Lock, jak wycentrować na celu oraz kiedy używać jej z modelem PLT 400. W większości przypadków zaleca się pozostawienie Auto Lock włączonego dla szybszych i bardziej niezawodnych pomiarów. Auto Lock najczęściej dotyczy refleksyjnych celów Hilti POA 101 i 102, o których możesz dowiedzieć się więcej tutaj.

Co to jest Auto Lock

Auto Lock automatycznie wykrywa i blokuje cel z folii, pomagając tachimetrowi pozostać wycentrowanym bez ręcznej regulacji

  • W modelu PLT 300 Auto Lock jest zawsze włączony i nie można go wyłączyć
  • W modelu PLT 400 Auto Lock można włączać lub wyłączać w Ustawieniach ogólnych lub bezpośrednio w widoku kamery

Kiedy zamiast tego użyć lasera

Jeśli system ma trudności z zablokowaniem celu z folii, możesz przełączyć się na „tryb lasera” i ręcznie przesunąć laser do centralnej lokalizacji celu w celu pomiaru. Ta metoda będzie przydatna w następujących sytuacjach:

  • Gdy cel z folii jest częściowo zasłonięty lub nie jest wyraźnie widoczny
  • Podczas pracy w ciasnych lub zagraconych środowiskach
  • Gdy odbicia lub warunki oświetleniowe wpływają na dokładność Auto Lock
  • Do drobnych korekt, gdy blokada jest lekko przesunięta (prawdopodobnie z powodu zakrzywionych powierzchni lub ostrych kątów)

Prawidłowe użycie celów z folii

Aby zapewnić dokładne działanie Auto Lock, stosuj się do następujących wytycznych:
  • Utrzymuj kąt prosty między tachimetrem a celem
  • Utrzymuj cele z folii w czystości, wolne od brudu, kurzu lub oznaczeń
  • Unikaj montowania celów z folii na zakrzywionych lub cylindrycznych powierzchniach, takich jak słupy czy kolumny
  • Utrzymuj odległość do 30 metrów dla najlepszej wydajności
  • Unikaj refleksyjnych tła, takich jak szkło, metal lub powierzchnie wodne
  • Upewnij się, że silne światło słoneczne lub sztuczne nie zakłóca widoku przez teleskop
Jeśli Auto Lock nie centruje poprawnie, sprawdź te warunki przed ręczną regulacją w trybie lasera.

Sprawdzanie blokady

Po aktywacji Auto Lock zweryfikuj wynik w widoku kamery. Laser powinien być widoczny na środku celu z folii. Jeśli laser jest przesunięty, może być potrzebna ręczna korekta.

Ręczne korekty

Jeśli Auto Lock nie jest dokładny, możesz ręcznie poprawić ustawienie.

Demonstracja korekty PLT 300

Dla PLT 300:

  1. Wybierz laser jako metodę pomiaru
  2. Przesuń laser, aż będzie wycentrowany na celu z folii
  3. Kliknij zielony znak potwierdzenia
  4. Wykonaj pomiar punktu

Demonstracja korekty PLT 400

Dla PLT 400:

Opcja 1:

  1. Wybierz laser jako metodę pomiaru
  2. Przesuń laser do centrum celu z folii
  3. Kliknij zielony znak potwierdzenia
  4. Wykonaj pomiar punktu

Opcja 2:

  1. Otwórz panel boczny w widoku kamery
  2. Wyłącz Auto Lock
  3. Ręcznie przesuń kamerę, aż laser będzie wycentrowany
  4. Kliknij zielony znak potwierdzenia
  5. Wykonaj pomiar punktu

Stosowanie tych metod zapewnia dokładne wycentrowanie i poprawia ogólną jakość pomiaru, gdy sam Auto Lock nie wystarcza

Czy ten artykuł był pomocny?

Liczba użytkowników, którzy uważają ten artykuł za przydatny: 3 z 3

Komentarze

Komentarze: 0

Zaloguj się, aby dodać komentarz.