Demo układania za pomocą lasera
Podczas układania punktów na płaskiej powierzchni, takiej jak podłoga czy płyta, zamiast pryzmatu można użyć lasera. Ta metoda jest szybka, wygodna i skuteczna w wielu zadaniach układania.
Wymagania wstępne i ważna konfiguracja
Wyłącz wysokości
- Jeśli wysokości są włączone, tachimetr będzie próbował poprowadzić Cię do wartości wysokości punktu
- Może to spowodować, że narzędzie wskaże powyżej lub poniżej powierzchni, szczególnie jeśli punkty mają dane wysokościowe
Wyłączone wysokości w Ustawieniach ogólnych, aby umożliwić układanie laserem na płaskiej powierzchni
Poprawne ustawienie PLT
- Wyższe ustawienie zmniejsza rozproszenie lasera na powierzchni poniżej
- Im dalej laser dociera, tym szersza i mniej wyraźna staje się plamka laserowa
- Wyższe umieszczenie poprawia widoczność i dokładność podczas znakowania punktów na ziemi
Jak używać układania z laserem
- Wyłącz Wysokości w ustawieniach
- Otwórz aplikację View CAD
- Wybierz Laser jako metodę pomiaru
- Otwórz aplikację Układania
- Wybierz pierwszy punkt, który chcesz ułożyć
- Obróć laser w stronę powierzchni, na której będą układane punkty
Naciśnij Zmierz
- Tachimetr automatycznie przesunie laser do wybranego punktu układania
- Dotknięcie dowolnego innego punktu na rysunku spowoduje automatyczne przesunięcie lasera do tego punktu
Jeśli podczas układania wystąpią niewielkie odchylenia wysokości powierzchni, tachimetr dostosuje się do różnicy wysokości i znajdzie prawidłową pozycję poziomą punktu. Gdy odchylenia wysokości będą zbyt duże, aby obliczyć pozycję punktu, narzędzie poprosi o ponowne zmierzenie powierzchni odniesienia.
Zmiana powierzchni układania
- Podłogi na sufit
- Jednego poziomu płyty na inny
- Kliknąć strzałkę „Wstecz” w prawym górnym rogu
- Wybrać aplikację Układania
Jak dokładnie układać punkty za pomocą lasera
Aby dokładnie zidentyfikować środek lasera, użyj następującej metody.
Laser blisko tachimetru (po lewej) versus daleko od tachimetru (po prawej), zwiększone rozproszenie wraz z odległością
Zalecana technika
- Weź solidny przedmiot z płaską, matową powierzchnią, taki jak:
- Kawałek kartonu
- Karta
- Tył płyty pryzmatu (np. tył POA 26)
- Linijka
- Trzymaj przedmiot zwrócony w stronę tachimetru tak, aby laser był wyraźnie widoczny
- Powoli oddalaj przedmiot od tachimetru
- Obserwuj wartość pomiaru na żywo w HCL
- Gdy odczyt pokaże 0,000 m, jesteś dokładnie na pozycji układania
Laser rzucony na powierzchnię kartonu, aby wyraźnie zidentyfikować środek plamki laserowej
- Oznacz punkt na powierzchni
- Przejdź do następnego punktu
Dobre praktyki i ograniczenia
- Układanie laserem najlepiej sprawdza się na płaskich, dostępnych powierzchniach
- Nie zaleca się do:
- Układania krytycznego pod względem wysokości (gdzie ważna jest wysokość punktu)
- Powierzchni pochyłych
- Precyzyjnego układania na duże odległości
- Zawsze upewnij się, że wysokości są wyłączone przed rozpoczęciem
- Używaj materiałów matowych, aby uniknąć fałszywych odczytów
Typowe zastosowania
- Układania tras pod płyty kartonowo-gipsowe
- Przebić podłogowych
- Kotew lub tulei montowanych do podłogi
- Układania na płytach betonowych
- Układania ścianek działowych wewnętrznych
- Oznaczania punktów odniesienia przed szczegółowym układaniem z pryzmatem
Komentarze
Komentarze: 0
Zaloguj się, aby dodać komentarz.