HCL 25.5 Notatki o Wydaniu maj 2025

  • Zaktualizowano

Ostrzeżenie „Zbyt strome” dla śledzenia pryzmatu

Aby poprawić doświadczenia użytkownika podczas śledzenia pryzmatu, Hilti Construction Layout wyświetli teraz wyskakujące okienko ostrzegające użytkownika, że pryzmat nie może być śledzony, gdy jest pionowo zbyt stromy i znajduje się poza zakresem śledzenia (pomiędzy 125° a 235° pionowo). Powinno to pomóc użytkownikom rozwiązać problem, poprzez dostosowanie wysokości pryzmatu lub dostosowanie wysokości narzędzia w ich obszarze roboczym.

Ulepszone doświadczenie stacji

Jako ostateczna kontrola przed zakończeniem procesu ustawiania stacji, HCL wyświetli użytkownikowi ostatnie przypomnienie o najlepszym obliczonym wyniku ustawienia stacji na podstawie zmierzonych punktów kontrolnych. To od użytkownika zależy, z którego ustawienia stacji chce kontynuować pracę.

To ostatnie przypomnienie pojawi się po zaakceptowaniu przez użytkownika wyniku ustawienia stacji na podstawie punktu kontrolnego. Aby się pojawiło, 1) użytkownik musi zmierzyć co najmniej 4 punkty kontrolne, 2) użytkownik musi mieć ustawioną tolerancję w ustawieniach, oraz 3) obliczony przez HCL wynik zwiększa możliwy obszar układu w ramach ustawionej tolerancji o co najmniej 20%.

Wyszukiwanie celu pryzmatu teraz dostępne

Gdy użytkownik pracuje w trybie połączenia radiowego (lub Bluetooth), gdzie nie jest możliwe zobaczenie kamery, teraz łatwiej jest połączyć się z pryzmatem. Po naciśnięciu ikony kamery u góry ekranu, użytkownik otrzyma joystick do samodzielnego poruszania narzędziem lub, jeśli jest ustawiony na stacji, może kliknąć w obszar swojego CAD, gdzie znajduje się pryzmat, i po prostu nacisnąć kwadratową ikonę „blokady” po prawej stronie ekranu. Uwaga – wyszukiwanie celu pryzmatu działa tylko z pryzmatem szklanym POA 20 360°.

Jeśli automatyczne wyszukiwanie pryzmatu się nie powiedzie, narzędzie wróci do swojej pierwotnej pozycji. Użytkownicy powinni korzystać z pomarańczowych i zielonych świateł przewodnich na narzędziu, aby łatwiej rozpoznać, czy narzędzie „patrzy” na nich przed wykonaniem automatycznego wyszukiwania.

Użytkownik może dostosować zakres kątowy, w jakim narzędzie obraca się poziomo i pionowo podczas uruchamiania automatycznego wyszukiwania. Można to zrobić, wchodząc do ustawień ogólnych i zmieniając zakresy kątowe wyszukiwania sektora pryzmatu/celu według własnych preferencji.

Czy ten artykuł był pomocny?

Liczba użytkowników, którzy uważają ten artykuł za przydatny: 0 z 0

Komentarze

Komentarze: 0

Zaloguj się, aby dodać komentarz.