Brak skomplikowanej konfiguracji: Laser punktu odniesienia POA 70 to standardowy laser pionowy Hilti z dwoma punktami, gotowy do zamocowania na szczycie pręta pryzmatu. Po zamocowaniu przykręć pryzmat i możesz rozpocząć pracę. Nie trzeba wprowadzać zmian w oprogramowaniu ani sprzęcie; to rozwiązanie typu „plug and play”.
Kluczowe korzyści
1. Wysoka dokładność dzięki wyrównaniu pryzmat–laser
- POA 70 wykorzystuje mechanizm pionowy do wyrównania środka pryzmatu z zielonym punktem laserowym na podłodze lub suficie
- Zaprojektowany tak, aby spełniać wymagania dotyczące dokładności pomiarów (+/- 3 mm (~1/8") dla kluczowych zastosowań)
2. Brak konieczności poziomowania pręta pryzmatu; szybsze pomiary
- Eliminuje potrzebę poziomowania za pomocą libelli lub ciągłej regulacji pręta (łatwe do wdrożenia rozwiązanie)
- Upraszcza nawigację bezpośrednio do punktu
- Wysokość pręta i jego nachylenie nie wpływają negatywnie na dokładność
- Dlaczego: Teleskop mierzy do środka pryzmatu, który jest już bezpośrednio nad wahadłem samopoziomującego się lasera Hilti. Wysokość pręta i jego nachylenie nie wpływają na dokładność wahadła. Wystarczy upewnić się, że nachylenie nie przekracza widocznego zakresu lasera pionowego.
Zadania pomiarowe można wykonać 2–3× szybciej – nie ma potrzeby ciągłego sprawdzania poziomu libelli ani kalibracji pręta.
3. Poprawiona ergonomia i linia widzenia
- Pozwala operatorom pracować bardziej konsekwentnie na stojąco
- Zmniejsza konieczność schylania się, klęczenia i zmiany pozycji
- Zmniejsza potrzebę ciągłej obsługi nóg poziomujących dwójnogu pręta pryzmatu
- Utrzymuje linię widzenia do tachimetru na regulowanej wysokości
Mniej zmęczenia, szybsza i wygodniejsza praca.
Przykłady zastosowań na budowie
Trudne warunki gruntowe
- Żwir, ziemia lub trawa mogą utrudniać zlokalizowanie punktu za pomocą pręta pryzmatu
- Stabilizacja POA 70, aby następnie zidentyfikować dokładne miejsce lasera, zapewnia dokładność i szybkość pomiaru
Montaż i regulacja kołków
- Podczas wbijania kołka (dla odniesień punktu lub wysokości) użytkownicy mogą:
- Regulować pozycję po każdym uderzeniu
- Utrzymywać wyrównanie lasera z centrum kołka
Oznaczanie na krawędzi podniesionych płyt, szalunków i powierzchni
- Trudno precyzyjnie ustawić pręt pryzmatu na krawędziach lub podniesionych płytach
Obszary z przeszkodami (zbrojenie, ciasne przestrzenie)
- Zagęszczenie zbrojenia lub przeszkody mogą uniemożliwiać ustawienie pręta
Utrzymanie widoczności punktu
- Tradycyjna metoda traci punkt, gdy pręt jest usuwany
Wizualizacja punktów na podłodze i suficie razem
Dzięki otworowi wyśrodkowanemu przez dół i górę POA 25 , użytkownicy mogą oznaczyć punkt pomiarowy na podłodze, łatwo odnajdując jego pionowe wyrównanie. Pozwala to szybko spojrzeć w górę i zwizualizować, gdzie punkt będzie rzutowany na suficie lub zidentyfikować potencjalne przeszkody, takie jak kanały wentylacyjne, rury tryskaczowe czy inne przeszkody.
Uwagi dotyczące dokładności
POA 70 zapewnia bardzo skuteczne i dokładne wizualne odniesienie do oznaczania punktów. Chociaż laser jest umieszczony nieco powyżej środka pryzmatu, system jest zaprojektowany tak, aby utrzymać dokładność w ramach typowych tolerancji budowlanych. Mogą wystąpić drobne odchylenia, jeśli pręt jest przechylony. Dla punktów krytycznych wymagających maksymalnej precyzji zaleca się weryfikację za pomocą standardowych metod z pryzmatem.
Przykładowo, w środowisku testowym na wysokości 1,5 m, biorąc pod uwagę przesunięcie pryzmatu względem wahadła lasera punktowego oraz możliwe nachylenie pręta pryzmatu, stwierdzono odchylenie 3,7 mm (~1/8") przy lekkim nachyleniu pręta około 1,7°.
Jeśli POA 70 jest przechylony zbyt mocno, laser z wahadła przestanie być widoczny, co zmusi Cię do ponownej regulacji pręta pryzmatu. To dodatkowo pomaga utrzymać dokładność.
Więcej wyjaśnień poniżej:
Budowa systemu
- POA 70 wyrównuje środek pryzmatu z rzutowanym punktem laserowym za pomocą mechanizmu pionowego
- Zaprojektowany dla dokładności na poziomie zastosowań w ramach tolerancji budowlanych
Rzeczywiste przesunięcie lasera
- Niewielkie potencjalne przesunięcie przy przechyleniu pręta
- Drobne odchylenia zależne od:
- Wysokości pręta
- Stopnia nachylenia
W związku z tym istnieją niewielkie odchylenia, ale mieszczą się one w większości akceptowalnych tolerancji budowlanych (wysoka praktyczna dokładność).
POA 70 a tradycyjne metody pomiarowe
| Funkcja | Tradycyjny pręt pryzmatu | POA 70 |
|---|---|---|
| Wymagane poziomowanie | Tak | Nie |
| Stopień skomplikowania konfiguracji | Uciążliwy | Prosty |
| Prędkość | Wolniejsza | 2–3× szybsza |
| Dokładność | Wysoka | Wysoka (w ramach tolerancji) |
| Wydajność w trudnych warunkach | Ograniczona | Wysoka |
Najważniejsze wnioski
- Eliminuje potrzebę poziomowania
- Umożliwia szybsze wykonywanie pomiarów
- Poprawia użyteczność w rzeczywistych warunkach
- Utrzymuje dokładność w ramach tolerancji budowlanych
Powiązane z
Komentarze
Komentarze: 0
Zaloguj się, aby dodać komentarz.