Nie jest wymagana skomplikowana konfiguracja: laser do wyznaczania punktów POA 70 to standardowy 2-punktowy laser pionujący firmy Hilti, który można zamocować na szczycie tyczki pryzmatycznej. Po zamocowaniu należy przykręcić pryzmat i można rozpocząć pracę. Nie trzeba wprowadzać żadnych zmian w oprogramowaniu ani sprzęcie — to rozwiązanie typu „podłącz i używaj”.
Najważniejsze korzyści
1. Wysoka dokładność dzięki ustawieniu pryzmatu względem lasera
- POA 70 wykorzystuje mechanizm pionujący do ustawienia środka pryzmatu względem zielonego punktu laserowego na podłożu lub suficie
- Zaprojektowany z myślą o spełnieniu wymagań dotyczących dokładności tyczenia (+/- 3 mm (~1/8") w kluczowych zastosowaniach)
2. Nie jest wymagane poziomowanie tyczki pryzmatycznej; szybsze tyczenie
- Eliminuje konieczność poziomowania za pomocą libelli lub ciągłej regulacji tyczki (rozwiązanie łatwe do wdrożenia)
- Upraszcza nawigację bezpośrednio do punktu
- Wysokość tyczki i jej pochylenie nie wpływają negatywnie na dokładność
- Dlaczego: luneta wykonuje pomiar do środka pryzmatu, który znajduje się już dokładnie nad wahadłem samopoziomującego lasera Hilti. Wysokość i pochylenie tyczki nie wpływają na dokładność wahadła. Wystarczy upewnić się, że pochylenie nie przekracza widocznego zakresu lasera pionującego.
Zadania związane z tyczeniem można wykonywać 2–3 razy szybciej — nie ma potrzeby ciągłego sprawdzania libelli ani ponownej kalibracji tyczki.
3. Lepsza ergonomia i widoczność
- Umożliwia operatorom bardziej konsekwentną pracę w pozycji stojącej
- Ogranicza schylanie się, klękanie i zmianę pozycji
- Zmniejsza potrzebę ciągłego operowania rękami przy nogach poziomujących statywu do tyczki pryzmatycznej
- Zachowuje linię widzenia do tachimetru przy regulowanej wysokości
Mniejsze zmęczenie oraz szybsza i wygodniejsza praca.
Ważna informacja dla użytkownika — POA 70 należy pozostawić w pozycji „Odblokowanej”
Wahadło lasera musi znajdować się w swobodnej, odblokowanej pozycji, aby wskazywać rzeczywisty punkt pionu pod pryzmatem. Jeśli POA 70 jest „zablokowany”, nie będzie wskazywać pionu.
Rzeczywiste zastosowania na placu budowy
Trudne warunki podłoża
- Żwir, ziemia lub trawa mogą utrudniać identyfikację punktu za pomocą tyczki pryzmatycznej
- Stabilizacja POA 70, a następnie identyfikacja dokładnego położenia lasera zapewniają dokładność i szybkość tyczenia
Montaż i regulacja palików
- Podczas wbijania palika (w celu wyznaczenia punktu lub wysokości) użytkownicy mogą:
- Regulować położenie po każdym uderzeniu
- Utrzymywać laser ustawiony względem środka palika
Zaznaczanie na krawędziach podniesionych płyt, szalunków i powierzchni
- Precyzyjne ustawienie tyczki pryzmatycznej na krawędziach lub podniesionych płytach jest trudne
Obszary z przeszkodami (zbrojenie, ciasne przestrzenie)
- Zagęszczenie prętów zbrojeniowych lub inne przeszkody mogą uniemożliwiać ustawienie tyczki
Zachowanie widoczności punktu
- W tradycyjnym przebiegu pracy punkt zostaje utracony po usunięciu tyczki
Jednoczesna wizualizacja punktów na podłożu i suficie
Dzięki otworowi przechodzącemu przez środek dolnej i górnej części POA 25 użytkownicy mogą oznaczyć punkt tyczenia na podłodze, jednocześnie łatwo sprawdzając jego pionowe ustawienie. Umożliwia to szybkie spojrzenie w górę i wizualizację miejsca, w którym punkt będzie rzutowany na sufit, lub identyfikację potencjalnych kolizji, takich jak kanały wentylacyjne, rury instalacji tryskaczowej lub inne przeszkody.
Uwagi dotyczące dokładności
POA 70 zapewnia bardzo skuteczny i dokładny wizualny punkt odniesienia do oznaczania punktów tyczenia. Chociaż laser znajduje się nieco powyżej środka pryzmatu, system został zaprojektowany tak, aby zachować dokładność w typowych tolerancjach budowlanych. W przypadku pochylenia tyczki mogą wystąpić niewielkie odchylenia. W przypadku punktów krytycznych, które wymagają maksymalnej precyzji, zaleca się weryfikację za pomocą standardowych metod pracy z pryzmatem.
Przykład ze środowiska testowego: przy wysokości 1,5 m, z uwzględnieniem przesunięcia pryzmatu względem wahadła lasera punktowego oraz potencjalnego pochylenia tyczki pryzmatycznej, stwierdzono odchylenie 3,7 mm (~1/8") przy niewielkim pochyleniu tyczki pryzmatycznej wynoszącym około 1,7°.
Jeśli POA 70 zostanie przechylony zbyt mocno, laser z wahadła przestanie być widoczny, co wymusi ponowne ustawienie tyczki pryzmatycznej. To dodatkowo zwiększa możliwość zachowania dokładności.
Więcej informacji poniżej:
Konstrukcja systemu
- POA 70 ustawia środek pryzmatu względem rzutowanego punktu laserowego za pomocą mechanizmu pionującego
- Zaprojektowany z myślą o dokładności na poziomie zastosowania, w ramach tolerancji budowlanych
Rzeczywiste przesunięcie lasera
- Niewielkie potencjalne przesunięcie w przypadku pochylenia tyczki
- Nieznaczne odchylenie zależne od:
- Wysokości tyczki
- Stopnia pochylenia
Dlatego występują niewielkie odchylenia, ale mieszczą się one w większości akceptowalnych tolerancji na placu budowy (wysoka dokładność praktyczna).
POA 70 a tradycyjne metody tyczenia
| Cecha | Tradycyjna tyczka pryzmatyczna | POA 70 |
|---|---|---|
| Wymagane poziomowanie | Tak | Nie |
| Złożoność konfiguracji | Uciążliwa | Prosta |
| Szybkość | Mniejsza | 2–3 razy większa |
| Dokładność | Wysoka | Wysoka (w ramach tolerancji) |
| Działanie w trudnych warunkach | Ograniczone | Skuteczne |
Najważniejszy wniosek
- Eliminuje konieczność poziomowania
- Umożliwia szybsze wykonywanie tyczenia
- Zwiększa użyteczność w rzeczywistych warunkach
- Zachowuje dokładność w ramach tolerancji budowlanych
Powiązane z
Komentarze
Komentarze: 0
Zaloguj się, aby dodać komentarz.