Funkcje AI: inteligentny tracker pryzmatu Prism i rozpoznawanie pryzmatu Prism dla PLT 400-22 (Nuron)

  • Zaktualizowano
Model PLT 400-22 (PLT 400 zasilany platformą akumulatorową Hilti Nuron) wprowadza funkcje wspomagane przez AI, zaprojektowane w celu poprawy rozpoznawania pryzmatu i śledzenia celu. Funkcje te są dostępne w menu Ustawienia narzędzia i połączenia.

Jak sprawdzić, czy narzędzie jest zgodne z funkcjami AI

Niektóre funkcje AI (inteligentny tracker pryzmatu AI i rozpoznawanie pryzmatu AI) są dostępne tylko wtedy, gdy spełnione są następujące warunki:
  • Używany jest model PLT 400-22
  • Używany jest tablet PLC 600 (2) — 2. generacji lub nowszy

Identyfikacja narzędzia „PLT 400-22”

Narzędzie jest uznawane za model PLT 400-22, jeśli:

  • korzysta z akumulatora Nuron lub
  • na naklejce identyfikacyjnej pod nazwą modelu wyświetla oznaczenie „PLT-400 02” (2. generacja).

Narzędzia PLT 400-22 są zgodne zarówno z akumulatorami Nuron B-22 55, jak i B-22 85.

Nuron lithium-ion battery B22-85
Nuron   lithium-ion battery B22-55

Identyfikacja tabletu PLC 600 2. generacji (lub nowszego)

Aby określić używaną wersję tabletu PLC 600, wyjmij akumulator i sprawdź naklejkę identyfikacyjną znajdującą się za komorą akumulatora. Informacje o wersji są umieszczone na tej etykiecie. Aby korzystać z tych funkcji AI, poszukaj oznaczenia PLC 600 (2) lub nowszego.

Włączanie funkcji AI w ustawieniach

Funkcje AI można znaleźć w ustawieniach narzędzia i połączenia:
Funkcje te można również otworzyć z szybkiego menu rozwijanego, klikając głowicę urządzenia u góry ekranu:
 
Włączenie tych funkcji aktywuje tryb wysokiej wydajności tabletu, który zwiększa moc obliczeniową, ale skraca czas pracy akumulatora. Po włączeniu trybu wysokiej wydajności wyświetlane jest powiadomienie.
Gdy tryb jest aktywny, ikona akumulatora w prawym górnym rogu zmienia kolor na pomarańczowy, wskazując, że działa tryb wysokiej wydajności.

Inteligentny tracker pryzmatu AI

Inteligentny tracker pomaga zapewnić, że PLT pozostaje zablokowany na właściwym pryzmacie lub celu.

Dzięki rozpoznawaniu celu wspomaganemu przez AI system stale sprawdza, czy śledzony jest właściwy pryzmat, i może identyfikować sytuacje, w których znajdujące się w pobliżu obiekty mogą zakłócać śledzenie.

Jest to szczególnie przydatne podczas pracy w pobliżu obiektów odblaskowych, takich jak kamizelki ostrzegawcze, pojazdy, powierzchnie szklane lub inne materiały, które mogą wpływać na wykrywanie celu. Funkcja skutecznie pomaga również utrzymać połączenie podczas szybkiego przemieszczania się z pryzmatem znajdującym się blisko głowicy urządzenia.

Gdy funkcja jest włączona, w widoku kamery wokół pryzmatu wyświetlane jest zielone pole , wskazujące, że cel został zidentyfikowany i jest śledzony.

Jeśli kwadrat wokół pryzmatu zmieni kolor na niebieski, oznacza to, że w pobliżu znajduje się inny materiał odblaskowy, ale oprogramowanie może utrzymać połączenie z pryzmatem dzięki rozpoznawaniu obrazu.

Ważne uwagi dotyczące trackera pryzmatu:

  1. Pole wokół pryzmatu musi być zielone , zanim będzie można wykonać pomiar (użytkownik musi poczekać, aż narzędzie w pełni zablokuje się na pryzmacie).

  2. Pryzmaty obsługiwane przez tracker pryzmatu AI to pryzmaty Hilti 360° (POA 20   i POA 25 ).

  3. Aby zmniejszyć obciążenie akumulatora, tracker pryzmatu AI wyłączy się automatycznie w tle, gdy odległość do celu wynosi >15 m (zakłócenia powodowane przez odbicia na placu budowy są przy tej odległości znacznie mniejsze).

  4. Inteligentny tracker jest niedostępny, jeśli narzędzie jest połączone przez Bluetooth lub radio (wymagana jest funkcja kamery).

Rozpoznawanie pryzmatu AI

Rozpoznawanie pryzmatu pomaga zapobiegać błędom pomiarowym spowodowanym wybraniem niewłaściwego typu pryzmatu. Jeśli wybrany typ pryzmatu nie odpowiada wykrytemu celowi, system zasugeruje zmianę na rozpoznany typ pryzmatu.

Następnie możesz wybrać jedną z następujących opcji:

  • Odrzucić pomiar i przełączyć się na wykryty typ pryzmatu
  • Zachować pomiar i kontynuować korzystanie z obecnie wybranego typu pryzmatu

Ta funkcja pomaga zwiększyć niezawodność pomiarów i zmniejsza ryzyko użycia nieprawidłowych ustawień pryzmatu.

 

Czy ten artykuł był pomocny?

Liczba użytkowników, którzy uważają ten artykuł za przydatny: 0 z 0

Komentarze

Komentarze: 0

Zaloguj się, aby dodać komentarz.