Jak upewnić się, że aktywowana karta SIM Swiss Com działa

Uwaga: ten artykuł dotyczy tylko tabletów PLC 600, które mają już kartę SIM od Swiss Com dołączoną do urządzenia. Jeśli kupiłeś swoją kartę SIM w inny sposób, ten artykuł dotyczący ustawień APN będzie dla Ciebie pomocny.

Uwaga również: tylko tablety PLC 600 oznaczone jako "PLC 600 (2)" zostały dostarczone z kartą SIM. Naklejkę z wersją tabletu znajdziesz z tyłu, pod baterią, a aby zweryfikować, czy karta SIM jest zainstalowana, możesz również sprawdzić gniazdo SIM w tym samym miejscu.

Obecnie, chociaż niektóre tablety są dostarczane z zainstalowaną kartą SIM, nie są one aktywowane. Ten artykuł jest przeznaczony dla klientów, którzy mają plan SIM przez zainstalowaną kartę SIM Swiss Com i mają trudności z prawidłową aktywacją.

Upewnij się, że ustawienia APN są poprawne dla Swiss Com

Najłatwiejszym sposobem, aby upewnić się, że karta SIM działa, jest ponowne ustanowienie nowego APN.

Na tablecie przejdź do Ustawienia Panasonic > Sieć i Internet > Komórkowe > Ustawienia operatora komórkowego.

Tam możesz przejść do "Ustawienia APN" i "Dodaj APN".

Po prostu wypełnij następujące informacje:

  • Nazwa profilu: Swisscom
  • APN: digitallayout.m2m.ch
  • Nazwa użytkownika: (puste)
  • Hasło: (puste)
  • Typ informacji logowania: (puste)
  • Typ IP: IPv4
  • Typ APN: Internet
  • Zapisz → ustaw jako aktywny

Powinieneś wtedy zobaczyć Swisscom (LTE) jako dostawcę sieci komórkowej.

Demonstracja instalacji karty SIM

Czy ten artykuł był pomocny?

Liczba użytkowników, którzy uważają ten artykuł za przydatny: 0 z 0

Komentarze

Komentarze: 0

Zaloguj się, aby dodać komentarz.