Este artigo se aplica principalmente a tópicos do PLT 400 Wifi, mas os princípios também se aplicam ao PLT 300. Se estiver usando o PLT 300, você não terá a opção de escolher o canal WiFi preferido - em vez disso, o PLT 300 sempre encontrará automaticamente o melhor canal WiFi por conta própria.
O que são canais WiFi e como escolher o canal certo?
A estação total opera conectando-se a canais Wi-Fi por padrão. Em configurações (1) > "Ferramenta e Conexão" (2), você verá uma caixa de seleção de canal WiFi (3). Use isso conforme necessário para encontrar o melhor canal WiFi para sua estação total usar com seu tablet. A ferramenta tenta encontrar o melhor canal ao conectar, mas você também pode alterar o canal manualmente se outro canal parecer mais apropriado. "Auto (2.4 GHz)" é a opção de canal WiFi que o software HCL originalmente define por padrão.
2.4 GHz vs 5 GHz - Qual é a diferença?
2.4 GHz é um canal padrão de longo alcance, enquanto um canal de 5 GHz tem mais estabilidade, mas alcance muito menor. Nota: nem todos os canais estão disponíveis em todas as regiões devido a restrições legais. Também note: atualizar sua ferramenta e tablet para o firmware e software mais recentes garantirá que você tenha a tecnologia mais atualizada para conectividade WiFi.
Explicação do 2.4 GHz:
Como padrão, a ferramenta sempre tentará se conectar ao tablet via conexão WiFi de 2.4 GHz. 2.4 GHz é projetado para ter um alcance maior de uso e boa qualidade de vídeo. No entanto, possíveis desvantagens de uma conexão 2.4 GHz são que ela pode ser instável devido ao seu uso generalizado. Por exemplo, em áreas urbanas densas, um canal de 2.4 GHz pode ter tráfego intenso, dificultando que qualquer dispositivo naquele canal mantenha uma conexão estável.
Explicação do 5 GHz:
Com um canal de 5 GHz, você provavelmente encontrará mais estabilidade (uso menos disseminado), mas seu alcance de conexão da ferramenta para o tablet será muito mais limitado. Considerando o tamanho da sua área de layout ou as condições de suas outras opções WiFi, um canal de 5 GHz pode ser a opção ideal. Em canteiros de obras urbanos menores, um canal de 5 GHz geralmente é selecionado com mais frequência como backup do que, talvez, em áreas rurais.
Existe um aplicativo ou ferramenta que me ajude a ver quais canais na minha área são ideais?
Sim. Existem vários aplicativos para smartphones e PCs que inspecionam os canais WiFi na área. Eles são geralmente conhecidos como aplicativos analisadores de WiFi. Esses aplicativos podem ajudar você a encontrar a configuração de rede menos congestionada quando estiver em uma situação difícil.
O que no ambiente pode afetar a conexão WiFi?
Muitos fatores além do hardware ou software da ferramenta podem afetar uma conexão WiFi. Estes incluem:
- Umidade
- Poeria
- Presença de aço ou vidro próximo à ferramenta
- Outras redes WiFi na área
- Sinais de rádio na área
- Má linha de visão do tablet para a ferramenta
Às vezes, simplesmente mover a ferramenta ou o tablet para um novo local (longe de aço ou vidro, longe de outros roteadores WiFi, etc.) ou esperar o clima melhorar é tudo que é necessário para melhorar a conexão.
Nota importante:
O canal WiFi ao qual a ferramenta se conecta quando conecta pela primeira vez ao tablet será o mesmo canal que ela usará até que precise se reconectar novamente. Se você notar que o WiFi está tendo dificuldades enquanto trabalha com a ferramenta (como a conexão começando a ficar lenta), pode ser uma boa opção redefinir a conexão. Feche o software, reabra a página de conexão da ferramenta e conecte-se novamente. A ferramenta se conectará automaticamente ao canal que encontrar mais forte na nova localização, potencialmente melhorando sua experiência.
E se nada parecer funcionar e o sinal WiFi continuar ruim?
Opção 1: "Parar Vídeo"
Para o PLT 400, você tem a capacidade de "parar vídeo" dentro da janela de configurações "Ferramenta e Conexão".
Para entender por que essa opção existe, lembre-se de que o recurso de vídeo no PLT 400 usa largura de banda significativa, pois está rodando continuamente em segundo plano para suportar recursos como "visualização de layout" e outras visualizações que permitem ver a câmera enquanto trabalha.
A função "parar vídeo" diz ao software para parar de rodar o feed de vídeo em segundo plano. Isso deve aumentar seu alcance e, esperançosamente, melhorar sua conexão. A desvantagem é que, quando você precisar da câmera em uma aplicação, pode levar alguns momentos para o feed aparecer, pois a câmera precisa de alguns instantes para reiniciar.
Opção 2: Use uma conexão Bluetooth
Para o PLT 400, o Bluetooth pode ser uma ótima opção se você:
- Quiser uma conexão muito estável,
- Não precisar de feed de vídeo,
- Precisar de maior distância de alcance.
Não é possível enviar vídeo via Bluetooth no momento, mas a distância possível entre o tablet e a unidade principal é maior.
Para poder usar o Bluetooth, porém, você precisa primeiro comprar um extensor Bluetooth (conhecido como POA 68). Isso não está disponível em todas as regiões - por favor, entre em contato com seu representante de vendas para consultar.
Opção 3: Mova a ferramenta para vários locais diferentes para solucionar problemas
Lembre-se de que a ferramenta está essencialmente atuando como um roteador. Se sua ferramenta não estiver se conectando bem, simplesmente ajustá-la para outro local pode ajudar. Esta etapa de solução de problemas é frustrante, mas, simplesmente mover a ferramenta 1 metro de sua localização pode resolver um problema de conectividade WiFi. Experimente o máximo de locais possível para configurar a unidade principal e veja onde o WiFi está conectando de forma mais consistente.
Comentários
0 comentários
iniciar sessão para comentar.