Se você estiver rastreando um prisma durante o layout, o ideal é usar um prisma de 360° da Hilti. As duas opções e as distâncias recomendadas para rastreamento são:
- Prisma POA 25 cat-eye: ideal para rastreamento até 50m (distâncias mais curtas). Em condições perfeitas, você pode alcançar 120m.
- Prisma de vidro POA 20: ideal para rastreamento até 300m (distâncias maiores). Em condições perfeitas, você pode alcançar 400m.
Para mais informações sobre distância e prismas, veja o restante deste artigo. Note que se você estiver usando o PLT 300, seu alcance de conectividade com prismas provavelmente será limitado a cerca de 100m para prismas de vidro, e 50 metros para folhas refletivas e prismas cat-eye, mas as condições ambientais podem permitir alcances maiores ou menores.
Quais prismas e alvos são melhores para alcance de até 100m?
Em um alcance de 100m, o PLT 400 deve ser capaz de medir os seguintes alvos:
-
POA 25 - Este prisma provavelmente será o principal prisma que você usará com o PLT 300 e PLT 400.
- Nota - embora seja possível medir este prisma a 100m, o software irá sugerir que você mude para um prisma de vidro como o POA 20 (veja abaixo) se você estiver tentando rastrear o prisma além de 50m.
- POA 102 - um alvo refletivo que pode ser usado como ponto de controle para estação ou referência.
- POA 26 - um alvo refletivo que pode ser usado como ponto de controle para estação ou referência.
- POA 101 - uma folha refletiva que pode ser usada como ponto de controle para estação ou referência. Nota - embora você provavelmente possa travar neste prisma até 30m de distância, além de 30m será necessário que este alvo seja centralizado manualmente com a câmera.
Nota - o POA 25 também pode ser adquirido como POA 16 quando conectado à placa POA 10 (placa HCW).
Quais prismas e alvos são melhores para alcance de até 300m?
Se necessário, você pode alcançar um alcance ainda maior para estação usando um prisma de vidro, como o POA 103 (5). Este prisma pode ser alcançado a uma distância de até 300m. Embora o tablet em si não possa manter a conexão com a ferramenta a essa distância quando usa WiFi, a ferramenta ainda pode medir alvos nessa distância se você tiver o prisma apropriado para travar.
Se você trabalha consistentemente em distâncias maiores, especialmente se estiver rastreando um prisma, usar o extensor de alcance Bluetooth POA 68 (6) e o prisma de vidro redondo POA 20 (7) deve ajudar a alcançar até 300m de distância entre o tablet e a ferramenta, além de alcançar até 300m para layout. Note que o extensor de alcance Bluetooth não está disponível em todas as regiões e, quando em uso, o vídeo da ferramenta não estará disponível, pois isso requer conexão WiFi e não Bluetooth.
Existe uma faixa de ângulo vertical recomendada para usar prismas e alvos?
Sim - existe um "ângulo de incidência recomendado" para travamento do alvo. Limite o ângulo vertical máximo a 25°. Embora seja possível travar um alvo em um ângulo vertical de 45°, manter o ponto central dos seus alvos e prismas é muito mais consistente ao limitar o ângulo vertical máximo a 25°.
Quais prismas são melhores para serem usados como Pontos de Controle durante Estação?
Como mencionado acima neste artigo, é recomendado que você estabeleça um procedimento de estação que use prismas montáveis para suas respectivas faixas (POA 101, POA 102, POA 103, POA 26). Talvez a opção mais popular seja o prisma de vidro POA 103 porque pode ser alcançado na maior distância e pode ser travado automaticamente quando estiver na linha de visão da sua unidade principal.
Os prismas POA 25 e POA 20 são tipicamente projetados para serem usados durante o layout com uma haste de prisma. Embora você possa usar esses prismas ao medir pontos de controle, corre o risco de instabilidades ou imprecisões devido ao posicionamento manual da haste do prisma. Lembre-se, você quer que a estação seja um processo consistente e preciso todas as vezes. Se estiver usando a haste do prisma durante o procedimento de estação, faça um esforço extra para manter a haste do prisma nivelada e livre de vibração.
Quais especificações adicionais posso usar para me ajudar a identificar os melhores alvos para usar?
De acordo com a folha de especificações do PLT 400, as seguintes informações também podem ajudar você. Note que essas especificações são as distâncias máximas de medição que podem ser alcançadas em condições perfeitas.
Medição em alvos refletivos quando não estiver em modo de rastreamento de prisma:
Nota - refletivo significa que o laser está mirando em alvos refletivos como prismas ou folhas.
Prisma único de 50mm de diâmetro: 900m (2.953 pés)
Prisma único de 25mm de diâmetro: 400m (1.312 pés)
Refletor cat-eye 85mm: 300m (984 pés)
Refletor de folha 60mm: 300m (984 pés)
Alcance mínimo possível: 1m (3,3 pés)
Medição em alvos não refletivos quando não estiver em modo de rastreamento de prisma:
Nota - não refletivo significa simplesmente que o instrumento está medindo um alvo diferente de um prisma ou folha refletiva. Superfícies do mundo real como concreto, asfalto e solo geralmente têm valores de refletividade entre esses dois extremos.
Kodak White (90% refletivo): 840m / 150m (2.758 pés / 492 pés)
Kodak Gray Card (18% refletivo): 375 m / 150m (1.230 pés / 492 pés)
Alcance mínimo possível: 0,5m (1,6 pés)
Lembre-se, fatores externos também podem afetar o alcance - por favor, veja este artigo sobre a precisão geral do PLT 400.
Comentários
0 comentários
iniciar sessão para comentar.