Quais ações podem ser feitas pressionando o botão liga/desliga na unidade principal?
O PLT 400 é uma ferramenta de um único botão - projetada para ser operada quase exclusivamente pelo software. A unidade principal foi propositalmente mantida como uma ferramenta de um botão. Aqui estão as ações ao usar esse botão:
| AÇÃO DO BOTÃO LIGA/DESLIGA | DESCRIÇÃO DO COMPORTAMENTO |
| Pressionar o botão simplesmente | Ligar o instrumento |
| Segurar o botão por 1 segundo | Desligar o instrumento. Observe que, após a ferramenta ser ligada, ela tentará calibrar antes de permitir que você desligue desta forma. Note o método de desligamento forçado abaixo, que pode ser uma opção se necessário. |
| Segurar o botão por 2 segundos e dar 2 pressões curtas | Forçar o desligamento do instrumento. Não remova a bateria para forçar o desligamento. |
| Segurar por 10 segundos | O instrumento irá resetar as configurações de Wi-Fi para as configurações de fábrica quando o botão for liberado. |
O que o indicador LED significa quando está piscando ou permanecendo constante?
| STATUS DO LED | DESCRIÇÃO DO COMPORTAMENTO |
| Desligado | Instrumento está desligado |
| Piscar rápido constante ~2x/segundo | Instrumento está inicializando |
|
Piscar lento constante ~1x/segundo | Instrumento está aguardando conexão com o tablet ou no modo de calibração inicial após ser ligado. |
| Ligado constante | Instrumento está conectado |
| Piscar rápido acelerado | Instrumento está ligado, mas algo pode não estar funcionando corretamente |
| 2 piscadas rápidas separadas por ~1 seg. | Instrumento foi forçado a desligar |
O que significam os sons de bip associados ao botão liga/desliga?
| STATUS DO BIP | DESCRIÇÃO DO COMPORTAMENTO |
| 3 bipes curtos a cada 3 segundos | Alguns drivers estão bloqueados no hardware - é necessário reiniciar a unidade principal |
| Bip a cada 1 segundo e LED piscando rápido | Tipo de bateria incorreto está sendo usado. Por favor, use apenas a bateria Hilti B22/4.0 com o PLT 400. |
Comentários
0 comentários
iniciar sessão para comentar.