Quais ações podem ser realizadas pressionando o botão liga/desliga na unidade principal?
O PLT 400 é uma ferramenta com um único botão, projetada para ser operada quase exclusivamente pelo software. A unidade principal foi propositalmente deixada como uma ferramenta de um único botão. Veja a seguir as ações realizadas com esse botão:
| AÇÃO DO BOTÃO LIGA/DESLIGA | DESCRIÇÃO DO COMPORTAMENTO |
| Pressionar o botão | Ligar o instrumento |
| Manter o botão pressionado por 1 segundo | Desligar o instrumento. Observação: depois que a ferramenta é ligada, ela tentará realizar a calibração antes de permitir que você a desligue dessa forma. Observe abaixo o método de desligamento forçado, que pode ser uma opção, se necessário. |
| Manter o botão pressionado por 2 segundos e pressionar 2 vezes rapidamente | Forçar o desligamento do instrumento. Não remova a bateria para forçar o desligamento. |
| Manter pressionado por 10 segundos | O instrumento redefinirá as configurações de Wi-Fi para as configurações de fábrica quando o botão for solto. |
O que significa o indicador LED quando está piscando ou permanece aceso?
| STATUS DO LED | DESCRIÇÃO DO COMPORTAMENTO |
| Apagado | O instrumento está desligado |
| Piscando rapidamente de forma constante ~2 vezes/segundo | O instrumento está inicializando |
|
Piscando lentamente de forma constante ~1 vez/segundo | O instrumento está aguardando conexão com o tablet ou no modo de calibração inicial após ser ligado. |
| Aceso constantemente | O instrumento está conectado |
| Piscando muito rapidamente | O instrumento está ligado, mas algo pode não estar funcionando corretamente |
| 2 piscadas rápidas separadas por aproximadamente 1 segundo | O instrumento foi forçado a desligar |
O que significam os sons de bipe associados ao botão liga/desliga?
| STATUS DOS BIPES | DESCRIÇÃO DO COMPORTAMENTO |
| 3 bipes curtos a cada 3 segundos | Alguns acionamentos estão bloqueados no hardware — é necessário reiniciar a unidade principal |
| Bipe a cada 1 segundo e LED piscando rapidamente | O tipo de bateria utilizado está incorreto. Use somente a bateria Hilti B22/4.0 com o PLT 400. Use as baterias Nuron B-22 55 e B-22 85 se estiver usando a versão PLT 400-22 Nuron. |
Comentários
0 comentários
iniciar sessão para comentar.