Use "Linha Ausente" como uma fita métrica ao vivo, fornecendo informações de altura, inclinação e distância
- Abra Seu Projeto: Comece abrindo qualquer projeto no seu tablet.
- Selecione "Linha Ausente": Você pode encontrar "Linha Ausente" no menu da tela inicial ou no menu lateral dentro da sua visualização CAD.
- Meça Valores: O aplicativo usa os valores medidos entre locais, então você não precisa se preocupar com coordenadas de estação ou ponto.
Você está pronto para usar o recurso "Linha Ausente".
Demonstração da Linha Ausente
Esclareça o que você está medindo
Antes de começar, reconheça que você vai medir a distância, o ângulo, a inclinação e a altura entre dois pontos. Encontre o primeiro ponto do qual deseja medir e, quando estiver pronto, pressione o botão vermelho de medição.
Uma vez medido, seu instrumento fornecerá uma “leitura ao vivo” dos dados de medição a partir desse ponto. Por exemplo, se você mediu seu primeiro ponto com um prisma, conforme o instrumento segue o prisma enquanto você se move, ele começará automaticamente a fornecer dados dimensionais sobre as medições da sua localização de volta a esse ponto inicial.
Para “fixar” o segundo ponto para este aplicativo, basta pressionar o botão vermelho de medição novamente. Pressione a marca de verificação verde ou o botão voltar para reiniciar o aplicativo.
Entendendo os Dados
Ao puxar a tela do menu à direita, você notará que as informações da medição estão em branco antes de começar, mas após medir seu primeiro ponto, os dados serão preenchidos.
No exemplo abaixo, a distância do nosso primeiro ponto medido até o segundo ponto é uma distância horizontal (DH) de 5,463m, uma distância inclinada (DI) de 5,892m e uma diferença de altura (dH) de 2,207m. Note que a DH é a distância horizontal exata entre os dois pontos, sem levar em conta a diferença de altura. A DI, ou distância inclinada, é o dado que incorpora a distância diagonal entre os dois pontos, considerando a diferença de altura entre eles.
Os dados de “inclinação” descrevem o ângulo de inclinação do primeiro ponto até o segundo ponto. Você verá essa inclinação descrita tanto em formato percentual quanto em graus.
Comentários
0 comentários
iniciar sessão para comentar.