Demonstração de Estação Livre
Propósito da Estação Livre
A Estação Livre permite que você comece a medir e registrar condições existentes sem usar pontos de controle. Embora as localizações coordenadas dos objetos que você medir possam ser arbitrárias (e talvez precisem ser alinhadas a um projeto posteriormente), obter as condições como construídas no campo pode ser iniciado imediatamente.
Lembre-se, no entanto, que para usar a Estação Livre, você deve estar trabalhando em um projeto vazio dentro do HCL (sem informações de coordenadas existentes, como pontos ou arquivo CAD). O software irá solicitar e ajudar você a garantir que este seja o caso.
O principal caso de uso da Estação Livre é realizar levantamentos "as-built" para condições existentes no campo. Esses levantamentos "as-built" podem então ser usados por várias razões:
- Preparar um projeto digital para se adequar às condições como construídas
- Solução de problemas das condições como construídas para compará-las com seu conjunto digital de pontos de controle
- Realizar controle de qualidade de objetos pré-layoutados
É provável que você encontre seus próprios casos de uso únicos para esta configuração de estação também, dada sua conveniência.
Quando você não deve usar a Estação Livre?
Se você recebeu pontos de controle existentes dentro de um sistema de coordenadas específico para trabalhar, usar a Estação Livre provavelmente não é a opção de estação que você precisa. Seria melhor tentar primeiro fazer a estação via pontos de controle antes de recorrer ao uso da Estação Livre.
Lembre-se que pontos de controle têm coordenadas específicas atribuídas dentro de um projeto. Quando você faz a estação nas coordenadas conforme o projeto determina, isso permite que as medições da estação total também sejam alinhadas diretamente ao projeto digital.
A Estação Livre é para quando você está trabalhando em uma situação onde pode criar seu próprio sistema de coordenadas que pode usar de forma independente.
Como Fazer Passo 1: Criar um Projeto em Branco
Basta abrir o aplicativo de projeto e criar um novo projeto - apenas certifique-se de não importar pontos ou arquivos CAD nele. Certifique-se de que este é o projeto ativo em que você está trabalhando.
Como Fazer Passo 2: Clique em "Estação Livre"
Depois de ter seu projeto "em branco" ativo, você pode clicar em "Estação Livre" na tela inicial.
Como Fazer Passo 3: Observe suas novas Coordenadas da Estação
Imediatamente ao pressionar "Estação Livre", a estação total assume a localização de coordenadas 2000m N, 1000m E e 100m H. A lógica por trás dessas coordenadas é simples:
- São números muito altos, é muito improvável que você precise trabalhar com valores negativos.
- A coordenada N é distinta da coordenada E para conveniência (potencialmente facilita a distinção rápida entre valores do Norte e do Leste)
Como Fazer Passo 4: Ajuste a Altura da Estação se Necessário
Embora nem sempre seja o caso, é provável que você queira trabalhar com um marco de altura específico no canteiro de obras. Se for esse o caso, antes de começar, clique na aba "definir altura da estação" sob estação na tela inicial.
Aqui, você pode ajustar o valor da altura da sua área de trabalho para corresponder ao seu próprio marco, se necessário.
Se você não estiver trabalhando com alturas e preferir desativá-las, simplesmente vá para configurações gerais e desligue as alturas. Neste modo, sua estação total irá registrar apenas os valores Norte e Leste enquanto você trabalha.
Como Fazer Passo 5: Comece a Trabalhar
Agora você pode acessar os aplicativos de layout ou medição conforme desejar para iniciar seu trabalho.
Comentários
0 comentários
iniciar sessão para comentar.