Como definir a Altura da Estação?

  • Atualizado

Demonstração de Configuração da Altura da Estação

Por que a altura da estação é importante?

Se você está trabalhando com um aplicativo de layout ou medição que requer obter qualquer informação de altura, configurar uma altura da estação provavelmente é uma boa prática. Aqui é onde a altura da estação é mais comumente necessária:

  1. Medir e registrar pontos que serão usados em projetos futuros de design (como corrimãos de escadas ou passarelas, localização de calçadas, localização de equipamentos de playground, etc.)
  2. Encontrar a variabilidade de inclinação entre pontos
  3. Realizar aplicações de corte e aterro ao mover terra

Existem muitas razões pelas quais as alturas são necessárias no layout - e felizmente, definir alturas para sua estação total é muito fácil de fazer dentro do HCL.

O que a Altura da Estação realmente significa?

Você já se perguntou a que se referia a mira abaixo do botão de energia na estação total? Ela se refere à localização central do telescópio da sua unidade principal.

Quando você está definindo uma altura da estação, você está informando à sua estação total a coordenada de altura onde o centro da unidade principal está localizado.

Como exemplo básico, imagine que sua estação total está apoiada em um tripé estabelecido no chão do seu canteiro de obras. O chão onde sua estação total está apoiada também tem um valor de elevação de 0m. Se você medir corretamente o chão como o marco de altura 0m, o valor da "altura da estação" da sua estação total provavelmente estará entre 1-2m.

Agora que a estação total sabe quão alta (ou baixa) ela está em relação ao seu marco de referência, ela poderá medir pontos e objetos com os valores de altura relacionados também.

Se você medir corretamente seu marco de referência, as alturas registradas que você fizer durante suas medições também deverão ser precisas.

Indique o Método de Alvo que você usará

Certifique-se de que, antes de começar a medir qualquer coisa, você saiba como irá medir. Lembre-se que o ícone de "alvo" no topo da tela pode ser selecionado para mudar o método de alvo que você deseja usar.

Estabeleça a Altura da Vara, se necessário

Se você estiver usando um prisma em uma vara de prisma (como o POA 20 ou POA 25), certifique-se também de ter a altura correta da vara estabelecida.

Isso muitas vezes é negligenciado quando uma vara de prisma está sendo usada. Esse número é uma medida do centro do prisma até a base da sua vara de prisma, também conhecida como sua "altura da vara".

Ao trabalhar com alturas, isso é necessário porque, quando uma vara de prisma está em uso, a ferramenta está tecnicamente medindo até o prisma na parte superior da vara, em vez do ponto onde a base da vara de prisma está apoiada. Ter o valor da "altura da vara" fará com que a ferramenta subtraia a altura da vara para calcular o valor real da altura do ponto que você está medindo.

Passo 1: Ative "Alturas" nas Configurações Gerais

Se você não indicar que pretende trabalhar com alturas nas configurações gerais, os valores de altura serão desativados. Por favor, certifique-se de que isso está ativado para que você possa definir uma altura para sua estação total.

Passo 2: Abra o Aplicativo de Estacionamento Relacionado

Lembre-se que estabelecer uma altura para a estação total referenciar faz parte dos aplicativos de estacionamento. Definir uma altura da estação ajuda a estação a entender sua localização no canteiro de obras.

Se você ainda não posicionou a ferramenta por uma das opções de estacionamento disponíveis, precisará fazê-lo. Definir uma altura da estação aparecerá automaticamente durante esse processo de estacionamento.

Se você já posicionou a ferramenta, mas gostaria de garantir que a altura da estação esteja correta, então você pode abrir o ícone "Editar Altura da Estação" na tela inicial para redefinir ou editar.

Passo 3: Indique o Método pelo qual você pretende definir a Altura da Estação

Existem 3 métodos para estabelecer uma altura da estação. Embora seja mais comum que você provavelmente use a opção "definir altura manual", pois isso permite simplesmente medir a altura da ferramenta com base em qualquer marco visível no canteiro de obras, vamos passar por todas as opções aqui.

Nota - a opção "altura absoluta" é menos sobre definir a altura da estação, e mais sobre como você gostaria de ler as alturas enquanto trabalha com a estação total. Por favor, desconsidere essa opção para definir sua altura da estação - um artigo separado está disponível para discutir como usar essa seção quando necessário.

Opção 1: Definir Altura do Marco de Referência

Use esta opção se você pretende definir uma altura da estação com base em um ponto específico (de qualquer tipo) no seu arquivo de pontos do projeto.

Basta tocar na caixa aberta que permite selecionar o ponto que você gostaria de usar como seu ponto de referência. Você pode selecionar qualquer ponto que precisar da sua lista.

Então, observe como o valor da altura desse ponto aparece automaticamente na seção "altura do ponto" da sua tela:

Agora a ferramenta está pronta para medir até o ponto que você direcionar e calcular a "altura da estação". Note que a "altura do refletor", ou "altura da vara", agora está carregada automaticamente a partir do valor que você indicou no topo. Você pode ajustá-la aqui novamente se precisar.

Meça seu ponto pressionando o botão de medição, seguido pelo ícone de confirmação verde, e note que sua nova altura da estação será exibida no novo ícone de estacionamento na sua lista de pontos.

 

Lembre-se que sua altura da estação representa a localização da altura da mira abaixo do botão de energia do PLT em relação à altura do marco de referência medido, conforme explicado acima.

Opção 2: Definir Altura Manual

Essa opção provavelmente será a mais comum que você usará para definir a altura da estação. Basta digitar o valor da altura do marco de referência que você está medindo, lembrando de ajustar a altura da vara, se necessário:

Então, pressione o botão de medição, seguido pelo ícone de confirmação verde.

O valor da sua nova altura da estação aparecerá relativo à altura do marco de referência que você usou.

Opção 3: Altura da Estação

Se você conseguir de alguma forma medir manualmente a altura da estação no seu canteiro de obras, pode digitar sua medição manual aqui. Isso normalmente é feito quando você conhece a altura do marco de referência do próprio chão e pode medir do chão até a mira central do PLT para calcular manualmente a altura. Certifique-se de pressionar o ícone de confirmação verde quando terminar.

Embora isso não seja comum de fazer com o PLT, se for conveniente para seu fluxo de trabalho, está disponível para você fazer.

Este artigo foi útil?

7 de 7 acharam isto útil

Comentários

0 comentários

iniciar sessão para comentar.