Como importar e exportar desenhos para uso com o HCL?

  • Atualizado

Demonstração de como importar desenhos

Demonstração de como exportar desenhos

Quais tipos de arquivo podem ser usados para desenhos digitais no HCL?

Atualmente, o tablet HCL aceita arquivos .dwg, .dxf e .ifc para desenhos que podem ser importados para o tablet.

Isso significa que modelos 2D e 3D podem ser carregados no tablet. É importante observar que também existem ferramentas de desenho no software do tablet, por meio das quais você pode desenhar elementos CAD, que posteriormente podem ser exportados como parte do desenho, se necessário (veja abaixo).

O software também funciona com PDFs?

Não, PDFs não podem ser importados nem convertidos dentro do HCL. Se você estiver trabalhando com PDFs, recomendamos solicitar a versão CAD original a partir da qual o PDF foi exportado. Se isso não for possível, use um software CAD e um especialista para converter esse PDF novamente em um dos tipos de arquivo acima para uso no tablet (normalmente isso só é possível quando o PDF é vetorizado). No entanto, tenha muito cuidado para garantir que a escala esteja correta.

Se você tiver dúvidas sobre algum dos seus arquivos digitais, conversar com o departamento de desenho técnico designado seria um bom primeiro passo.

Como importar desenhos

Etapa 1 – Abrir um projeto

Comece abrindo o menu Projeto. Primeiro, será necessário criar ou abrir um projeto no qual você deseja importar um arquivo de desenho.

Clique no ícone de “mais” na parte superior da tela para criar um novo projeto ou abra um projeto pressionando a marca de seleção verde para acessar a tela de “trabalhos”, na qual será possível importar um desenho:

Etapa 2 – Toque no botão Importar para o trabalho correto

Toque no ícone “+” na coluna de desenhos para adicionar um novo desenho ou no ícone de miniatura de um desenho existente para substituir um desenho que já existe:

Etapa 3 – Importar o desenho

Indique que você pretende importar um desenho na janela pop-up:

Etapa 4 – Selecionar o desenho + as unidades corretas

Localize o desenho no caminho do arquivo e pressione a marca de seleção verde:

Selecione as unidades corretas e pressione a marca de seleção verde:

Entendendo “Unidades:”

Os desenhos CAD ou digitais são compostos por linhas, arcos, círculos etc. Naturalmente, cada um desses elementos tem determinados comprimentos ou informações geométricas associadas. Por exemplo, uma determinada linha pode ter 10 “unidades” de comprimento, um círculo pode ter um raio de 3 “unidades” de largura etc. Os desenhistas definem com quais “unidades” preferem trabalhar nas configurações do software de projeto.

Alguns exemplos:

  • Para desenhos civis, METROS são frequentemente usados (nos EUA, PÉS decimais são frequentemente usados)
  • Para desenhos arquitetônicos, MILÍMETROS são frequentemente usados (nos EUA, POLEGADAS são frequentemente usadas)

Se você não tiver certeza de qual unidade foi usada no desenho, perguntar ao desenhista ou à parte que forneceu os desenhos deve ser um bom começo. Lembre-se, no entanto, de que você também pode fazer tentativas e erros importando o desenho e verificando as medições usando os aplicativos de medição HCL para CAD, a fim de confirmar se as distâncias estão sendo lidas corretamente. Se as medições estiverem fora de escala (muito grandes ou muito pequenas), basta importar novamente usando outro tipo de unidade.

É sempre uma boa prática colaborar com a equipe de projeto para verificar se os desenhos foram importados corretamente.

Etapa 5 – Verificar se a importação está correta

Várias ferramentas do software HCL permitem verificar a escala do desenho:

Ao usar essas ferramentas, você pode visualizar informações sobre o CAD para verificar se o traçado das linhas está sendo lido corretamente:

Além disso, você pode verificar se o desenho está dentro das localizações dos dados de pontos importados. Se os pontos não parecerem estar nas localizações corretas, provavelmente há um problema com as unidades — no desenho ou nos pontos. Será necessário investigar:

Usar a escala na tela

De forma mais simples, você sempre pode ampliar e reduzir o desenho, observando a escala na parte inferior da tela para verificar se ela corresponde à escala geral do desenho. Será evidente se a escala estiver desproporcional:

Dicas para solucionar problemas quando nenhum desenho parece ser exibido

Às vezes, depois de importar um desenho, parece que você importou uma tela em branco — nada parece ser exibido ao abrir o arquivo CAD. Há quatro motivos principais para isso, que podem ser investigados:

  1. O arquivo CAD contém elementos a distâncias extremas uns dos outros: Quando um arquivo CAD é importado, ele aparece na tela pela primeira vez com zoom reduzido até os limites do desenho. Se, por qualquer motivo, o arquivo CAD tiver objetos extremamente distantes uns dos outros (até milhares de metros), ele parecerá quase vazio quando totalmente reduzido. Solicitar ao desenhista que inspecione o arquivo para garantir que apenas as informações relevantes estejam incluídas deve ajudar a resolver esse problema.
  2. O arquivo CAD não contém os elementos esperados: Isso pode acontecer porque o desenhista presumiu que forneceu um arquivo com todos os objetos relevantes, mas, na realidade, os objetos não aparecem. Isso geralmente está relacionado a um problema de referência externa no CAD, em que o software digital usado pelos desenhistas faz parecer que os objetos fazem parte de um arquivo, quando, na realidade, eles estão apenas temporariamente visíveis. Novamente, entrar em contato com um desenhista deve ajudar a iniciar a solução desse problema.
  3. O arquivo CAD (ou arquivo de pontos) foi importado com as unidades incorretas: Se um desenho CAD for importado para um trabalho que tenha pontos com escala diferente da do arquivo CAD, pode acontecer de o CAD ficar tão pequeno em comparação com os pontos que pareça quase invisível (ou vice-versa). Isso é simplesmente um problema de unidades — os pontos foram importados com unidades incorretas ou o arquivo CAD foi. Verificar as unidades do CAD e, talvez, confirmar se os pontos também foram importados corretamente deve resolver os problemas de escala e alinhamento.
  4. O arquivo CAD não corresponde ao sistema de coordenadas do arquivo de pontos: Às vezes, um arquivo CAD é importado para um trabalho que já contém pontos. Se esses pontos estiverem em um sistema de coordenadas diferente do arquivo CAD, eles poderão aparecer muito distantes do CAD, fazendo com que o CAD pareça extremamente pequeno. Se esse for o problema que você está enfrentando, talvez os sistemas de coordenadas dos pontos e do arquivo CAD estejam desalinhados. Explicar o problema ao desenhista e à parte responsável por fornecer os dados de pontos deve ajudar a iniciar a solução do problema.

Você também poderá receber o seguinte erro, que pode impedir a importação de um desenho “Alguns valores de elevação estão fora do intervalo compatível. O desenho não pode ser importado.” Se essa mensagem aparecer na tela, é porque os elementos CAD dentro do arquivo CAD estão em diferenças extremas de altura entre si (além de uma distância razoável para um projeto de construção). A recomendação é verificar se o projetista pode inspecionar os elementos do desenho e remover ou corrigir os objetos que estejam em intervalos extremos de altura.

O que fazer se o desenho simplesmente não estiver sendo importado ou não funcionar?

Pode ser que o arquivo de desenho seja complexo demais para ser lido pelo mecanismo BIM. O HCL usa um mecanismo BIM para ler arquivos CAD e IFC, mas não é um software de desenho técnico. A melhor prática é sempre pedir ao desenhista que simplifique os desenhos, reduzindo-os ao que é essencial para a locação. Isso provavelmente melhorará a experiência geral de locação. O que importa é a complexidade e a finalidade. Para locação em campo, os modelos simplificados apresentam o melhor desempenho.

Não há limites de tamanho de arquivo — um arquivo de 2 MB pode ter desempenho inferior ao de um arquivo de 150 MB e vice-versa. Tente carregar o desenho e, se encontrar problemas, como o arquivo não carregar ou ser difícil de navegar, trabalhe com o desenhista para verificar se é possível simplificá-lo, por exemplo, achatando alguns elementos, removendo elementos decorativos ou objetos 3D desnecessários, removendo fundos de levantamento, ajustando várias disciplinas empilhadas etc.

Informações adicionais sobre desenhos e o que pode prejudicar o desempenho:

Quanto mais “entidades” houver no desenho, maior será a probabilidade de o desenho apresentar dificuldades — um pequeno elemento de hachura decorativa que seja explodido pode se transformar em milhares de pequenos segmentos de linha. O mesmo ocorrerá quando as inserções de blocos forem explodidas. Além disso, se a magnitude das coordenadas for vasta (o desenho abranger centenas de milhares de metros) ou houver grandes deslocamentos em Z (altura), o desenho provavelmente apresentará dificuldades. Isso sobrecarregará os buffers de profundidade da GPU. Por fim, as camadas também podem influenciar. Tente reduzir a carga desativando as camadas que não são pertinentes à sua locação, para que o tablet não tente carregar “tudo” de uma só vez.

Como exportar desenhos

Etapa 1 – Abrir um projeto

Assim como na importação, você deve abrir o projeto para iniciar o processo de exportação:

Localize o projeto na sua lista e pressione a marca de seleção verde para acessar o menu de “trabalhos”:

Etapa 2 – Toque no botão Exportar para o trabalho correto

Clique na miniatura do desenho do trabalho que deseja exportar e pressione a marca de seleção verde para acessar a opção de exportar o desenho:

Em seguida, você poderá selecionar o caminho do arquivo para o qual deseja exportar o desenho.

Dicas de exportação:

Lembre-se de que o software exportará como elementos CAD tudo o que for capaz de visualizar na “visualização CAD” do desenho. Se houver um ponto ou traçado de linhas em qualquer camada, esses dados serão exportados. Se houver camadas ativadas ou desativadas no menu de camadas, elas também serão ativadas ou desativadas quando você abrir o CAD em outro software baseado em CAD.

Se você tiver adicionado algum traçado de linhas ou pontos ao projeto, eles serão adicionados em camadas “Hilti”, conforme sugerido pela captura de tela abaixo do software AutoCAD. Isso ajuda os desenhistas a identificar rapidamente o que foi adicionado por meio do software HCL e o que estava no arquivo CAD original.

Lembre-se de que o HCL não pode excluir nem mover elementos CAD provenientes do arquivo CAD original; ele só pode ativar e desativar camadas. Isso dá ao desenhista a confiança de que não será possível modificar o projeto digital original, intencionalmente ou acidentalmente, ao inseri-lo no software.

Portanto, isso significa que qualquer traçado de linhas ou pontos (pontos de estação, pontos medidos, pontos marcados ou pontos de locação) fará parte do arquivo CAD em sua própria camada Hilti quando for exportado.

Em quais unidades o arquivo CAD é exportado?

Lembre-se de que os arquivos CAD têm “unidades” associadas a eles. Por exemplo, se uma linha no CAD tiver 3 unidades de comprimento, o software precisará definir se isso corresponde a 3 pés, metros, milímetros etc.

O HCL exportará o arquivo CAD usando as unidades estabelecidas nas configurações. Na captura de tela abaixo, como minhas unidades de distância estão definidas como “metros”, meu arquivo CAD também será exportado em metros. Isso é algo que você deve coordenar com o desenhista se pretende compartilhar o arquivo exportado com outras pessoas.

Este artigo foi útil?

0 de 1 acharam isto útil

Comentários

0 comentários

iniciar sessão para comentar.