O que é uma Calibração de Campo para Estações Totais?
Uma calibração de campo é uma autoverificação que ajuda uma estação total a manter medições confiáveis e consistentes ao longo do tempo.
Durante o uso normal, uma estação total pode sofrer pequenas alterações internas devido a:
- Transporte e manuseio
- Variações de temperatura
- Estresse mecânico
- Desgaste normal
- Diferenças na configuração em campo
Uma calibração de campo verifica se os componentes internos de medição permanecem devidamente alinhados para que a ferramenta continue medindo conforme projetado.
Por que a Calibração de Campo é Importante
Estações totais medem ângulos e distâncias usando múltiplos sensores internos e eixos de referência.
Para que as medições permaneçam confiáveis, esses componentes devem permanecer alinhados entre si.
Uma calibração de campo:
- Verifica o alinhamento interno
- Identifica pequenas variações
- Aplica compensação interna se necessário
Sem calibração, essas pequenas variações podem levar a desvios menores, mas consistentes nas medições ao longo do tempo.
Calibração Manual vs. Automatizada
Estações totais mais antigas, como a POS 150/180, exigem que os usuários realizem as calibrações de campo manualmente. Isso tornava a precisão da calibração mais dependente da execução e experiência do usuário.
O PLT 300, e ainda mais o PLT 400, automatizam esse processo, reduzindo o risco de erros introduzidos pelo usuário e ajudando a garantir resultados de calibração repetíveis e consistentes.
PLT 400 - Como Funciona a Calibração de Campo
Durante uma calibração de campo, a estação total utiliza:
- Espelhos de referência internos
- O colimador embutido na base do instrumento.
- Um colimador é um alvo de referência interno que a ferramenta usa para verificar seu próprio alinhamento
A ferramenta gira horizontal e verticalmente, observando-se de múltiplas orientações. Isso permite que o software verifique se rotações completas de 360° mantêm alinhamento consistente entre:
- O sistema de medição de ângulos
- O sistema de medição de distância (EDM)
- O sistema de rastreamento de prisma
Quais partes do PLT 400 são usadas na calibração?
A estação total possui quatro locais-chave no telescópio usados para realizar uma calibração de campo: a lente (1), o colimador (2) e os dois espelhos de calibração (3). Esses locais executam suas calibrações e medições enquanto a ferramenta está sendo usada, e se algo (geralmente água ou poeira) estiver os impedindo, isso pode levar a falhas na calibração e nas medições
Como realizar a Calibração de Campo do PLT 400?
Para realizar suas próprias calibrações de campo no seu tempo, basta abrir o aplicativo de calibração de campo no tablet:
Uma vez aberto, saiba que levará aproximadamente 3 minutos para ser concluído após o início do processo. Você terá duas opções disponíveis:
- Calibração Automática de Campo - Verifica automaticamente o alinhamento dos sistemas internos de medição da estação total em relação ao caminho óptico. Isso garante que o EDM (laser) e o sistema de rastreamento de prisma permaneçam centralizados e consistentes à medida que a ferramenta gira por todos os ângulos horizontais e verticais.
- Calibração do Compensador - Verifica a precisão do sensor de inclinação de eixo duplo (compensador), garantindo que o instrumento identifique corretamente o alinhamento vertical e permaneça nivelado durante as medições.
Basta pressionar a marca de verificação verde e a ferramenta realizará seu processo de calibração. Recomenda-se realizar isso manualmente sempre que surgirem preocupações com a precisão, como verificações de retaguarda após a estação apresentando medições ruins, uma mudança súbita de temperatura ou preocupação de que a ferramenta possa ter se deslocado devido a vibrações no local de trabalho.
E se a calibração do PLT 400 falhar?
Se as calibrações falharem, geralmente é porque os espelhos ou lentes mostrados acima não podem ser lidos corretamente. Veja este conjunto de artigos sobre vários erros de calibração. O primeiro passo seria limpar essas lentes, conforme mencionado em este artigo. Outra razão para a falha pode ser que a ferramenta esteja com mais de 5° fora de nível e precise ser ajustada.
Nas imagens abaixo, você pode ver como a água pode afetar especialmente o colimador, bloqueando-o e levando a erros de calibração. Limpar isso com um pano seco deve ajudar.
O espaço entre a parte inferior do telescópio e o colimador é muito pequeno (menos de 3 mm). Se partes do telescópio estiverem molhadas, a água pode facilmente escorrer para a parte inferior da ferramenta e se acumular ao redor do colimador. Portanto, antes de uma calibração, mesmo que o colimador esteja seco, certifique-se de que o próprio telescópio também esteja seco.
Se a calibração continuar falhando após a limpeza dos espelhos, certifique-se de que a ferramenta esteja nivelada e tente novamente. Se a falha persistir, entre em contato com seus representantes locais da Hilti para obter assistência sobre os próximos passos.
Quando o PLT 400 aciona automaticamente uma Calibração de Campo?
Uma calibração de campo é acionada com base tanto em mudanças internas de temperatura quanto quando o sensor de inclinação reconhece que está 5° fora de nível.
Quanto às mudanças internas de temperatura que acionam uma calibração, a ferramenta lê tanto a temperatura do telescópio quanto a temperatura da alidade. A área do telescópio é onde estão os mecanismos que operam o EDM, o rastreador de prisma e outros elementos para calcular medições. A área da alidade é onde os sensores de inclinação estão localizados, próximo à parte inferior da unidade da cabeça. Mudanças na temperatura interna em ambas as áreas podem causar expansão ou contração dos componentes, levando a erros nas medições de distância ou ângulo, a menos que uma calibração seja realizada.
Portanto, na inicialização da ferramenta, o PLT 400 realizará uma calibração para cada aumento de 10° C na temperatura interna enquanto se aclimata ao ambiente de trabalho. Depois, a cada 60 minutos de uso, uma calibração ocorrerá automaticamente para fazer quaisquer ajustes adicionais devido à temperatura.
Posso aumentar ou diminuir a frequência com que as calibrações de campo ocorrem automaticamente no PLT 400?
Sim - isso é controlado na tela de configurações:
Você pode ajustar a frequência para "baixa" (modo de baixa frequência) ou mantê-la em "normal". Se a frequência for alterada para "baixa", as calibrações automáticas diminuirão durante a inicialização, significando que uma calibração de campo não deverá ocorrer até 60 minutos após a calibração inicial, quando a ferramenta se conecta ao tablet pela primeira vez.
No modo "normal", entretanto, a ferramenta acionará automaticamente uma calibração assim que a temperatura interna aumentar 10° após a inicialização, independentemente do tempo decorrido. Após essa primeira calibração por "temperatura" na primeira hora de trabalho, calibrações em intervalos de 60 minutos ocorrerão posteriormente.
Note que isso não considera o ajuste do sensor de inclinação para manter o nível. Se a ferramenta ultrapassar 5° fora de nível, ela deve se reajustar para manter a precisão, independentemente da temperatura interna.
Comentários
0 comentários
iniciar sessão para comentar.