Este artigo revisa o manual de operações do PLT 400, para garantir que você compreenda os dados técnicos básicos do PLT 400. Se você precisar de entendimento técnico sobre a precisão do PLT 400, consulte este artigo, em vez disso.
Dados Técnicos PLT 400
- Peso sem bateria: 6,2 kg / 13,7 lb
-
Tensão nominal: 21,6 V
- Use apenas as baterias B22/4.0 com as estações totais PLT 400
-
Elevação máxima do local acima do datum: 2.000 m (6.561 pés 8 pol)
- Isso significa que você não deve operar a ferramenta acima de 2.000 m acima do nível do mar (acima do datum). O motivo é que altitudes mais altas terão mudanças de pressão do ar e temperatura que o PLT 400 não será capaz de ajustar. Manter-se dentro dessa faixa mantém o laser, os sensores de calibração e até a bateria em funcionamento adequado.
-
Temperatura de operação: -20°C a 50°C (-4°F a 122°F)
- Refere-se à faixa de temperatura interna dos componentes do dispositivo (eletrônica, óptica, etc.). A ferramenta não superaquecerá nem congelará internamente dentro dessa faixa.
- Temperatura de armazenamento: -20°C a 70°C (-4°F a 158°F)
-
Temperatura ambiente para operação: -17°C a 50°C (1°F a 122°F)
- Refere-se à faixa de temperatura externa onde o PLT 400 está sendo usado.
-
Grau de proteção: IP55
- IP significa "Proteção contra Ingresso", ou seja, proteção contra a entrada de materiais indesejados na ferramenta. Uma classificação IP de 55 é definida pelo primeiro dígito (5), que significa proteção contra poeira. Não é completamente à prova de poeira, mas a entrada de poeira não interferirá na operação normal. O segundo dígito (5) significa que está protegido contra jatos de água, como chuva, sprays de mangueira, etc.
- O PLT 400 deve funcionar normalmente em canteiros de obras, ao ar livre e em ambientes com poeira. Esteja ciente de que a ferramenta não é à prova d'água (não projetada para ser submersa ou exposta a chuva forte, neve contínua ou limpeza com alta pressão). No entanto, é resistente o suficiente para condições típicas de trabalho. Proteger a ferramenta dos elementos ainda é uma boa prática, como cobri-la da chuva, pausar o trabalho durante ventos fortes com poeira e secá-la regularmente quando molhada.
-
Umidade relativa máxima: 90%
- Note que 90% de umidade é extremamente úmido. Observe as previsões do tempo, mas a menos que as condições sejam muito tropicais, é improvável que você atinja esse nível de umidade com frequência. Esteja ciente de que com a umidade vem a condensação, e com a condensação vem o potencial de curto-circuito ou corrosão dos componentes eletrônicos.
- Velocidade de rotação: 135° /s
- Reposicionamento do telescópio: 3,2 s
-
Rosca: 5/8 pol
- Esta é a rosca na parte inferior da ferramenta para tripé ou outras fixações de dispositivos.
-
Padrão de comunicação: WiFi, banda dupla 2,4 GHz e 5 GHz, IEEE 802.11 a/b/g/n/ac, Taxa de Dados Aprimorada (Bluetooth de Longo Alcance)
- Para ajuda detalhada com WiFi ou outra conexão, consulte este artigo. O PLT 400 pode conectar-se a quase qualquer rede WiFi, incluindo as de alta velocidade.
-
Potência máxima de transmissão emitida, WiFi para FCC/ETSI: 24,5 dBm/18,4 dBm
- FCC: Federal Communications Commission (EUA), ETSI: European Telecommunications Standards Institute (UE), dBm: decibéis em relação a 1 milliwatt.
- O PLT 400 atende aos requisitos legais para emissões sem fio em seus respectivos países, ajudando a evitar que a ferramenta interfira com outros equipamentos no local, especialmente em ambientes densos.
-
Faixa de frequência WiFi:
- Banda 2,4 GHz: 2.400 MHz a 2.483,5 MHz - mais antiga e mais amplamente usada com maior alcance, mas mais congestionada (usada por muitos dispositivos, pode ser difícil usar em um ambiente com muito tráfego).
- Banda 5 GHz: 5.150 MHz a 5.350 MHz ou 5.470 MHz a 5.835 MHz - frequência mais nova e rápida com alcance menor e menos interferência. Esta é uma boa banda para usar em ambientes movimentados, mas o alcance pode ser limitado.
- as diferentes faixas de MHz referem-se às bandas inferior e superior, que o PLT 400 poderá suportar.
- Potência máxima de transmissão emitida, Bluetooth: 9,5 dBm
- Faixa de frequência Bluetooth: 2.400 MHz a 2.483,5 MHz
Dados de Medição de Distância a Laser
-
Comprimento de onda/Cor: 646 nm a 674 nm / Vermelho
- Lasers vermelhos são considerados os mais visíveis ao olho humano. Eles também refletem bem na maioria das superfícies, o que ajuda em medições precisas de distância e ângulo. Esteja ciente de que em superfícies muito escuras, brilhantes ou transparentes (como vidro ou espuma preta), este laser pode ter dificuldades. Veja este artigo para mais ajuda com erros de medição.
-
Classe do laser conforme IEC 60825-1: 2
- Os usuários devem evitar olhar diretamente para o feixe do laser. Consulte os documentos IEC para informações sobre segurança do laser, se necessário.
-
Potência média máxima de saída: < 1 mW
- Isso faz parte dos requisitos da "classe 2 de laser", onde a exposição acidental ao olho não deve causar danos (veja os documentos IEC para mais informações). Esta classe de laser não requer energia pesada, contribuindo para a eficiência da bateria do PLT 400.
-
Duração/frequência do pulso: 0,06 ns a 2,5 ns / 3 MHz a 102 MHz
- Nanosegundos são bilionésimos de segundo. Duração de pulso mais curta significa temporização mais precisa e medições mais exatas. MHz representam 1 milhão de ciclos por segundo. A frequência ajusta-se às condições durante a medição (como frequência baixa para medições de longo alcance ou superfícies foscas e frequência alta para medições de curto alcance ou alvos reflexivos).
-
Divergência do feixe: 0,1 mrad a 5,5 mrad
- Milirradian (mrad) é uma unidade de medida angular. 0,1 mrad = 1 mm por 10 metros, 5,5 mrad = 55 mm por 10 metros.
- Ter uma divergência mais estreita ou mais ampla será importante dependendo das condições que você está medindo - como alvos pequenos/reflexivos vs. superfícies irregulares/ásperas.
Dados do Rastreamento (Rastreador LED)
- Comprimento de onda de pico: ≤ 810 nm
-
Intensidade da radiação a uma distância de 20 cm (108 μs/109 Hz):
- Média típica: 3 mW/cm²
- Máximo: 0,24 mW/cm²
- Duração/frequência máxima do pulso: 108 μs / 330 Hz
- Divergência do feixe (2θ₁/₂): 20°
- Alcance de rastreamento POA 25: 1,5 m a 100 m (4 pés 11,1 pol a 328 pés 1 pol)
- Alcance de rastreamento POA 20: 1,5 m a 400 m (4 pés 11,1 pol a 1.312 pés 4 pol)
Dados da Câmera
-
Ângulo de abertura (foco contínuo): 2° a 30° (0,03 rad a 0,5 rad)
- A câmera pode ajustar-se a esses ângulos dependendo da tarefa
-
Faixa de foco: ≥ 5 m (16 pés 5 pol)
- A câmera pode focar claramente em objetos que estejam a pelo menos 5 m de distância. Qualquer coisa mais próxima pode parecer borrada.
- Resolução: 1-7 m: 1920x1080 (2,1 MPx), além de 7 m: 960 x 540
Comentários
0 comentários
iniciar sessão para comentar.