Este artigo explica como medir distâncias entre pontos dentro do arquivo CAD exibido. Se você precisa realizar medições com a estação total entre pontos para obter a distância, provavelmente está procurando o aplicativo missing line.
Como Medir a Distância Entre Pontos?
- Abra Seu Projeto: Comece abrindo qualquer projeto em seu tablet.
-
Abra o Aplicativo: Seja pela tela inicial ou pelo menu lateral na visualização CAD.
- Se você não tiver o 'Aplicativo Distância Entre Pontos' na tela inicial, selecione adicionar atalho e adicione o aplicativo mostrado abaixo.
- Selecione dois Pontos e Meça: Siga as instruções para obter seu resultado.
Os pontos que você selecionar devem ficar vermelhos e uma linha vermelha deve aparecer entre eles. Em seguida, clique no ponto de verificação verde à direita e as informações da sua medição aparecerão no canto superior direito.
Entendendo o Resultado
Após pressionar o ícone de confirmação verde, você pode visualizar seu resultado. No menu pop-up que aparece no canto superior direito da tela, você pode agora ver as informações da medição. Primeiro aparecem os nomes dos dois pontos seguidos pelo 'comprimento da inclinação', que mede a distância completa (diagonal) entre os pontos considerando a diferença de altura.
Em seguida, há o 'Inclinação da Rampa', que indica os graus de inclinação da linha que conecta os dois pontos escolhidos.
O 'Distância Horizontal' então apresenta a distância sem considerar as diferenças de altura entre os pontos e a 'Diferença de Altura' é a distância vertical entre os pontos.
No exemplo abaixo, os dois pontos têm uma diferença de altura de 4,7 m, então o 'comprimento da inclinação' ou distância total de 18,3 m é diferente da distância horizontal de 17,7 m.
Comentários
0 comentários
iniciar sessão para comentar.