O aplicativo de linha e deslocamento é uma ótima maneira de verificar rapidamente as distâncias de pontos a partir de uma linha específica. Por exemplo, verificar o projeto de pontos de ancoragem a partir de uma linha de grade específica ou verificar a localização medida de objetos específicos a partir de uma parede.
Como Medir a Distância Entre Pontos?
- Abra Seu Projeto: Comece abrindo qualquer projeto em seu tablet.
-
Abra o Aplicativo: Seja a partir da tela inicial ou do menu lateral na visualização CAD.
- Se você não tiver o 'Linha e Deslocamento' na tela inicial, selecione adicionar atalho e adicione o aplicativo mostrado abaixo.
- Selecione uma Linha ou um Arco, depois um Ponto: Siga as instruções para obter seu resultado.
A linha ou arco que você selecionar deve ficar vermelha, após o que você pode selecionar o ponto. Esse ponto também deve ficar vermelho, após o que o resultado aparecerá no canto superior direito da tela.
Entendendo o Resultado
A linha ou arco que você selecionou deve ser listada como "Objeto 1" enquanto o ponto como "Objeto 2". A medida "Linha" é a distância desde o início da linha até o ponto selecionado. O "deslocamento" é a distância do ponto mais próximo da linha de referência até o ponto que está sendo medido.
Comentários
0 comentários
iniciar sessão para comentar.