Aplicativo Criar Ponto a partir da Interseção - Como Fazer

  • Atualizado

O Aplicativo Criar Ponto a partir da Interseção permite que você crie pontos baseados em duas linhas que se cruzam. É um método útil de criação de pontos que permite editar a distância do ponto em relação a cada linha, usando-as como referências.

Como Criar Ponto (a partir de linhas que se cruzam)

  1. Abra Seu Projeto: Comece abrindo qualquer projeto no seu tablet.
  2. Abra o Aplicativo: Pode ser a partir da tela inicial ou do menu lateral na visualização CAD.
    • Se você não tiver o 'Aplicativo Criar Ponto a partir da Interseção' na tela inicial, você pode selecionar adicionar atalho e adicionar o aplicativo mostrado abaixo, ou navegar até ele pelo menu de navegação.
  3. Selecione as Linhas e Crie o Ponto: Selecione duas linhas que se cruzam e crie seu ponto.

Criação do Ponto

Selecione quaisquer duas linhas que se cruzam. Uma vez selecionadas, elas devem ficar vermelhas e um ponto vermelho deve aparecer na interseção. Agora você pode alterar o nome e o tipo do ponto. Basta olhar o menu no lado direito da tela e editar a caixa de texto sob o nome do ponto e selecionar o tipo de ponto que deseja (ponto de layout ou ponto de controle).

 

Editar Localização do Ponto

Você também pode editar a localização dos pontos definindo a distância de deslocamento a partir de cada linha. Em "Ao Longo da Linha 1", você pode editar a distância que deseja que seu ponto fique da primeira linha selecionada (em metros). Depois, em "Deslocamento", você pode definir a distância em relação à segunda linha selecionada. Quando terminar, selecione a marca de verificação verde à direita da sua tela e o ponto será adicionado ao seu desenho. 

 

 

 

 

 

Este artigo foi útil?

0 de 0 acharam isto útil

Comentários

0 comentários

iniciar sessão para comentar.