Os tablets PLC 400 e PLC 600 são projetados de forma ideal para executar o software HCL para suas estações totais. Abaixo estão as especificações do tablet.
Se você está se perguntando se seu tablet PLC 600 é da primeira ou segunda geração, basta olhar atrás do compartimento da bateria e inspecionar o adesivo. Tablets de segunda geração estarão identificados de forma semelhante a "PLC 600 (2)"
| PLC 600 | PLC 600 (2) | PLC 400 | |
| CPU |
Intel i5-10310U (10ª Geração) 4 núcleos (8 Threads) |
Intel® Core Ultra5 135U de 14ª Geração 12 núcleos (14 Threads) | Intel® Core i5-7Y57 vPro |
| Potência Térmica de Projeto | 15 W | 28 W | 4,5 W |
| Pontuação CPU Mark (desempenho do processador) | 6443 | 17591 | 3000 |
| RAM | 8 GB (16 GB para América do Norte) | 16 GB | 4 GB |
| Tamanho do HDD | 512 GB | 512 GB | 128 GB |
| Sistema Operacional | Windows 10 LTSC | Windows 11 LTSC | Windows 10 Enterprise 2019 LTSC |
| Capacidade da Bateria | 68 Wh | 68 Wh = Capacidade de Bateria "Hot-Swap" | 23 Wh |
| Peso | 1,3 kg | 1,3 kg | 0,5 kg |
| Resistência a Quedas | 1,8 m | 1,8 m | 1,8 m |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 | Intel Wi-Fi 6E AX211 | Intel Dual Band Wireless-AC 8265 |
| Bluetooth | BT 5.1 | BT 5.3 | BT 4.1 Classe 1 |
| SIM | 4G/5G com SIM & E-SIM | 4G/5G com SIM & E-SIM | 4G LTE com Micro SIM |
| Temperatura de Operação | -29°C a 60°C | -29°C a 60°C | -29°C a 60°C |
O que significa a tecnologia de bateria "Hot Swap" para o PLC 600 (2)?
Ao trocar a bateria do PLC 600 (2), você pode substituir a bateria sem desligar ou colocar o dispositivo em modo de espera, apenas certifique-se de ter outra bateria carregada disponível. Esta ponte de bateria integrada fornece até um minuto de energia durante a troca, permitindo um fluxo de trabalho contínuo.
Comentários
0 comentários
iniciar sessão para comentar.