O que é um Relatório de Desvio?

  • Atualizado

Um Relatório de Desvio é uma forma conveniente de identificar rapidamente como seus pontos demarcados se alinham com o projeto. Relatórios de desvio podem ser usados de várias maneiras, mas um bom exemplo onde eles são comumente úteis é quando os usuários estão verificando a localização dos parafusos de ancoragem para aço: as localizações dos parafusos embutidos estão no local correto? Antes da instalação do aço, um relatório pode ser feito indicando quais parafusos estão dentro ou fora da tolerância.

Abaixo estão outras formas comuns em que os relatórios de desvio são úteis:

  1. Garantia de Qualidade e Conformidade (obtenção de dados conforme construído)
  2. Detecção Precoce de Erros (corrigir problemas antes que se agravem)
  3. Documentação Geral (acompanhar o progresso)
  4. Integração BIM (integrar informações conforme construído em projetos digitais)

Demonstração do Relatório de Desvio

Como se Preparar para um Relatório de Desvio

Para que seja possível obter um relatório de desvio, primeiro você deve ter dados "demarcados" dentro do seu arquivo.

Os dados demarcados são obtidos quando você está no layout de pontos e pressiona o botão "medir" após demarcar um ponto. À medida que você "demarca" cada ponto, os dados demarcados desse ponto são salvos em segundo plano para que você possa exportá-los via relatório de desvio, ou ao exportar informações gerais dos pontos.

Veja este artigo para entender o layout de pontos (demarcação de pontos), e este artigo para entender como importar e exportar informações de pontos, em geral.

Abaixo está o botão medir que você deve pressionar durante o layout de pontos para garantir que os dados demarcados sejam obtidos:

Como Exportar Relatórios de Desvio:

Passo 1: Navegue até a Aba de Relatórios

Encontre a exportação do Relatório de Desvio disponível na seção de relatórios:

Passo 2: Atribua seu Modelo Preferido

Você tem a capacidade de editar o modelo e o tipo de exportação do seu relatório de desvio

Passo 3: Edite seu Modelo (se necessário)

Você pode pressionar o botão "editar modelo" para modificar as informações encontradas no cabeçalho e rodapé do seu relatório de desvio:

Passo 4: Exporte o Relatório de Desvio

Basta pressionar as marcas de seleção verdes até que você possa salvar o relatório de desvio em um local de sua escolha no tablet.

Como Entender os Dados em um Relatório de Desvio

Os dados estão organizados para facilitar a visualização de erros:

  • Pontos que foram demarcados são rotulados com "_Stk" em seu sufixo
  • As coordenadas tanto do ponto do layout quanto do ponto demarcado são fáceis de encontrar e comparar
  • Texto vermelho com triângulos amarelos aparecem para qualquer ponto que foi demarcado fora da sua tolerância projetada
    • Por favor, veja este artigo para entender o que é tolerância e como configurá-la.
  • Ao exportar isso como um arquivo Excel, você pode ajustar e formatar os dados como desejar.

No exemplo da captura de tela abaixo, a tolerância era de 8mm no layout, e 11mm na altura. O software identificou os erros onde meus pontos foram demarcados fora da tolerância em comparação com o projeto:

 

Este artigo foi útil?

2 de 2 acharam isto útil

Comentários

0 comentários

iniciar sessão para comentar.