A Aplicação Offset com Comprimento permite que você crie um ponto usando qualquer linha ou arco e qualquer ponto desta linha como ponto de referência. É um método útil para criação de pontos para editar a distância do ponto em relação à linha escolhida, a localização a ser tomada como referência da linha escolhida e a distância.
Como Criar Ponto via Offset com Comprimento
- Abra Seu Projeto: Comece abrindo qualquer projeto em seu tablet.
-
Abra a Aplicação: Seja pela tela inicial ou pelo menu lateral na visualização CAD.
- Se você não tiver a 'Aplicação Offset com Comprimento' na tela inicial, pode selecionar adicionar atalho e adicionar a aplicação mostrada abaixo, ou navegar até ela pelo menu de navegação.
- Selecione as Linhas e Crie o Ponto: Selecione sua linha de referência e crie seus pontos.
Criação de Ponto
Selecione a linha que deseja como sua linha de referência. Uma vez selecionada, ela deve ficar vermelha e um ponto vermelho deve aparecer na parte inferior da sua linha. No lado direito da sua tela, você pode ver o menu de criação de offset do ponto na linha onde pode alterar o nome do ponto, editar o tipo do ponto: ponto de layout ou ponto de controle (veja este artigo para entender como trabalhar com diferentes configurações de ponto).
Em seguida, você pode alterar a localização dos pontos em referência à linha editando o seguinte:
- Intervalo da Linha: quão longe do ponto inicial da linha você gostaria que o ponto fosse deslocado?
- Offset da Linha: quão longe da própria linha você gostaria que o ponto fosse deslocado (para a esquerda ou direita da linha)?
- Altura: se desejar aplicar um deslocamento de altura também, você pode fazer isso aqui.
Nota - esses valores podem ser deixados como "0" e também podem ser negativos, conforme suas necessidades.
Você pode clicar duas vezes na linha para inverter automaticamente todos os valores indicados em seus offsets. Certifique-se de clicar na marca de seleção verde quando terminar para adicionar os pontos ao seu desenho.
Comentários
0 comentários
iniciar sessão para comentar.