O Aplicativo Offset com Comprimento permite que você crie um ponto baseado em qualquer linha ou arco e qualquer ponto nessa linha como ponto de referência. É um método útil de criação de pontos para editar a distância do ponto em relação à linha escolhida, a localização a ser tomada como referência da linha escolhida e a distância
Demonstração do Offset com Comprimento
Como Criar um Ponto via Offset com Comprimento
- Abra Seu Projeto: Comece abrindo qualquer projeto no seu tablet.
-
Abra o Aplicativo: Seja pela tela inicial ou pelo menu lateral na visualização CAD.
- Se você não tiver o 'Aplicativo Offset com Comprimento' na tela inicial, pode selecionar adicionar atalho e adicionar o aplicativo mostrado abaixo, ou navegar até ele pelo menu de navegação.
- Selecione as Linhas e Crie o Ponto: Selecione sua linha de referência e crie seus pontos.
Criação do Ponto
Selecione a linha que deseja como sua linha de referência. Uma vez selecionada, ela deve ficar vermelha e um ponto vermelho deve aparecer na parte inferior da sua linha. No lado direito da sua tela, você pode ver o menu de criação de offset da linha do ponto, onde pode alterar o nome do ponto e editar o tipo do ponto: layout ou ponto de controle (veja este artigo para entender como trabalhar com diferentes configurações de ponto).
Em seguida, você pode alterar a localização dos pontos em referência à linha editando o seguinte:
- Intervalo da Linha: a que distância do ponto inicial da linha você gostaria que o ponto fosse deslocado?
- Offset da Linha: a que distância da própria linha você gostaria que o ponto fosse deslocado (para a esquerda ou direita da linha)?
- Altura: se desejar aplicar um deslocamento de altura também, você pode fazer isso aqui.
Nota - esses valores podem ser deixados como "0" e também podem ser negativos, conforme suas necessidades.
Você pode clicar duas vezes na linha para inverter automaticamente todos os valores indicados nos seus offsets. Certifique-se de clicar na marca de seleção verde quando terminar para adicionar os pontos ao seu desenho.
Comentários
0 comentários
iniciar sessão para comentar.