Como Garantir que seu Cartão SIM Swisscom Ativado Está Funcionando

  • Atualizado

Nota: este artigo é apenas para tablets PLC 600 que já possuem um cartão SIM da Swisscom enviado com ele. Se você comprou seu próprio cartão SIM de outra forma, este artigo sobre configurações de APN irá ajudá-lo.

Observe também: Apenas tablets PLC 600 rotulados como "PLC 600 (2)" vêm com um cartão SIM. Você pode encontrar o adesivo da versão do seu tablet na parte de trás, atrás da bateria, e pode verificar o slot do SIM para confirmar se um cartão SIM está instalado no mesmo local.

No momento, embora alguns tablets venham com um cartão SIM instalado, eles não vêm ativados. Este artigo é para clientes que possuem um plano SIM através do cartão SIM instalado da Swisscom e estão tendo dificuldades para ativá-lo corretamente.

Certifique-se de que as Configurações de APN estão Corretas para Swisscom

A maneira mais fácil de garantir que o cartão SIM está funcionando é restabelecer um novo APN.

No tablet, navegue até Configurações Panasonic > Rede e Internet > Celular > Configurações do Operador Móvel.

Lá, você pode ir para "Configurações de APN" e "Adicionar APN."

Simplesmente preencha as seguintes informações:

  • Nome do perfil: Swisscom
  • APN: digitallayout.m2m.ch
  • Nome de usuário: (em branco)
  • Senha: (em branco)
  • Tipo de informação de login: (em branco)
  • Tipo de IP: IPv4
  • Tipo de APN: Internet
  • Salvar → definir como ativo

Você deverá então ver Swisscom (LTE) como o provedor celular.

Este artigo foi útil?

0 de 0 acharam isto útil

Comentários

0 comentários

iniciar sessão para comentar.