Este artigo revisa o manual de operações do PLT 300, para garantir que você entenda os dados técnicos básicos do PLT 300. Se precisar de entendimento técnico sobre a precisão do PLT 300, consulte este artigo, em vez disso.
Dados Técnicos do PLT 300
- Peso com bateria: 5,3 kg (11,7 lb)
-
Bateria necessária:
- EUA/CA: B 18/1.6 ou B 18/2.6
- Todos os outros países: B 22/1.6 ou B22/2.6
-
Duração da bateria:
- 1,6 ~ 3h
- 2,6 ~ 5h
-
Temperatura de operação: -20°C - 50°C (-4°F - 122°F)
- Refere-se à faixa de temperatura interna dos componentes do dispositivo (eletrônicos, ópticos, etc.). A ferramenta não superaquecerá nem congelará internamente dentro dessa faixa.
- Temperatura de armazenamento: -40°C - 63°C (-40°F - 145°F)
-
Classe de proteção: IP55
- IP significa "Proteção contra Ingresso", ou proteção contra a entrada de materiais indesejados na ferramenta. A classificação IP 55 é definida pelo primeiro dígito (5), que significa proteção contra poeira. Não é completamente à prova de poeira, mas a entrada de poeira não interferirá na operação normal. O segundo dígito (5) significa que está protegido contra jatos de água, como chuva, sprays de mangueira, etc.
- O PLT 300 deve funcionar normalmente em canteiros de obras, ao ar livre e em ambientes com poeira. Esteja ciente de que a ferramenta não é à prova d'água (não projetada para ser submersa ou exposta a chuva forte, neve constante ou limpeza com alta pressão). No entanto, é robusta o suficiente para condições típicas de trabalho. Ainda assim, proteger contra os elementos é uma boa prática, como cobrir da chuva, pausar o trabalho durante ventos fortes com poeira e secá-la regularmente quando molhada.
- Velocidade de rotação: 90°/s
- Reposicionamento do telescópio: 2s
-
Rosca: 5/8 pol.
- Esta é a rosca na parte inferior da ferramenta para tripés ou outras fixações de dispositivos.
Dados da Medição de Distância a Laser
-
Comprimento de onda/Cor: 500 nm a 540 nm / Verde
- Lasers verdes são considerados mais fáceis para o olho humano ver em ambientes internos ou em condições muito claras. Eles também refletem bem na maioria das superfícies, o que ajuda em medições precisas de distância e ângulo. Esteja ciente de que em superfícies muito escuras, brilhantes ou transparentes (como vidro ou espuma preta), este laser pode ter dificuldades. Veja este artigo para mais ajuda com erros de medição.
-
Classe do laser conforme IEC 60825-1: 2
- Os usuários devem evitar olhar diretamente para o feixe do laser. Consulte os documentos IEC para informações de segurança do laser, se necessário.
-
Potência média máxima de saída: < 1 mW
- Isso faz parte dos requisitos da "classe 2 de laser", onde a exposição acidental ao olho não deve causar dano (veja os documentos IEC para mais informações). Essa classe de laser não requer energia alta, contribuindo para a eficiência da bateria do PLT 300.
-
Duração/frequência do pulso: 0,2 ns a 10 ns / 5 MHz a 100 MHz
- Nanosegundos são bilionésimos de segundo. Duração de pulso mais curta significa temporização mais precisa e medições mais exatas. MHz representam 1 milhão de ciclos por segundo. A frequência ajusta-se às condições durante a medição (como baixa frequência para medições de longo alcance ou superfícies foscas e alta frequência para medições de curto alcance ou alvos refletivos).
-
Divergência do feixe: 0,2 mrad a 20 mrad
- Milirradian (mrad) é uma unidade de medida angular. 0,1 mrad = 1 mm por 10 metros, 5,5 mrad = 55 mm por 10 metros.
- Ter uma divergência mais estreita ou mais ampla é importante dependendo das condições que você está medindo - como alvos pequenos/refletivos versus superfícies irregulares/ásperas.
-
Elevação máxima do local acima do datum: 2.000 m (6.561 pés 8 pol.)
- Isso significa que você não deve operar a ferramenta acima de 2.000 m acima do nível do mar (acima do datum). O motivo é que altitudes mais elevadas terão mudanças na pressão do ar e temperatura que o PLT 300 não será capaz de ajustar. Manter-se nessa faixa mantém o laser, sensores de calibração e até a bateria em funcionamento adequado.
-
Umidade relativa máxima: 90%
- Note que 90% de umidade é extremamente úmido. Observe as previsões do tempo, mas a menos que as condições sejam muito tropicais, é improvável que você alcance esse nível de umidade com frequência. Esteja ciente de que com umidade vem a condensação, e com condensação vem o potencial de curto-circuito ou corrosão dos eletrônicos.
Dados do Rastreamento (Rastreador LED)
- Comprimento de onda: 800 nm - 900 nm
-
Intensidade da radiação a uma distância de 20 cm (108 μs/109 Hz):
- Média típica: 0,5 mW/cm²
- Máximo: 46 mW/cm²
- Duração/frequência do pulso: 108 μs / 100 Hz - 165 Hz
- Divergência do feixe (2θ₁/₂): 30°
- Alcance do rastreamento: 1,5 m a 50 m (4 pés 11,1 pol a 164 pés 1 pol)
Dados da Câmera
- Ângulo de abertura (foco contínuo): 25°
- Distância focal: 12 mm - 60 mm (0,5 pol - 2,4 pol)
- Zoom óptico: 5x
-
Faixa de foco: ≥ 1 m (3 pés 3 pol)
- A câmera pode focar claramente em objetos que estejam a pelo menos 1 m de distância. Qualquer coisa mais próxima pode parecer borrada.
- Resolução no zoom máximo por 10 metros (33 pés): +/- 1,0 mm (+/- 0,04 pol)
- Campo de visão horizontal/vertical: 225°/360°
- Armazenamento de imagem: VGA
Comentários
0 comentários
iniciar sessão para comentar.