O aplicativo Model Slicer permite o corte de desenhos CAD 2D e 3D, possibilitando a criação de vistas seccionais do modelo.
Como Usar o Aplicativo Model Slicer
- Abra Seu Projeto: Comece abrindo qualquer projeto em seu tablet.
-
Abra o Aplicativo: Seja pela tela inicial ou pelo menu lateral na visualização CAD.
- Se você não tiver o aplicativo 'Model Slicer' na tela inicial, selecione adicionar atalho e adicione o aplicativo mostrado abaixo.
- Escolha a direção: No canto inferior direito da tela, escolha a direção na qual deseja que o slicer opere.
-
Aplique o Slicer: Use o slicer no lado direito da tela para selecionar a seção necessária do desenho CAD.
- A direção ativa do corte é exibida no desenho como quadrados cinzas cobrindo as dimensões do modelo CAD.
- É possível combinar múltiplas direções, permitindo que o slicer opere em vários eixos simultaneamente.
Ícone de atalho do aplicativo 'Model Slicer':
Selecionando o aplicativo Model Slicer pelo menu lateral na visualização CAD:
A direção do corte é selecionada no canto inferior direito da tela. A direção atualmente ativa é destacada no lado direito em cinza mais escuro:
Visualização CAD exibida após a seleção do aplicativo Model Slicer:
Corte aplicado na direção da altura do desenho CAD:
Corte adicional aplicado na direção norte do desenho CAD:
Exemplos de Uso do Model Slicer
O aplicativo Model Slicer é comumente usado para reduzir a complexidade visual em desenhos CAD densos e para focar em áreas específicas ou faixas de altura relevantes para tarefas de layout ou revisão.
Exemplo 1: Corte por Altura para Projetos Multi‑Nível
Em projetos com vários andares ou sistemas empilhados, cortar na direção da altura ajuda a isolar um único nível ou faixa de elevação.
- Exibir apenas penetrações ou embutidos no nível da laje
- Revisar serviços suspensos sem elementos do nível inferior
- Verificar folgas verticais em áreas congestionadas
Essa abordagem é especialmente útil para separar trabalhos subterrâneos, de laje e suspensos.
Exemplo 2: Isolando um Corredor ou Área de Sala
Cortar em uma direção horizontal permite focar em uma seção estreita do edifício.
- Revisar pontos de layout em corredores longos
- Focar em uma única sala, shaft ou espaço mecânico
- Reduzir ruído visual de áreas adjacentes
Isso melhora a precisão ao trabalhar em espaços apertados ou repetitivos.
Exemplo 3: Combinando Cortes por Altura e Direção
Múltiplas direções de corte podem ser combinadas para criar uma “janela” focada no modelo.
- Cortar por altura para selecionar um nível
- Cortar por norte/sul ou leste/oeste para isolar uma zona específica
Essa combinação é útil para edifícios grandes onde apenas uma pequena área de trabalho é relevante por vez.
Exemplo 4: Simplificando Desenhos CAD para Trabalho de Campo
Desenhos CAD complexos podem ser difíceis de interpretar no local. O Model Slicer ajuda a simplificar a visualização.
- Ocultar partes irrelevantes do modelo
- Focar apenas na seção que está sendo trabalhada
- Melhorar a clareza para tarefas de layout e verificação
Isso apoia uma tomada de decisão mais rápida e reduz o risco de erros durante o layout.
Comentários
0 comentários
iniciar sessão para comentar.