Visão Geral das Configurações de Suporte

  • Atualizado

Obtendo Suporte

Antes de entrar em contato com o suporte ao cliente, recomenda-se primeiro usar o Assistente HCL disponível no site do Hilti Construction Layout. O Assistente HCL fornece uma ampla variedade de artigos e orientações passo a passo cobrindo fluxos de trabalho, recursos e dúvidas comuns do PLT e PLC. Em muitos casos, a documentação disponível pode resolver problemas rapidamente sem necessidade de assistência adicional.

O Que Fazer Se For Necessário Suporte Adicional

Se for necessária assistência adicional, o próximo passo é contatar o Serviço de Atendimento ao Cliente Hilti local. Cada país possui uma equipe de suporte dedicada que pode ser contatada através do site local da Hilti. O site específico do país lista os detalhes de contato apropriados, garantindo suporte direto e personalizado para a região local.

Os agentes do serviço ao cliente local irão orientar o processo de suporte e determinar a forma mais eficaz de ajudar com o problema relatado.

Aba de Configurações de Suporte

A aba Suporte dentro da seção de Configurações oferece ferramentas para assistência avançada e solução de problemas.

Suporte Remoto via TeamViewer

Para acessar o suporte remoto, primeiro entre em contato com o serviço ao cliente local. Após o contato, você pode abrir uma sessão de suporte remoto tocando no ícone vermelho "Suporte Remoto" e seguir as instruções fornecidas pelo agente do serviço ao cliente.

  • Um agente do serviço ao cliente fornecerá um código de sessão do TeamViewer
  • O agente irá orientar a configuração e o processo de suporte
  • O acesso remoto temporário pode ser usado para diagnosticar e resolver problemas

Salvando Dados de Diagnóstico

Os dados de diagnóstico podem ser coletados diretamente nas configurações de Suporte.

  • Selecione Salvar Dados de Diagnóstico
  • Um arquivo ZIP contendo logs e dados do sistema será gerado
  • O arquivo ZIP deve ser compartilhado com o Suporte ao Cliente Hilti conforme instruções

Estas informações ajudam a equipe de suporte a analisar o comportamento do aplicativo e diagnosticar problemas técnicos de forma mais eficiente.

O Que Preparar Antes de Contatar o Suporte

Para garantir uma assistência eficiente e precisa, recomenda-se preparar as seguintes informações antes de contatar o Suporte ao Cliente Hilti:

  • Informações do dispositivo
    • Modelo do tablet PLC (PLC 400 7" (180mm) ou PLC 600 (250mm))
    • Ferramenta de layout conectada (ex.: modelo PLT)
  • Informações do software
    • Versão do software Hilti Construction Layout (HCL)
    • Versão do firmware da ferramenta
  • Descrição do problema
    • Descrição clara do problema
    • Quando o problema ocorre (inicialização, conexão, layout, medição, etc.)
    • Quaisquer mensagens de erro ou comportamentos inesperados observados
  • Contexto do projeto
    • Se o problema ocorre em um projeto específico ou em vários projetos
    • Se arquivos CAD, pontos de controle ou armazenamento em nuvem estão envolvidos
  • Dados de diagnóstico (se solicitado)
    • Dados de diagnóstico podem ser gerados nas configurações de Suporte usando Salvar Dados de Diagnóstico
    • O arquivo ZIP gerado pode ser compartilhado com o Suporte ao Cliente para auxiliar na solução de problemas

Ter essas informações prontas ajuda a equipe de suporte a identificar o problema mais rapidamente e reduz o tempo para resolução.

Como Conectar seu Tablet à Internet para Suporte Remoto

Se você estiver usando a unidade principal PLT, o suporte remoto não é possível via Wi-Fi interno do tablet porque a própria ferramenta usa a conexão Wi-Fi.

Por favor, consulte este artigo detalhado para contornar essa situação e garantir que você tenha conexão para suporte remoto.

Este artigo foi útil?

0 de 0 acharam isto útil

Comentários

0 comentários

iniciar sessão para comentar.