O aplicativo Theodolito é usado para criar e medir ângulos horizontais e verticais precisos em relação à localização da estação da sua unidade principal. Ele permite medições angulares precisas e criação de pontos baseados em direções de referência definidas, suportando tarefas como verificações de alinhamento, extensões de grade e layout baseado em ângulo.
Diferente de outros aplicativos, o aplicativo Theodolito não requer que a ferramenta esteja estacionada. As medições de ângulo e criação de pontos são realizadas em relação à localização da sua unidade principal e a um ponto de referência medido, em vez de coordenadas absolutas. Isso torna o aplicativo adequado para verificações rápidas de ângulo e tarefas de layout relativo sem necessidade de estação prévia.
Um vídeo útil do aplicativo pode ser encontrado abaixo:
Medições Suportadas
O aplicativo Theodolito oferece medições estáticas e ao vivo, incluindo:
- Ângulo Horizontal (HA);
- Ângulo Vertical (VA);
- Distância horizontal da unidade principal até o ponto medido (HD);
- Distância inclinada da unidade principal até o ponto medido (SD);
Embora o PLT 300 e PLT 400 não incluam um laser prumo, o aplicativo theodolito ainda pode ser usado com essas ferramentas. O aplicativo é comumente associado aos fluxos de trabalho POS 150 e POS 180, mas permanece totalmente utilizável no PLT 300 e PLT 400 para medição de ângulos e criação de pontos baseados em ângulo.
Controles do ângulo horizontal
- Definir HA: Permite definir o ângulo horizontal (HA) para um valor específico desejado
- Manter HA: Transfere o valor atual de HA para um ponto medido diferente. O ponto recém-medido manterá o valor de HA previamente definido no ponto original.
- Girar: Gira a unidade principal em 45° para a esquerda ou direita.
Como usar o aplicativo Theodolito para medir pontos
- Abra seu projeto: Comece abrindo qualquer projeto no tablet.
-
Abra o aplicativo: Abra o aplicativo Theodolito na tela inicial ou no menu lateral na visualização CAD.
- Se o aplicativo não estiver disponível na tela inicial, selecione Adicionar Atalho e adicione o aplicativo Theodolito.
-
Meça o ponto de referência: Meça o primeiro ponto usando medição direta ou um bastão prisma.
- Este ponto serve como referência para todas as medições de ângulo e criação de pontos baseados em ângulo.
-
Defina o ângulo horizontal (HA): No canto inferior direito da tela, selecione o ícone em forma de L para acessar os controles do ângulo horizontal.
- Defina HA para 0°.
- Isso define o ponto de referência medido como a direção de zero grau.
- Selecione a marca de verificação no lado direito e confirme selecionando OK para alterar o valor de H.
-
Meça ou crie o ângulo desejado: Gire a ferramenta em direção à direção alvo.
- Se a Medição ao Vivo estiver ativada, os valores de HA, VA e distância são exibidos e atualizados continuamente.
- Se a Medição ao Vivo estiver desativada, uma medição deve ser realizada para exibir os valores de ângulo e distância.
-
Para criar um ângulo específico:
- Use os controles de seta para girar a direção
- Cada pressionamento da seta gira a direção em 45° na direção selecionada.
- Continue ajustando até alcançar o ângulo requerido.
- Uma vez definido o ângulo desejado, os pontos podem ser medidos e registrados conforme necessário.
Ícone de atalho do aplicativo Theodolito:
Selecionando o aplicativo Theodolito no menu lateral da visualização CAD:
Exemplo da visualização CAD exibida após selecionar o aplicativo Theodolito:
Exemplo da visualização CAD exibida após medir o primeiro ponto de referência (Ângulo Horizontal (HA), Ângulo Vertical (VA), Distância horizontal da unidade principal até o ponto medido (HD), Distância inclinada da unidade principal até o ponto medido (SD):
Ícone em forma de L usado para acessar os controles do ângulo horizontal (HA):
Aba de controles do ângulo horizontal (Definir HA: Permite definir o ângulo horizontal (HA) para um valor específico desejado. Manter HA: Transfere o valor atual de HA para um ponto medido diferente. O ponto recém-medido manterá o valor de HA previamente definido no ponto original. Girar: Gira a unidade principal em 45° para a esquerda ou direita.):
Tela de confirmação para alterar o ângulo horizontal (HA):
Aba de controles do ângulo horizontal após a atualização do HA:
Aba de controles do ângulo horizontal após girar o ângulo em 90°:
Exemplos de uso do Aplicativo Theodolito
Exemplo 1: Medindo o Ângulo Entre Dois Pontos
O aplicativo pode ser usado para medir o ângulo entre dois pontos conhecidos.
- Meça o primeiro ponto e defina como HA = 0°
- Gire em direção ao segundo ponto
- Leia o ângulo horizontal e vertical entre os dois pontos
(ao vivo ou após a medição, dependendo das configurações de Medição ao Vivo)
Isso é útil para verificação de alinhamento e checagens angulares.
Exemplo 2: Criando uma Linha Perpendicular de 90°
O aplicativo Theodolito pode ser usado para criar uma direção perpendicular a partir de uma referência conhecida.
- Meça um ponto de referência
- Defina HA = 0°
- Gire a direção em 90°
- Meça ou registre pontos ao longo da linha perpendicular
Esse fluxo de trabalho é comumente usado para layouts quadrados e estabelecimento de características perpendiculares.
Exemplo 3: Extensão de Linhas de Grade
Linhas de grade podem ser estendidas quando geometria parcial está disponível.
- Posicione sua ferramenta (provavelmente o POS 150 ou 180) diretamente sobre um ponto de interseção da grade
- Meça um segundo ponto ao longo de uma linha de grade conhecida
- Gire a direção conforme desejado (como 90°)
- Meça ou registre pontos ao longo da(s) linha(s) de grade estendida(s)
Isso é útil quando interseções de grade estão parcialmente obstruídas ou ausentes no local.
Exemplo 4: Verificação de Alinhamento de Instalação
O aplicativo Theodolito pode ser usado para verificar o alinhamento de elementos instalados.
- Defina uma direção de referência usando uma característica existente
- Gire em direção ao elemento instalado
- Compare o ângulo medido com o valor esperado
Isso apoia verificações rápidas de controle de qualidade sem necessidade de estação.
Exemplo 5: Criando Pontos de Layout Angulados
Pontos angulados podem ser criados em relação a uma direção de referência.
- Meça o ponto de referência
- Defina HA = 0°
- Gire para o ângulo desejado (por exemplo, 45° ou 135°)
- Meça e registre pontos ao longo dessa direção
Isso é útil para paredes anguladas, rampas ou layouts não ortogonais.
Exemplo 6: Orientação Relativa Sem Coordenadas
Em estágios iniciais do projeto ou situações de retrofit, o aplicativo theodolito pode ser usado sem um sistema de coordenadas definido.
- Meça uma referência física conhecida
- Use-a como uma linha base direcional
- Meça ou crie pontos relativos a essa direção
Isso permite trabalho produtivo mesmo quando o posicionamento absoluto não está disponível.
Comentários
0 comentários
iniciar sessão para comentar.