Entendendo as Constantes do Prisma

  • Atualizado

O que é uma Constante de Prisma?

Quando uma estação total mede distância, ela não mede até a superfície física do prisma ou refletor que você vê. Em vez disso, mede até um ponto de referência interno dentro do prisma ou alvo.

Uma constante de prisma é uma pequena correção de distância (geralmente em milímetros) que informa à estação total quão longe esse ponto de referência interno está do alvo físico que você está mirando.

Em termos simples:
A constante do prisma garante que a distância medida termine exatamente onde você espera — no prisma ou alvo físico.

Por que as Constantes de Prisma Existem?

Diferentes prismas e refletores são construídos de formas diferentes:

  • Alguns prismas refletem o laser mais profundamente dentro da carcaça
  • Alguns refletem mais próximo da superfície
  • Fita refletora se comporta de maneira diferente dos prismas de vidro
  • Medições a laser (sem prisma ou leitura direta) refletem diretamente na superfície medida

Por causa dessas diferenças físicas, a estação total precisa de uma pequena correção para que:

“Distância medida” = “Distância real no canteiro de obras.”

Essa correção é a constante do prisma.

Onde posso ver as Constantes de Prisma para Prismas Hilti?

A Hilti facilita encontrar as constantes de prisma.

Para visualizá-las:

  1. Toque no ícone de alvo no topo da tela
  2. Abra o menu de seleção de alvo
  3. Você verá todos os prismas e alvos Hilti suportados, junto com suas constantes de prisma associadas

Para mais detalhes sobre cada alvo e os alcances de medição que você pode alcançar, consulte este artigo de suporte.

Na prática:

  • Prismas e alvos comuns da Hilti já possuem constantes conhecidas e predefinidas
  • O software associa automaticamente a constante correta ao alvo selecionado
  • Não se espera que os usuários calculem ou entendam a física do prisma

A menos que você esteja usando um prisma que não está incluído na lista padrão de alvos da Hilti, normalmente não há nada a inserir ou lembrar. Apenas constantes de “Prisma do Usuário” devem ser inseridas manualmente.

O que Acontece se a Constante de Prisma Errada For Usada?

Se a constante do prisma estiver incorreta:

  • Cada ponto medido é deslocado ligeiramente ao longo da linha de visão
  • O deslocamento geralmente é pequeno (milímetros), mas:
    • Aplica-se a todos os pontos
    • Pode tornar-se perceptível em trabalhos de layout de alta precisão
    • Estabelecer uma estação precisa será um desafio

Importante entender:

  • A direção da medição continua correta
  • Apenas a distância ao longo dessa direção é afetada

Nada gira, inverte ou distorce. É um simples deslocamento em linha reta.

Lasers, Fita Refletora e Prismas do Usuário

Para maior clareza, aqui estão alguns casos comuns que podem não ser claros à primeira vista:

  • Laser (sem prisma): 0,0 mm.

    A distância é medida diretamente até a superfície que está sendo mirrada.
  • Fita refletora: 0,0 mm.

    A distância é medida diretamente até a fita fixada na superfície.
    O POA 101 () é um bom exemplo disso. No Hilti Construction Layout, o POA 101 tem seu próprio ícone de alvo porque a estação total pode automaticamente centralizá-lo. Fita refletora genérica normalmente requer mira manual com o telescópio.
  • "Prismas definidos pelo usuário: tipicamente entre −30 mm a +30 mm.

    A constante correta deve ser identificada pelo usuário e inserida manualmente.

Como Encontro a Constante do Prisma para um "Prisma do Usuário"?

A constante do prisma é definida pelo fabricante, não pelo software.

Você geralmente pode encontrá-la:

  • Impressa diretamente na carcaça do prisma
  • Na embalagem
  • Na documentação do produto fornecida na compra

Por exemplo, no POA 103, a constante do prisma está claramente marcada como −17 mm no próprio prisma. A maioria dos fabricantes de prisma segue convenções de rotulagem semelhantes.

É muito improvável que um prisma não tenha uma constante definida e rotulada. Se você estiver usando um prisma não Hilti já configurado por um topógrafo experiente, essa pessoa quase certamente saberá o valor correto.

Principais Conclusões

  • Uma constante de prisma é uma pequena correção de distância, não uma mudança de direção
  • Ela garante que as medições terminem no alvo físico, não em um ponto de reflexão interno
  • Usar a constante errada causa um pequeno deslocamento linear, não geometria distorcida
  • O Hilti Construction Layout minimiza a necessidade de pensar nas constantes de prisma ao usar alvos específicos da Hilti

Concentre-se em uma boa configuração e montagem estável; o software cuida do resto.

Relacionado com

Este artigo foi útil?

3 de 3 acharam isto útil

Comentários

0 comentários

iniciar sessão para comentar.