Diretrizes de Bloqueio Automático para POA 101 e POA 102

  • Atualizado
Este artigo explica como usar o Bloqueio Automático, como centralizar em um alvo e quando usá-lo com o PLT 400. Na maioria dos casos, recomenda-se manter o Bloqueio Automático ativado para medições mais rápidas e confiáveis. O Bloqueio Automático se aplica principalmente aos alvos refletivos POA 101 e 102 da Hilti, sobre os quais você pode aprender mais aqui.

O que é Bloqueio Automático

O Bloqueio Automático detecta e trava automaticamente em um alvo de folha, ajudando a estação total a permanecer centralizada sem ajuste manual

  • No PLT 300, o Bloqueio Automático está sempre ativado e não pode ser desativado
  • No PLT 400, o Bloqueio Automático pode ser ativado ou desativado nas Configurações Gerais ou diretamente na visualização da câmera

Quando Usar o Laser em Vez Disso

Se o sistema tiver dificuldade para travar no alvo de folha, você pode alternar para o "modo laser" e mover manualmente o laser para a localização central do seu alvo para a medição. Você provavelmente achará isso útil nas seguintes situações:

  • Quando o alvo de folha estiver parcialmente bloqueado ou não claramente visível
  • Quando estiver trabalhando em ambientes apertados ou desordenados
  • Quando reflexos ou condições de iluminação afetarem a precisão do Bloqueio Automático
  • Para ajustes finos quando o bloqueio estiver ligeiramente fora do centro (provavelmente devido a superfícies curvas ou ângulos agudos)

Uso Correto dos Alvos de Folha

Para garantir um desempenho preciso do Bloqueio Automático, siga estas diretrizes:
  • Mantenha um ângulo reto entre a estação total e o alvo
  • Mantenha os alvos de folha limpos e livres de sujeira, poeira ou marcas
  • Evite montar os alvos de folha em superfícies curvas ou cilíndricas, como postes ou colunas
  • Mantenha a distância dentro de 30 metros para melhor desempenho
  • Evite fundos reflexivos como vidro, metal ou superfícies de água
  • Certifique-se de que luz solar forte ou luz artificial não interfira na visualização pelo telescópio
Se o Bloqueio Automático não centralizar corretamente, revise estas condições antes de ajustar manualmente com o modo laser.

Verificação do Bloqueio

Após o Bloqueio Automático ser ativado, verifique o resultado na visualização da câmera. O laser deve estar visível no centro do alvo de folha. Se o laser estiver fora do centro, pode ser necessária uma correção manual.

Ajustes Manuais

Se o Bloqueio Automático não for preciso, você pode corrigir o alinhamento manualmente.

Demonstração de Ajuste do PLT 300

Para o PLT 300:

  1. Selecione o laser como método de medição
  2. Mova o laser até que esteja centralizado no alvo de folha
  3. Clique na marca de seleção verde para confirmar
  4. Meça o ponto

Demonstração de Ajuste do PLT 400

Para o PLT 400:

Opção 1:

  1. Selecione o laser como método de medição
  2. Mova o laser para o centro do alvo de folha
  3. Clique na marca de seleção verde para confirmar
  4. Meça o ponto

Opção 2:

  1. Abra o painel lateral na visualização da câmera
  2. Desative o Bloqueio Automático
  3. Mova manualmente a câmera até que o laser esteja centralizado
  4. Clique na marca de seleção verde para confirmar
  5. Meça o ponto

Usar esses métodos garante centralização precisa e melhora a qualidade geral da medição quando o Bloqueio Automático sozinho não é suficiente

Este artigo foi útil?

3 de 3 acharam isto útil

Comentários

0 comentários

iniciar sessão para comentar.