Importância do Nivelamento da Bolha da Vara de Prisma
Antes de começar qualquer trabalho de layout de pontos ou estacas, é crucial que a vara de prisma esteja devidamente nivelada usando uma bolha corretamente ajustada.
Se a vara de prisma não estiver vertical, o ponto medido será deslocado horizontalmente, o que pode levar a medições imprecisas e pontos de layout mal posicionados.
Uma vara de prisma devidamente nivelada permite que você:
- Confie em suas medições
- Reduza erros de layout
- Trabalhe mais rápido sem duvidar dos resultados
- Mantenha precisão consistente em todo o canteiro de obras
Você deve sempre ser capaz de usar sua vara de prisma com confiança.
Como Verificar se a Bolha da Sua Vara de Prisma Está Precisa
Você pode verificar rapidamente a precisão da bolha de nivelamento da sua vara de prisma comparando as medições enquanto gira a vara.
Instruções Passo a Passo
-
Configure sua vara de prisma
- Certifique-se de que a vara está devidamente nivelada usando a bolha.
- Prenda um prisma firmemente no topo da vara.
-
Faça uma medição inicial
- Use sua estação total para medir a distância até o prisma.
-
Gire a vara de prisma
- Gire cuidadosamente a vara 180° mantendo a bolha centralizada.
-
Faça uma segunda medição
- Meça a distância até o prisma novamente.
-
Compare os resultados
- Se ambas as medições coincidirem, sua bolha está precisa.
- Se houver diferença, sua bolha provavelmente precisa de calibração.
Usando o “Live Read” do HCL para Verificação Mais Rápida
O recurso Live Read via aplicativo Theodolite no HCL torna esse processo ainda mais fácil - não é necessário posicionar a ferramenta.
Como usar o Live Read
- Abra o aplicativo Theodolite
- Trave no prisma da sua vara
- Selecione “Live Read:"
Você verá:
- Distância horizontal
- Distância inclinada
O que observar
- Gire lentamente a vara de prisma nivelada.
- Observe os valores ao vivo na tela.
Se os valores mudarem enquanto a bolha permanecer centralizada, isso indica que a bolha não está calibrada corretamente.
Recomendações gerais antes do nivelamento
- Se você estiver verificando ou ajustando múltiplas bolhas de nivelamento, prenda todas elas na vara ao mesmo tempo.
Isso torna o processo mais rápido e garante que todas as bolhas estejam alinhadas consistentemente.- Bolhas de nivelamento adicionais da Hilti incluem o POA 36 Ball Knob (
) e o POA 37 Bubble Adapter (
)
- Bolhas de nivelamento adicionais da Hilti incluem o POA 36 Ball Knob (
- Coloque as bolhas de nivelamento mais altas na vara, onde são mais fáceis de ver e ajustar.
- Use apenas bolhas de nivelamento que tenham parafusos de ajuste.
Algumas bolhas não possuem parafusos de ajuste. Essas não podem ser calibradas e podem não ser precisas. Sempre use bolhas que permitam ajuste.
Parafusos de ajuste localizados abaixo da bolha de nível
Entendendo os parafusos de ajuste
A maioria das bolhas de vara de prisma possui três parafusos de ajuste localizados abaixo da carcaça da bolha.
- Cada parafuso inclina a bolha em sua própria direção
- Pequenos ajustes fazem uma grande diferença
- Apertar demais pode danificar a bolha ou desalinhar o nível
Faça sempre ajustes pequenos e controlados.
Método 1: Nivelando a vara de prisma usando o Alinhamento Vertical do PLT
Demonstração:
(Recomendado e mais preciso)
Este método usa o PLT para garantir que a vara esteja verdadeiramente vertical antes de ajustar a bolha.
Configuração
- Prenda dois prismas na vara:
- Um próximo à base, equipado com uma ponta de estaca
- Um próximo ao topo da vara
- Prenda as bolhas de nivelamento na vara
- Coloque a vara em um terreno firme
Procedimento
- Coloque a vara de prisma o mais vertical possível
- No PLT, abra o aplicativo Align Vertical
- Meça o prisma inferior
- Vá para o prisma superior
- Observe as leituras de desvio ao vivo
- Ajuste a vara até que o desvio indique:
- 0,000 m, ou
- O mais próximo possível (por exemplo, 0,001 m)
Nesta etapa, ignore completamente a bolha. O PLT é sua referência para o verdadeiro vertical.
Ajustando a bolha
- Use uma chave Allen para afrouxar ligeiramente os parafusos de ajuste
- Aperte os parafusos um a um até que a bolha fique centralizada
- Faça apenas pequenos ajustes
- Quando estiver centralizada, aperte suavemente os parafusos sem deslocar a bolha
A bolha agora está calibrada para uma vara verdadeiramente vertical.
Método 2: Nivelando a vara de prisma usando um laser
(Método alternativo)
Este método é útil quando um PLT não está disponível.
Configuração
- Use um laser pontual, por exemplo, o PM 2‑P
- Encontre uma porta, abertura de janela ou espaço vertical similar
- Coloque fita adesiva no topo e na base da abertura
Procedimento
- Posicione o laser para projetar verticalmente através do espaço
- Marque o ponto do laser na fita no topo e na base
- Remova o laser
- Estenda completamente a vara de prisma entre as duas marcas.
- Para maior precisão, você provavelmente preferirá parafusar uma ponta adicional para vara de prisma (POAW45) no topo da vara, se disponível (
)
- Para maior precisão, você provavelmente preferirá parafusar uma ponta adicional para vara de prisma (POAW45) no topo da vara, se disponível (
- Ajuste a vara até que ela alinhe perfeitamente com ambos os pontos
Este método ajuda a manter a vara estável enquanto os parafusos da bolha são ajustados.
Ajustando a bolha
- Afrouxe os parafusos de ajuste da bolha
- Ajuste cada parafuso até que a bolha fique centralizada
- Aperte os parafusos cuidadosamente
Verificações finais e melhores práticas
- Verifique novamente a bolha após apertar os parafusos
- Verifique periodicamente a precisão da bolha, especialmente após:
- Quedas da vara
- Transporte do equipamento
- Longos períodos de uso
- Sempre nivele a vara antes de marcar os pontos
Uma bolha devidamente calibrada economiza tempo, evita retrabalho e aumenta a confiança durante o layout.
Referência adicional
Para uma demonstração visual, você pode consultar o vídeo a seguir para inspiração.
Comentários
0 comentários
iniciar sessão para comentar.