Visão Geral
A Visualização da Câmera no HCL fornece uma transmissão visual ao vivo do PLT para apoiar tarefas precisas de posicionamento, alinhamento, inspeção e verificação.
Tanto o PLT 300 quanto o PLT 400 usam o mesmo conceito principal de visualização da câmera, enquanto o PLT 400 inclui opções adicionais de configuração e sobreposição para casos de uso mais avançados.
Para abrir a Visualização da Câmera, abra o aplicativo View CAD e clique no ícone da câmera na parte superior da tela.
Exemplo do ícone da câmera: se um símbolo de cadeado for exibido, o dispositivo está travado em um alvo
Visualização da Câmera na Demonstração do PLT 300
Visualização da Câmera na Demonstração do PLT 400
Visualização da Câmera no PLT 300
Elementos Principais da Interface (PLT 300)
Imagem da câmera ao vivo exibida em tela cheia, com um controle deslizante de zoom no lado direito para ampliação
Na parte superior da tela, você pode selecionar o tipo de prisma ou alvo, bem como a medição a laser, se necessário
A mira central indica o ponto alvo atual com um indicador de movimento ou panorâmica mostrando ajuste direcional quando o Smart Target está ativado. Veja este artigo sobre onde ativar a opção smart target.
O ícone no canto inferior esquerdo altera como a mira se move, e adiciona botões para pequenos ajustes direcionais
O ícone de cadeado no meio à direita bloqueia a visualização atual do PLT
Marca de seleção verde no canto inferior direito confirma a posição da câmera selecionada do PLT
Enquanto estiver na visualização da câmera, clicar no ícone do mapa no canto superior esquerdo abre a visualização CAD do desenho
Então, clicando no ícone da câmera no canto superior esquerdo retorna à visualização da câmera
Quando o GPS está ativado, este ícone "me encontre" no canto inferior esquerdo permite que o PLT procure o tablet dentro do ângulo permitido; para mais informações, consulte este artigo
Visualização da Câmera no PLT 400
Elementos Principais da Interface (PLT 400)
Imagem da câmera ao vivo exibida em tela cheia, com um controle deslizante de zoom no lado direito para ampliação
O ícone na parte superior do controle deslizante de zoom amplia a câmera para centralizar o alvo e torná-lo claramente visível
O ícone na parte inferior do controle deslizante de zoom reduz o zoom da visualização da câmera
Na parte superior da tela, você pode selecionar o tipo de prisma ou alvo, bem como a medição a laser, se necessário
A mira central indica o ponto alvo atual com um indicador de movimento ou panorâmica mostrando ajuste direcional quando o Smart Target está ativado. Veja este artigo sobre onde ativar a opção smart target.
O ícone no canto inferior esquerdo altera como a mira se move, e adiciona botões para pequenos ajustes direcionais
Marca de seleção verde no canto inferior direito confirma a posição da câmera selecionada do PLT
O controle deslizante de brilho ajusta a exposição da câmera, tornando a imagem mais clara ou mais escura
A configuração de resolução melhora a qualidade da transmissão ao vivo da câmera quando configurada para Alta
Quando o GPS está ativado, este ícone "me encontre" no canto inferior esquerdo permite que o PLT procure o tablet dentro do ângulo permitido; para mais informações, consulte este artigo
Recursos Adicionais do PLT 400
Clicar nestas setas na visualização da câmera pequena recolhe a visualização da câmera
Este ícone no canto superior direito procura um alvo na visualização da câmera e trava em um prisma ou alvo
Fluxo de Trabalho Típico (PLT 300 & PLT 400)
- Abra a Visualização da Câmera
- Selecione o tipo de alvo prisma ou laser
- Posicione o PLT 300 para que o prisma ou alvo esteja visível na visualização da câmera
- Alinhe o alvo usando a mira central
- Ajuste o zoom, se necessário, para melhor visibilidade
- Clique no ícone de bloqueio no canto superior direito da tela
- Aguarde a ferramenta travar no prisma ou alvo; isso é indicado por um ícone de câmera com símbolo de cadeado
Melhores Práticas (PLT 300 & PLT 400)
- Limpe regularmente a lente da câmera para qualidade ótima da imagem
- Ajuste brilho e resolução no PLT 400 para corresponder às condições de iluminação
- Use sobreposições no PLT 400 somente quando necessário para evitar poluição visual
- Confirme cuidadosamente o alinhamento antes de prosseguir, especialmente quando alta precisão é requerida
Aviso "Muito Íngreme" para Rastreamento de Prisma
Um aviso "Muito Íngreme" aparece quando o ângulo vertical entre a estação total e o prisma rastreado excede a faixa de rastreamento suportada (entre 125° e 235°). Quando isso ocorre, a estação total pode perder o prisma e o desempenho do rastreamento pode ser afetado.
Para resolver este aviso, ajuste a altura do prisma ou a altura da estação total para trazer o prisma de volta à faixa de rastreamento suportada. Uma vez que o ângulo seja reduzido, o rastreamento normal do prisma pode ser retomado.
Comentários
0 comentários
iniciar sessão para comentar.