Não é necessário ajuste complexo: O laser de ponto de layout POA 70 é um laser de prumo de 2 pontos padrão da Hilti, pronto para ser fixado no topo da sua haste de prisma. Uma vez fixado, rosqueie seu prisma e você estará pronto para trabalhar. Não é necessário ajustar software ou hardware; é uma solução "plug and play".
Principais Benefícios
1. Alta Precisão com Alinhamento Prisma-Laser
- O POA 70 usa um mecanismo de prumo para alinhar o centro do prisma ao ponto verde do laser no chão ou teto
- Projetado para atender aos requisitos de precisão de layout (+/- 3mm (~1/8") para aplicações-chave)
2. Não é Necessário Nivelar a Haste do Prisma; Layout Mais Rápido
- Elimina a necessidade de nivelamento com bolha ou ajuste contínuo da haste (solução fácil de adotar)
- Simplifica a navegação diretamente até o ponto
- A altura da haste e a inclinação da haste não afetam negativamente a precisão
- Por quê: O telescópio mede até o centro do seu prisma, que já está diretamente centrado acima do pêndulo do laser autônivelante da Hilti. A altura da haste e a inclinação da haste não afetam a precisão do pêndulo. Basta garantir que sua inclinação não exceda o alcance visível do laser de prumo.
As tarefas de layout podem ser concluídas 2–3× mais rápido - sem necessidade de verificar constantemente o nível de bolha ou recalibrar a haste.
3. Ergonomia e Linha de Visão Melhoradas
- Permite que os operadores trabalhem de forma mais consistente enquanto estão em pé
- Reduz a necessidade de se curvar, ajoelhar e reposicionar
- Reduz a necessidade de ajustar constantemente as pernas de nivelamento do bipé da haste do prisma
- Mantém a linha de visão para a estação total em alturas ajustáveis
Menor fadiga, fluxos de trabalho mais rápidos e confortáveis.
Casos de Uso Reais no Canteiro de Obras
Condições Difíceis no Solo
- Cascalho, terra ou grama podem dificultar a identificação do seu ponto com uma haste de prisma
- Estabilizar o POA 70 para identificar a localização exata do laser garante precisão e velocidade no layout
Instalação e Ajuste de Estacas
- Enquanto martela uma estaca (para referências de ponto ou altura), os usuários podem:
- Ajustar a posição após cada golpe
- Manter o laser alinhado ao centro da estaca
Marcação na Borda de Lajes, Formas e Superfícies Elevadas
- Difícil posicionar uma haste de prisma precisamente nas bordas ou lajes elevadas
Áreas Obstruídas (Vergalhões, Espaços Apertados)
- Congestionamento de vergalhões ou obstáculos podem bloquear a colocação da haste
Manutenção da Visibilidade do Ponto
- O fluxo de trabalho tradicional perde o ponto quando a haste é removida
Visualizando Pontos no Chão e no Teto Juntos
Graças ao orifício centralizado na parte inferior e superior do POA 25 , os usuários podem marcar um ponto de layout no chão enquanto referenciam facilmente seu alinhamento vertical. Isso permite que eles rapidamente olhem para cima e visualizem onde o ponto será projetado no teto, ou identifiquem potenciais conflitos como dutos, tubos de sprinkler ou outras obstruções.
Considerações sobre Precisão
O POA 70 fornece uma referência visual altamente eficaz e precisa para marcação de layout. Embora o laser esteja posicionado ligeiramente acima do centro do prisma, o sistema é projetado para manter a precisão dentro das tolerâncias típicas de construção. Pequenas variações podem ocorrer se a haste estiver inclinada. Para pontos críticos que exigem máxima precisão, recomenda-se a verificação usando fluxos de trabalho padrão com prisma.
Para dar um exemplo de um ambiente de teste: a 1,5m de altura, considerando o deslocamento do prisma em relação ao pêndulo do laser de ponto, bem como a possível inclinação da haste do prisma, foi encontrada uma variação de 3,7mm (~1/8") com uma leve inclinação da haste do prisma de ~1,7°.
Se o POA 70 for inclinado demais, o laser do pêndulo deixará de ser visível, forçando você a reajustar a haste do prisma. Isso simplesmente aprimora ainda mais sua capacidade de manter a precisão.
Mais explicações abaixo:
Design do Sistema
- O POA 70 alinha o centro do prisma com o ponto do laser projetado usando um mecanismo de prumo
- Projetado para precisão em nível de aplicação dentro das tolerâncias de construção
Realidade do Deslocamento do Laser
- Um pequeno deslocamento potencial quando a haste está inclinada
- Variação menor dependendo de:
- Altura da haste
- Grau de inclinação
Portanto, pequenas variações existem, mas permanecem dentro da maioria das tolerâncias aceitáveis do canteiro de obras (alta precisão prática).
POA 70 vs Métodos Tradicionais de Layout
| Recurso | Haste de Prisma Tradicional | POA 70 |
|---|---|---|
| Necessidade de nivelamento | Sim | Não |
| Complexidade de configuração | Complicada | Simples |
| Velocidade | Mais lenta | 2–3× mais rápido |
| Precisão | Alta | Alta (dentro da tolerância) |
| Desempenho em condições difíceis | Limitado | Forte |
Conclusão Principal
- Elimina a necessidade de nivelamento
- Permite execução mais rápida do layout
- Melhora a usabilidade em condições do mundo real
- Mantém a precisão dentro das tolerâncias de construção
Relacionado com
Comentários
0 comentários
iniciar sessão para comentar.