Recursos de IA: Rastreador Inteligente de Prismas e Reconhecimento de Prismas para PLT 400-22 (Nuron)

  • Atualizado
O PLT 400-22 (o PLT 400 alimentado pela plataforma de baterias Nuron da Hilti) apresenta recursos assistidos por IA desenvolvidos para melhorar o reconhecimento de prismas e o rastreamento de alvos. Esses recursos estão disponíveis no menu Configurações da ferramenta e da conexão.

Como saber se sua ferramenta é compatível com os recursos de IA

Alguns recursos de IA (Rastreador Inteligente de Prismas com IA e Reconhecimento de Prismas com IA) só estão disponíveis quando as seguintes condições são atendidas:
  • PLT 400-22 em uso
  • Tablet PLC 600 (2) - geração 2 - ou superior em uso

Identificação de uma ferramenta "PLT 400-22"

Uma ferramenta é considerada um modelo PLT 400-22 se:

  • Usar uma bateria Nuron, ou
  • Exibir "PLT-400 02" (2ª geração) abaixo do nome do modelo no adesivo de identificação.

As ferramentas PLT 400-22 são compatíveis com as baterias Nuron B-22 55 e B-22 85.

Nuron lithium-ion battery B22-85
Nuron   lithium-ion battery B22-55

Identificação de um tablet PLC 600 de geração 2 (ou mais recente)

Para determinar qual versão do tablet PLC 600 você está usando, remova a bateria e verifique o adesivo de identificação localizado atrás do compartimento da bateria. As informações da versão estão listadas nessa etiqueta. Procure por PLC 600 (2) ou uma versão mais recente para utilizar esses recursos de IA.

Ativação dos recursos de IA nas configurações

Nas configurações da ferramenta e da conexão, os recursos de IA podem ser acessados:
Esses recursos também podem ser acessados no menu suspenso rápido clicando na unidade principal na parte superior da tela:
 
A ativação desses recursos habilita o modo de alto desempenho do tablet, o que aumenta o poder de processamento, mas reduz a autonomia da bateria. Uma notificação é exibida quando o modo de alto desempenho está ativado.
Quando ativo, o ícone da bateria no canto superior direito muda para laranja, indicando que o modo de alto desempenho está em execução.

Rastreador Inteligente de Prismas com IA

O Rastreador Inteligente ajuda a garantir que o PLT permaneça travado no prisma ou alvo correto.

Usando o reconhecimento de alvos assistido por IA, o sistema verifica continuamente se o prisma correto está sendo rastreado e pode identificar situações em que objetos próximos possam interferir no rastreamento.

Isso é particularmente útil ao trabalhar próximo a objetos reflexivos, como coletes de segurança, veículos, superfícies de vidro ou outros materiais que possam afetar a detecção do alvo. Também é eficaz para manter a conexão ao se mover rapidamente com o prisma próximo à unidade principal.

Quando o recurso está ativado, uma caixa verde é exibida ao redor do prisma na visualização da câmera, indicando que o alvo foi identificado e está sendo rastreado.

Se o quadrado ao redor do prisma ficar azul, isso indica que há outro material reflexivo na área, mas o software consegue manter a conexão com o prisma por meio do reconhecimento de imagem.

Observações importantes sobre o Rastreador de Prismas:

  1. A caixa quadrada ao redor do prisma deve estar verde antes que uma medição possa ser realizada (o usuário deve aguardar até que a ferramenta trave completamente no prisma).

  2. Os prismas compatíveis com o Rastreador de Prismas com IA são os prismas Hilti de 360° (POA 20   e POA 25 ).

  3. Para reduzir o consumo da bateria, o Rastreador de Prismas com IA será desligado automaticamente em segundo plano quando a distância até o alvo for >15 m (a interferência causada por reflexos no local de trabalho é significativamente reduzida a essa distância).

  4. O Rastreador Inteligente não está disponível se a ferramenta estiver conectada via Bluetooth ou rádio (é necessário usar a funcionalidade da câmera).

Reconhecimento de Prismas com IA

O Reconhecimento de Prismas ajuda a evitar erros de medição causados pela seleção do tipo de prisma incorreto. Se o tipo de prisma selecionado não corresponder ao alvo detectado, o sistema sugerirá a alteração para o tipo de prisma reconhecido.

Você poderá escolher uma das seguintes opções:

  • Descartar a medição e mudar para o tipo de prisma detectado
  • Manter a medição e continuar usando o tipo de prisma atualmente selecionado

Esse recurso ajuda a melhorar a confiabilidade das medições e reduz a possibilidade de usar configurações de prisma incorretas.

 

Este artigo foi útil?

0 de 0 acharam isto útil

Comentários

0 comentários

iniciar sessão para comentar.