Como Garantir que seu Cartão SIM Swiss Com Ativado Está Funcionando

Nota: este artigo é apenas para tablets PLC 600 que já possuem um cartão SIM da Swiss Com enviado com ele. Se você comprou seu próprio cartão SIM de outra forma, este artigo sobre configurações de APN irá ajudá-lo.

Note também: Apenas tablets PLC 600 rotulados como "PLC 600 (2)" vieram com um cartão SIM. Você pode encontrar o adesivo da versão do seu tablet na parte de trás, atrás da bateria, e pode ver o slot do SIM para verificar se um cartão SIM está instalado no mesmo local.

Atualmente, embora alguns tablets venham com um cartão SIM instalado, eles não vêm ativados. Este artigo é para clientes que têm um plano SIM através do cartão SIM instalado da Swiss Com e estão tendo dificuldades para ativá-lo corretamente.

Certifique-se de que as Configurações de APN estão Corretas para Swiss Com

A maneira mais fácil de garantir que o cartão SIM está funcionando é restabelecer um novo APN.

No tablet, navegue até Configurações Panasonic > Rede e Internet > Celular > Configurações do Operador Móvel.

Lá, você pode ir para "Configurações de APN" e "Adicionar APN."

Simplesmente preencha as seguintes informações:

  • Nome do perfil: Swisscom
  • APN: digitallayout.m2m.ch
  • Nome de usuário: (em branco)
  • Senha: (em branco)
  • Tipo de informação de login: (em branco)
  • Tipo de IP: IPv4
  • Tipo de APN: Internet
  • Salvar → definir como ativo

Você deverá então ver Swisscom (LTE) como o provedor celular.

Demonstração de Instalação do SIM

Este artigo foi útil?

0 de 0 acharam isto útil

Comentários

0 comentários

iniciar sessão para comentar.