Hur kan jag säkra PLT 400 för att begränsa dess exponering för vibrationer?

  • Uppdaterad

Varför är det viktigt att begränsa PLT 400 från vibrationer?

PLT 400 utför regelbundet egen självutjämning och fältkalibreringar. Men när det finns betydande vibrationer på verktyget kommer dessa utjämnings- och kalibreringstillfällen att ske oftare och kan potentiellt göra att verktyget behöver återställas på plats. Vibrationer, enkelt uttryckt, stör och avbryter layoutupplevelsen. Eftersom totalstationer använder mycket sofistikerad elektronisk avståndsmätningsteknologi (EDM) krävs extra omsorg från användaren för att hålla verktyget säkert och noggrant.

Hur säkrar jag verktyget på stativet och området jag arbetar på?

Stativet ger generellt det snabbaste sättet att ställa upp verktyget, men kräver också omsorg eftersom verktyget nu blir sårbart för vibrationer och rörelser från marken det står på. Vidta alla realistiska åtgärder för att säkerställa att stativets ben och fötter är säkra mot att glida innan du använder verktyget.

Om du använder stativet och står på fast mark som trä eller betong, använd stativstjärnan, PUA 41 (1) för att säkra stativfötterna från att glida. Observera de olika hålen i stativstjärnan för att skruva fast i ytan du arbetar på för extra stabilitet.

star.png

Om du använder stativet och står på jord, använd de spadeformade fötterna på stativet PUA 36 (2) för att fästa det stadigt och djupt i marken.

Tripod.png

Efter att ha säkrat stativet är det alltid en god praxis att åtminstone visuellt kontrollera att toppen av stativet är i våg för att säkerställa att PLT 400 inte behöver kompensera mycket när den utför sin självutjämningskalibrering vid start.

Hur säkrar jag verktyget utan att använda stativet?

Det är alltid god praxis att ställa upp verktyget på någon form av stativ (som en "Lally Mount") eller kolumnfäste som POA 106 (3) om vibrationspåverkan är en stor oro.

Column mount.png

Dessa fästen tillåter slutanvändaren att nästan eliminera vibrationer (och trafik) från marken, vilket håller verktyget säkert på annan plats, borta från arbetsplatsens trafik, men med optimal sikt över arbetsplatsen.

Den uppenbara begränsningen med denna uppställning, jämfört med att använda stativet, är att flytta verktyget till en ny plats kan vara besvärligt. Stabiliteten är dock vanligtvis mycket bättre med en fästanordning än med ett stativ.

Var denna artikel till hjälp?

0 av 0 tyckte detta var till hjälp

Kommentarer

0 kommentarer

logga in för att lämna en kommentar.