Hur förbättrar jag WiFi-anslutningen mellan min totalstation och surfplatta?
Uppdaterad
Wi-Fi används för att ansluta PLT-huvudenheten till styrenheten. Använd den här artikeln för att felsöka Wi-Fi-anslutningsproblem som du kan uppleva.
Steg 1: Kontrollera att verktyget och surfplattan är uppdaterade
Se den här artikeln för mer information om uppdateringar. Nödvändiga uppdateringar av surfplattans programvara och verktygets firmware kan påverka stabiliteten i Wi-Fi-anslutningen.
Steg 2: Justera Wi-Fi-anslutningen
När en Wi-Fi-anslutning har upprättats fortsätter verktyget att använda den kanalen tills det ansluter igen. För PLT 300-användare räcker det att starta om HCL-programvaran och ansluta verktyget igen för att se om Wi-Fi förbättras med en förnyad anslutning. PLT 300 hittar alltid automatiskt den stabilaste Wi-Fi-kanalen vid anslutningstillfället.
För PLT 400-användare följer du dessa steg om prestandan försämras efter att du har förflyttat dig på arbetsplatsen:
Gå till Inställningar > Verktyg och anslutning
Under ”WiFi-kanal” växlar du verktyget mellan ”Auto 2,4 GHz” och ”Auto 5 GHz”
2,4 GHz är vanligtvis bäst för de flesta användningsområden. 5 GHz kan ibland vara ett idealiskt reservalternativ (mer om detta nedan).
Du får se ett meddelande som anger att det kan ta tid att ansluta igen.
När du har bekräftat hörs ett kort pipande ljud från huvudenheten, följt av en laddningsikon tills anslutningen har återupprättats. Verktyget försöker ansluta med den starkaste kanalen som det hittar på den nya platsen enligt det GHz-alternativ du har valt.
Steg 3: Kontrollera miljön runt verktyget
Den fysiska miljön kan påverka Wi-Fi-anslutningen mellan surfplattan och totalstationen. Du behöver inte skapa en helt fri arbetsplats, men var uppmärksam på vad som finns direkt mellan och omedelbart runt surfplattan och totalstationen.
Kontrollera dessa tre saker:
1. Håll vägen mellan surfplattan och verktyget så fri som möjligt
Försök undvika att placera stora hinder direkt mellan surfplattan och totalstationen, särskilt:
Stålkonstruktioner
Armerad betong
Stora maskiner eller fordon
Väggar eller golv
Du behöver inte ha ett helt tomt arbetsområde. Målet är helt enkelt att ge surfplattan och totalstationen den tydligaste praktiskt möjliga vägen till varandra.
Försök dessutom, så långt det är praktiskt möjligt, att hålla surfplattan och totalstationen på samma horisontella plan för att förbättra signalstyrkan på längre avstånd.
2. Ändra position om anslutningen är dålig
Radiosignaler samverkar med den omgivande miljön, så anslutningen kan ibland förändras när surfplattan eller totalstationen flyttas.
Om det är praktiskt möjligt:
Flytta surfplattan till en något annan position.
Försök flytta totalstationen till en annan lämplig uppställningsplats.
Anslut igen och kontrollera om prestandan förbättras.
En liten positionsförändring kan vara ett användbart felsökningstest. Om anslutningskvaliteten förändras märkbart efter att du har flyttat enheterna kan den lokala miljön bidra till problemet.
3. Var uppmärksam på trådlös aktivitet i närheten
Om många Wi-Fi-nätverk eller trådlösa enheter används i närheten kan det tillgängliga radiospektrumet vara överbelastat.
Detta är särskilt relevant på platser som:
Stora aktiva arbetsplatser
Kontorsbyggnader
Sjukhus
Industrianläggningar
Tätbebyggda stadsmiljöer
Om du misstänker överbelastning går du tillbaka till Steg 2 och provar en annan Wi-Fi-kanal eller ett annat frekvensband där det är möjligt.
Har du fortfarande problem? Prova dessa alternativ
Stoppa videoströmmen (endast PLT 400)
På PLT 400 går du till Verktyg och anslutning och väljer Stoppa video.
Videofunktionen i PLT 400 använder betydande Wi-Fi-bandbredd eftersom videoströmmen körs i bakgrunden för att stödja kamerabaserade funktioner. Om du stoppar videon minskar mängden data som överförs, vilket kan förbättra anslutningsräckvidden och prestandan.
Avvägning: När du behöver kameran igen kan det ta några ögonblick innan videon visas medan kameraflödet startar.
En kort förklaring: Stark signal men dålig signalkvalitet
Wi-Fi kan ha en mycket stark signal, men kvaliteten kan ändå vara dålig. För att förstå detta kan Wi-Fi, särskilt i ett område med många trådlösa enheter, liknas vid en person som kommunicerar i ett trångt rum. Personen bredvid kan vara mycket lätt att höra (du kan urskilja rösten och riktningen den kommer från), men vad personen säger kan behöva upprepas flera gånger innan meddelandet är tydligt.
Detta liknar mycket det som händer med Wi-Fi i ett överbelastat trådlöst utrymme: stark signal men dålig kvalitet. Surfplattan kan ta emot en stark signal från PLT, men störningar från annan trådlös aktivitet kan göra tillförlitlig kommunikation svårare.
Kan jag identifiera Wi-Fi-överbelastning på arbetsplatsen?
Wi-Fi-analysappar för smarttelefoner och datorer kan undersöka Wi-Fi-kanaler i det omgivande området och hjälpa till att identifiera mindre överbelastade nätverkskonfigurationer. Detta kan vara användbart om överbelastning är ett problem som du ofta stöter på.
Hur är det med områden utan trådlös överbelastning?
En öppen arbetsplats med lite trådlös trafik i närheten och fri sikt ger vanligtvis gynnsamma förhållanden för en Wi-Fi-anslutning på 2,4 GHz. Varför kan det då uppstå problem med Wi-Fi-anslutningen?
Föreställ dig nu en konserthall: någon ropar instruktioner till en annan person i motsatt ände av salen. Ljudet studsar akustiskt mot väggarna och taket och kanske inte når personen i andra änden tydligt.
På liknande sätt kan Wi-Fi-signalen i ett öppet område nå den mottagande antennen via olika vägar. Den fysiska omgivningen påverkar hur radioenergin tar sig från den ena antennen till den andra.
Med andra ord: Wi-Fi är inte som att skjuta en pil. Den färdas inte längs en enda rak bana mot sitt mål. Wi-Fi samverkar med omgivningen på liknande sätt som ljus – den färdas i vågor. Föreställ dig därför hur ljus lyser upp ett rum. På samma sätt färdas Wi-Fi utåt, samverkar med och reflekteras i omgivningen, och till slut når en del eller merparten av energin från signalen sitt mål.
Om anslutningsproblem uppstår under dessa förhållanden blir trådlös överbelastning en mindre sannolik förklaring. Kontrollera de andra felsökningsfaktorerna i den här artikeln, bland annat att ansluta verktyget och surfplattan igen, flytta enheterna, bekräfta att programvara och firmware är aktuella samt testa alternativa anslutningsinställningar som är tillgängliga för verktyget.
Om anslutningsproblemen fortsätter under i övrigt gynnsamma förhållanden kan problemet kräva ytterligare undersökning i stället för upprepade byten av Wi-Fi-kanal.
Bör jag använda 2,4 GHz eller 5 GHz?
Både 2,4 GHz och 5 GHz kan ge en bra anslutning mellan surfplattan och totalstationen. Det bästa alternativet beror på arbetsavståndet och mängden trådlös trafik runt arbetsplatsen.
Som allmän regel:
Välj 2,4 GHz som standardinställning och/eller när du behöver längre räckvidd.
Prova 5 GHz när du behöver mer stabilitet i ett överbelastat område.
2,4 GHz: Bättre för längre räckvidd
2,4 GHz är det idealiska Wi-Fi-alternativet i HCL och är vanligtvis den bästa utgångspunkten. Det ger längre arbetsräckvidd mellan surfplattan och totalstationen och ger vanligtvis bättre videokommunikation.
Överväg att fortsätta använda 2,4 GHz när:
Din nuvarande anslutning fungerar bra.
Du behöver ett större avstånd mellan surfplattan och totalstationen.
Du arbetar i ett område utan betydande Wi-Fi-överbelastning.
Varför kan 2,4 GHz ibland bli instabilt?
Frekvensen 2,4 GHz används ofta av Wi-Fi och andra trådlösa enheter. Även om det finns flera Wi-Fi-kanaler på 2,4 GHz kan angränsande kanaler överlappa varandra.
Vad detta innebär på arbetsplatsen: I ett område med många trådlösa enheter eller Wi-Fi-nätverk kan konkurrensen om det tillgängliga trådlösa utrymmet vara större. Därför kan du uppleva en instabil anslutning även när surfplattan och totalstationen befinner sig relativt nära varandra.
Om detta händer kan stegen ovan sannolikt bidra till att förbättra prestandan: ansluta verktyget igen, prova en annan tillgänglig kanal eller byta till 5 GHz.
5 GHz: Bättre för överbelastade områden
5 GHz ger fler alternativ med kanaler som inte överlappar varandra än 2,4 GHz. I praktiken innebär detta att totalstationen får fler möjligheter att fungera utan konkurrens från närliggande Wi-Fi-trafik. Avvägningen är dock kortare arbetsräckvidd mellan surfplattan och totalstationen.
Överväg att prova 5 GHz när:
Din 2,4 GHz-anslutning är instabil.
Det finns många Wi-Fi-nätverk runt arbetsplatsen.
Du arbetar över ett relativt kort avstånd.
Det inte har löst problemet att byta 2,4 GHz-kanal.
Viktigt: tillgängliga kanaler beror på ditt land
Alla Wi-Fi-kanaler får inte användas lagligt i alla länder.
PLT 400 visar endast kanaler som är tillåtna för det konfigurerade landet/regionen. Eftersom Wi-Fi-regler kan ändras är det viktigt att hålla instrumentets firmware och programvara aktuella för att upprätthålla rätt regional kanalkonfiguration. Dessutom rekommenderas det i allmänhet att använda den ”automatiska” Wi-Fi-anslutningen för de olika frekvenskanalerna.
Se den här artikeln för mer information om verktygsuppdateringar.
Kommentarer
0 kommentarer
logga in för att lämna en kommentar.