Om du spårar en prisma under layout är det idealiskt att använda en 360° prisma från Hilti. De två valen och rekommenderade spårningsavstånden är:
- POA 25 cat-eye prisma: idealisk för spårning upp till 50 m (kortare avstånd). Under perfekta förhållanden kan du nå upp till 120 m.
- POA 20 glasprisma: idealisk för spårning upp till 300 m (längre avstånd). Under perfekta förhållanden kan du nå upp till 400 m.
För mer information om avstånd och prismor, se resten av denna artikel. Observera att om du använder PLT 300 kommer din prismanslutningsräckvidd sannolikt att begränsas till cirka 100 m för glasprismor och 50 meter för reflekterande folier och cat-eye prismor, men miljöförhållanden kan möjliggöra längre eller kortare räckvidder.
Vilka prismor och mål är bäst för upp till 100 m räckvidd?
Vid en räckvidd på 100 m bör PLT 400 kunna mäta till följande mål:
-
POA 25 - Denna prisma kommer sannolikt att vara den primära prisma du använder med PLT 300 och PLT 400.
- Observera - även om det är möjligt att mäta till denna prisma på 100 m, kommer programvaran att uppmana dig att byta till en glasprisma som POA 20 (se nedan) om du försöker spåra prismat bortom 50 m.
- POA 102 - ett reflekterande mål som kan användas som kontrollpunkt för stationering eller referens.
- POA 26 - ett reflekterande mål som kan användas som kontrollpunkt för stationering eller referens.
- POA 101 - en reflekterande folie som kan användas som kontrollpunkt för stationering eller referens. Observera - även om du sannolikt kan låsa på denna prisma upp till 30 m bort, kräver avstånd längre än 30 m att detta mål manuellt centreras med kameran.
Observera - POA 25 kan också köpas som POA 16 när den är ansluten till POA 10-plattan (HCW-platta).
Vilka prismor och mål är bäst för upp till 300 m räckvidd?
Om det behövs kan du uppnå ännu större räckvidd för stationering genom att använda ett glasprismamål, som POA 103 (5). Denna prisma kan nås på avstånd upp till 300 m. Även om surfplattan själv inte kan upprätthålla anslutning till verktyget på detta avstånd vid användning av WiFi, kan verktyget fortfarande mäta mål på detta avstånd om du har rätt prisma att låsa på.
Om du konsekvent arbetar på längre avstånd, särskilt om du spårar en prisma, bör användning av Bluetooth-räckviddsförlängaren POA 68 (6) och den POA 20 runda glasprismat (7) hjälpa dig att nå upp till 300 m räckvidd mellan surfplattan och verktyget, samt uppnå upp till 300 m räckvidd för layout. Observera att Bluetooth-räckviddsförlängaren inte är tillgänglig i alla regioner, och när den används kommer videoströmmen från verktyget inte att vara tillgänglig, eftersom det kräver en WiFi-anslutning istället för Bluetooth.
Finns det ett rekommenderat vertikalt vinkelområde jag bör hålla mig inom när jag använder prismor och mål?
Ja - det finns en "rekommenderad infallsvinkel" för målupplåsning. Begränsa den maximala vertikala vinkeln till 25°. Även om det är möjligt att låsa på ett mål vid en vertikal vinkel på 45°, är det mycket mer konsekvent att behålla mittpunkten på dina mål och prismor när du begränsar din maximala vertikala vinkel till 25°.
Vilka prismor är bäst att använda som kontrollpunkter under stationering?
Som nämnts ovan i denna artikel rekommenderas det att du etablerar en stationeringsprocedur som använder monterbara prismor för deras respektive räckvidder (POA 101, POA 102, POA 103, POA 26). Kanske är det mest populära alternativet POA 103 glasprisma eftersom den kan nås på längst avstånd och kan låsas automatiskt när den är i sikte från din huvudenhet.
POA 25 och POA 20 prismorna är vanligtvis utformade för att användas vid layout med en prismstav. Även om du kan använda dessa prismor när du mäter kontrollpunkter, riskerar du instabilitet eller felaktigheter från manuell positionering av prismstaven. Kom ihåg att du vill att stationeringen ska vara en konsekvent och noggrann process varje gång. Om du använder prismstaven under din stationeringsprocedur, lägg ner extra ansträngning på att hålla din prismstav lodrät och fri från vibrationer.
Vilka ytterligare specifikationer kan jag använda för att hjälpa mig identifiera de bästa målen att använda?
Enligt specifikationsbladet för PLT 400 kan följande information också hjälpa dig. Observera att dessa specifikationer är maximala mätavstånd som kan uppnås under perfekta förhållanden.
Mätning till reflekterande mål när du inte är i prismspårningsläge:
Observera - reflekterande betyder att lasern riktas mot reflekterande mål som prismor eller folier.
Enkel prisma 50 mm diameter: 900 m (2,953 ft)
Enkel prisma 25 mm diameter: 400 m (1,312 ft)
Cat-eye reflektor 85 mm: 300 m (984 ft)
Foliereflektor 60 mm: 300 m (984 ft)
Kortaste möjliga räckvidd: 1 m (3,3 ft)
Mätning till icke-reflekterande mål när du inte är i prismspårningsläge:
Observera - icke-reflekterande betyder helt enkelt att instrumentet mäter ett mål som inte är en prisma eller reflekterande folie. Verkliga ytor som betong, asfalt och jord har vanligtvis reflektivitetsvärden någonstans mellan dessa två extremer.
Kodak White (90 % reflekterande): 840 m / 150 m (2,758 ft / 492 ft)
Kodak Gray Card (18 % reflekterande): 375 m / 150 m (1,230 ft / 492 ft)
Kortaste möjliga räckvidd: 0,5 m (1,6 ft)
Kom ihåg att externa faktorer också kan påverka räckvidden – se denna artikel om den övergripande noggrannheten för PLT 400.
Kommentarer
0 kommentarer
logga in för att lämna en kommentar.