Hur kan jag förbättra verktygets anslutning till min prisma eller mål?

  • Uppdaterad

Vad är "predictive search"?

HCL-programvaran låter dig bestämma hur många sekunder du vill att PLT-huvudenheten ska fortsätta följa din hastighet och rörelseriktning, även om du skulle förlora anslutningen till prismat. Detta kallas "predictive search". Gå till Inställningar > Allmänna inställningar > "Predictive Search".

predictive search.png

Till exempel, om du rör dig bakom en pelare eller byggutrustning, kommer PLT att anta att du har fortsatt röra dig och försöka återansluta till ditt prisma när du åter dyker upp inom dess synfält.

Hur bör mina inställningar för predictive search vara?

Det rekommenderas att inställningen för predictive search förblir på 1 sekund ("1s"). Om det finns långa sträckor där du tror att du kommer att gå/röra dig utom synhåll med verktyget kan en längre inställning för predictive search vara hjälpsam. Det är säkert att ändra dina inställningar för predictive search för att hitta rätt inställning för ditt arbete.

Det är också möjligt att helt stänga av predictive search om du tycker att det är mer tillämpligt eller praktiskt.

Vad är vinkelsektorinställningar för sökning av prisma och mål?

Under Inställningar > Allmänna inställningar ser du under avsnittet "Prisma/Mål" möjligheten att ändra de horisontella (HA) eller vertikala (VA) vinkelsektorerna. Denna inställning talar om för verktyget hur många grader både horisontellt och vertikalt du vill att det ska rotera för att söka efter ett prisma eller mål när du tror att du är inom synfält.

Generellt sett, håll vinkelsektorerna så låga som möjligt men ändå praktiska. Du vill att sökområdet ska vara tillräckligt brett för att hitta de mål du pekar på, men inte så brett att sökprocessen blir längre än nödvändigt.

Behöver jag använda alternativet "Auto Lock on Foils"?

Observera att alternativet "Auto Lock on Foils" endast är för PLT 400-användare. Detta är inte tillgängligt för PLT 300-verktyg.

Funktionen "Auto Lock on Foils" under Inställningar > Allmänna inställningar frågar helt enkelt om du föredrar att verktyget automatiskt låser sig mot centrum av dina foliemål, såsom din POA 101. Om du har detta påslaget kommer verktyget automatiskt att låsa sig på dina folier när det är inom synfält och räckvidd.

Notera – för POA 101 är auto-lock-funktionen ungefär 30 m. Utöver det avståndet måste du manuellt använda kamerafunktionen för att rikta in centrum på din folie. Inställningen med auto lock avstängt betyder att du föredrar att manuellt rikta in centrum på dina reflekterande foliemål varje gång.

Dessutom, om du märker att kameran av någon anledning har svårt att automatiskt låsa sig på centrum av de reflekterande målen (eftersom målet är delvis dolt eller sitter på en cirkulär struktur som en cylindrisk pelare), skulle det vara fördelaktigt att stänga av auto lock, eftersom du då själv kan centrera teleskopet på målet.

Att ändra denna auto lock-inställning påverkar inte hur du auto lockar på prismor. Detta är ett alternativ endast för reflekterande foliemål.

POA 101.png

Finns det ett rekommenderat vertikalt vinkelintervall jag bör hålla mig inom när jag använder prismor och mål?

Ja – det finns en "rekommenderad infallsvinkel" för mållåsning. Begränsa den maximala vertikala vinkeln till 25°. Även om det är möjligt att låsa på ett mål vid en vertikal vinkel på 45°, är det mycket mer konsekvent att bibehålla mittpunkten på dina mål och prismor när du begränsar den maximala vertikala vinkeln till 25°.

Var denna artikel till hjälp?

2 av 2 tyckte detta var till hjälp

Kommentarer

0 kommentarer

logga in för att lämna en kommentar.