Vilka åtgärder kan utföras genom att trycka på strömknappen på huvudenheten?
PLT 400 är ett verktyg med en enda knapp – utformat för att nästan uteslutande styras av programvaran. Huvudenheten är medvetet utformad som ett verktyg med en enda knapp. Här är de åtgärder som kan utföras med knappen:
| ÅTGÄRD MED STRÖMKNAPPEN | BESKRIVNING AV FUNKTIONEN |
| Tryck helt enkelt på knappen | Slå på instrumentet |
| Håll knappen intryckt i 1 sekund | Stäng av instrumentet. Observera att verktyget försöker kalibrera efter att det har slagits på, innan du kan stänga av det på detta sätt. Se metoden för tvingad avstängning nedan, som kan användas vid behov. |
| Håll knappen intryckt i 2 sekunder och tryck sedan kort 2 gånger | Tvinga instrumentet att stängas av. Ta inte bort batteriet för att tvinga fram en avstängning. |
| Håll knappen intryckt i 10 sekunder | Instrumentet återställer Wi-Fi-inställningarna till fabriksinställningarna när knappen släpps. |
Vad betyder lysdiodsindikatorn när den blinkar eller lyser med fast sken?
| LYSDIODENS STATUS | BESKRIVNING AV FUNKTIONEN |
| Av | Instrumentet är avstängt |
| Snabbt, jämnt blinkande ~2 gånger/sekund | Instrumentet startar |
|
Långsamt, jämnt blinkande ~1 gång/sekund | Instrumentet väntar på anslutning till surfplattan eller är i det inledande kalibreringsläget efter att det har slagits på. |
| Lyser med fast sken | Instrumentet är anslutet |
| Blinkar mycket snabbt | Instrumentet är påslaget, men något kanske inte fungerar korrekt |
| 2 snabba blinkningar med ~1 sekunds mellanrum | Instrumentet tvingas stängas av |
Vad betyder pipljuden som är förknippade med strömknappen?
| STATUS FÖR PIPLJUD | BESKRIVNING AV FUNKTIONEN |
| 3 korta pip var 3:e sekund | Vissa drivenheter är blockerade i maskinvaran – huvudenheten måste startas om |
| Ett pip varje sekund och lysdioden blinkar snabbt | Fel batterityp används. Använd endast Hilti B22/4.0-batteriet med PLT 400. Använd Nuron-batterierna B-22 55 och B-22 85 om du använder Nuron-versionen PLT 400-22. |
Kommentarer
0 kommentarer
logga in för att lämna en kommentar.