Vilka åtgärder kan utföras genom att trycka på strömknappen på huvudenheten?
PLT 400 är ett verktyg med en enda knapp - designat för att nästan uteslutande styras via mjukvaran. Huvudenheten är medvetet utformad som ett verktyg med en knapp. Här är åtgärderna för att använda den knappen:
| ÅTGÄRD MED STRÖMKNAPPEN | BESKRIVNING AV BETEENDE |
| Tryck på knappen | Slår på instrumentet |
| Håll knappen intryckt i 1 sekund | Stänger av instrumentet. Observera att efter att verktyget har slagits på kommer det att försöka kalibrera innan du kan stänga av det på detta sätt. Observera också metoden för tvångsavstängning nedan som kan vara ett alternativ vid behov. |
| Håll knappen intryckt i 2 sekunder och tryck två gånger kort | Tvingar instrumentet att stänga av sig. Ta inte bort batteriet för att göra en tvångsavstängning. |
| Håll intryckt i 10 sekunder | Instrumentet återställer sina Wi-Fi-inställningar till fabriksinställningar när knappen släpps. |
Vad betyder LED-indikatorn när den blinkar eller är konstant tänd?
| LED-STATUS | BESKRIVNING AV BETEENDE |
| Av | Instrumentet är avstängt |
| Snabbt och jämnt blinkande ~2 gånger/sekund | Instrumentet startar upp |
|
Långsamt och jämnt blinkande ~1 gång/sekund | Instrumentet väntar på anslutning till surfplatta eller är i initialt kalibreringsläge efter att det slagits på. |
| Konstant tänd | Instrumentet är anslutet |
| Blinkar mycket snabbt | Instrumentet är påslaget, men något kan vara fel |
| 2 snabba blinkningar med ungefär 1 sekunds mellanrum | Instrumentet tvingas stänga av sig |
Vad betyder de pipande ljuden som är kopplade till strömknappen?
| PIPLJUDSSTATUS | BESKRIVNING AV BETEENDE |
| 3 korta pip var 3:e sekund | Några drivningar är blockerade i hårdvaran - omstart av huvudenhet krävs |
| Pip var 1 sekund och LED blinkar snabbt | Fel batterityp används. Använd endast Hilti B22/4.0-batteriet med PLT 400. |
Kommentarer
0 kommentarer
logga in för att lämna en kommentar.