HCL 25.5 Versionsanteckningar Maj 2025

  • Uppdaterad

"För brant" varning för prismaspårning

För att förbättra användarupplevelsen vid spårning av en prisma kommer Hilti Construction Layout nu att visa ett popup-meddelande som varnar användaren om att en prisma inte kan spåras när den är vertikalt för brant utanför räckvidden för spårning (mellan 125° och 235° vertikalt). Detta bör hjälpa slutanvändare att åtgärda problemet genom att antingen justera prismans höjd eller justera verktygets höjd i deras arbetsområde.

Förbättrad stationeringsupplevelse

Som en sista kontroll innan stationeringsprocessen avslutas kommer HCL att visa användaren ett slutgiltigt meddelande om det bästa beräknade stationeringsresultatet baserat på de uppmätta kontrollpunkterna. Det är dock upp till slutanvändaren att bestämma vilken stationeringsuppsättning de vill fortsätta med.

Detta slutgiltiga meddelande visas efter att en användare accepterat ett stationeringsresultat från en kontrollpunkt. För att det ska visas måste dock 1) slutanvändaren ha mätt in minst 4 kontrollpunkter, 2) slutanvändaren måste ha en tolerans inställd i inställningarna, och 3) det HCL-beräknade resultatet måste öka det möjliga layoutområdet inom den inställda toleransen med minst 20%.

Prismamålssökning nu tillgänglig

När slutanvändaren arbetar i radioläge (eller Bluetooth-läge) där det inte är möjligt att se kameran, är det nu enklare att ansluta till din prisma. När du trycker på kameraikonen högst upp på skärmen får slutanvändaren en joystick för att själv flytta verktyget, eller om de är stationerade kan de klicka på området i deras CAD där deras prisma är placerad och enkelt trycka på den fyrkantiga "låsa"-ikonen till höger på skärmen. Observera - prismamålssökning fungerar endast med POA 20 360° glasprisma.

Om prismasökningen inte lyckas återgår verktyget till sin ursprungliga position. Slutanvändare bör använda de orange och gröna vägledande lamporna på verktyget för att lättare känna igen om verktyget "tittar" på dem innan en autosökning utförs.

Slutanvändaren kan justera vinkeln som verktyget vrider sig horisontellt och vertikalt när autosökningen aktiveras. Detta görs genom att gå in i allmänna inställningar och ändra prismas/ målets vinkelområden för sektorsökning efter egen preferens.

Var denna artikel till hjälp?

1 av 1 tyckte detta var till hjälp

Kommentarer

0 kommentarer

logga in för att lämna en kommentar.