Använd "Missing Line" som ett levande måttband som ger dig höjd-, lutnings- och avståndsinformation
- Öppna ditt projekt: Börja med att öppna ett projekt på din surfplatta.
- Välj "Missing Line": Du hittar "Missing Line" i startskärmens meny eller i sidomenyn inom din CAD-vy.
- Mät värden: Applikationen använder de uppmätta värdena mellan platser, så du behöver inte oroa dig för stations- eller punktkoordinater.
Du är redo att använda funktionen "Missing Line".
Missing Line-demo
Klara ut vad du mäter
Innan du börjar, förstå att du kommer att mäta avståndet, vinkeln, lutningen och höjden mellan två punkter. Hitta den första punkten du vill mäta från, och när du är redo, tryck på den röda mätningsknappen.
När detta är mätt kommer ditt instrument att ge dig en ”liveavläsning” av mätdata från den punkten. Till exempel, om du mätte din första punkt med en prisma, när instrumentet följer prismat medan du rör dig, kommer det automatiskt att börja läsa upp dimensionsdata för dig angående mätningarna från din position tillbaka till den ursprungliga startpunkten.
För att ”låsa in” den andra punkten i denna applikation, tryck helt enkelt på den röda mätningsknappen igen. Tryck på den gröna bockmarkeringen eller tillbaka-knappen för att starta om applikationen.
Förstå datan
När du drar ut menyn till höger kommer du att märka att mätinformationen är tom innan du börjar, men efter att ha mätt din första punkt kommer datan att fyllas i.
I exemplet nedan är avståndet från vår första uppmätta punkt till den andra punkten ett horisontellt avstånd (HD) på 5,463 m, ett lutningsavstånd (SD) på 5,892 m och en höjdskillnad (dH) på 2,207 m). Observera att HD är det exakta horisontella avståndet mellan de två punkterna utan att ta höjdskillnaden i beaktande. SD, eller lutningsavståndet, är datan som inkluderar det diagonala avståndet mellan de två punkterna med hänsyn till deras höjdskillnad.
”Tilt”-datan beskriver lutningsvinkeln från den första punkten till den andra punkten. Du kommer att se denna lutning beskriven både i procentformat och i grader.
Kommentarer
0 kommentarer
logga in för att lämna en kommentar.