Hur ställer jag in en stationshöjd?

  • Uppdaterad

Demonstration av inställning av stationshöjd

Varför är stationshöjd viktigt?

Om du arbetar med en layout- eller mätningsapplikation som kräver att höjdinformation erhålls, är det troligtvis en bästa praxis att ställa in en stationshöjd. Här är några av de vanligaste situationerna där en stationshöjd behövs:

  1. Mätning och registrering av punkter som kommer att användas i framtida designprojekt (såsom räcken för trappor eller gångvägar, trottoarplatser, lekplatsutrustning osv.)
  2. Att hitta lutningsvariation mellan punkter
  3. Utföra schakt- och fyllnadsapplikationer vid jordflyttning

Det finns många anledningar till att höjder behövs vid layout – och lyckligtvis är det mycket enkelt att ställa in höjder för din totalstation inom HCL.

Vad betyder stationshöjd egentligen?

Har du någonsin undrat vad siktskivan under strömknappen på totalstationen syftar på? Den hänvisar till den centrala platsen för teleskopet på din huvudenhet.

När du ställer in en stationshöjd berättar du för din totalstation vilken höjdkoordinat centrum på huvudenheten befinner sig på. 

Som ett grundläggande exempel, tänk dig att din totalstation står på ett stativ som är placerat på marken på din arbetsplats. Marken som din totalstation står på har också ett höjdvärde på 0 m. Om du korrekt mäter marken som 0 m höjdbaslinje, skulle din totalstations "stationshöjd" sannolikt vara mellan 1-2 m.

Nu när totalstationen vet hur högt (eller lågt) den är i förhållande till din baslinjehöjd, kan den också mäta punkter och objekt med relaterade höjdvärden.

Om du mäter in din baslinjehöjd korrekt, bör även de registrerade höjder du gör under dina mätningar vara exakta.

Ange den målmetod du kommer att använda

Se till att innan du börjar mäta något, att du vet hur du kommer att mäta det. Kom ihåg att "mål"-ikonen högst upp på skärmen kan väljas för att ändra den målmetod du vill använda. 

Fastställ höjden på stången, om nödvändigt

Om du använder ett prisma på en prismstång (som POA 20 eller POA 25), se till att du också har rätt stånghöjd inställd.

Detta förbises ofta när en prismstång används. Detta nummer är ett mått från prismats centrum till botten av din prismstång, även känt som din "stånghöjd". 

När du arbetar med höjder behövs detta eftersom när en prismstång används mäter verktyget tekniskt till prismat mot toppen av stången, snarare än till punkten där botten av prismstången vilar. Att ha värdet för "stånghöjd" påminner verktyget att subtrahera stånghöjden för att beräkna den faktiska höjden på punkten du mäter.

Steg 1: Aktivera "Höjder" i allmänna inställningar

Om du inte anger att du tänker arbeta med höjder i de allmänna inställningarna kommer höjdvärdena att vara inaktiverade. Var vänlig och se till att detta är på för att du ska kunna ställa in en höjd för din totalstation.

Steg 2: Öppna den relaterade stationeringsapplikationen

Kom ihåg att fastställande av en höjd för totalstationen att referera till är en del av stationeringsapplikationerna. Att ställa in en stationshöjd hjälper stationen att förstå dess position på arbetsplatsen.

Om du ännu inte har stationerat verktyget med någon av de stationeringsalternativ som finns tillgängliga, måste du göra det. Inställning av en stationshöjd kommer automatiskt att visas under denna stationeringsprocess.

Om du redan har stationerat verktyget men vill försäkra dig om att stationshöjden är korrekt, kan du öppna ikonen  "Redigera stationshöjd" på startsidan för att återställa eller redigera den.

Steg 3: Ange metoden du tänker använda för att ställa in stationshöjden

Det finns 3 metoder för att fastställa en stationshöjd. Även om det är vanligast att du sannolikt använder alternativet "ställ in manuell höjd", eftersom det låter dig enkelt mäta höjden för verktyget baserat på någon synlig baslinje på arbetsplatsen, går vi igenom alla alternativ här.

Observera – alternativet "absolut höjd" handlar mindre om att ställa in stationshöjden, utan mer om hur du vill läsa av höjderna när du arbetar med totalstationen. Vänligen ignorera detta alternativ för att ställa in din stationshöjd – en separat artikel finns tillgänglig för att diskutera hur du använder denna sektion när det behövs.

Alternativ 1: Ställ in baslinjehöjd

Använd detta alternativ om du tänker ställa in en stationshöjd baserat på en specifik punkt (av vilken typ som helst) i din punktfil från projektet.

Tryck helt enkelt på den öppna rutan som låter dig välja den punkt du vill använda som din baslinjepunkt. Du kan välja vilken punkt du behöver från din lista.

Notera sedan hur den punkten automatiskt visas med sitt höjdvärde i avsnittet "punkthöjd" på din skärm:

Nu är verktyget redo att mäta till den punkt du styr det mot och beräkna "stationshöjden". Observera att "reflektorshöjd" eller "stånghöjd" nu automatiskt laddas från värdet du angav högst upp. Du kan justera detta här igen om det behövs.

Mät din punkt genom att trycka på mätningsknappen, följt av den gröna bockmarkeringen, och notera att din nya stationshöjd kommer att visas på den nya stationeringsikonen i din punktlista.

 

Kom ihåg att din stationshöjd representerar höjdpositionen för siktskivorna under PLT:s strömknapp i förhållande till din uppmätta baslinjehöjd, som förklarats ovan.

Alternativ 2: Ställ in manuell höjd

Detta alternativ kommer sannolikt vara det vanligaste du använder för att ställa in stationshöjden. Skriv helt enkelt in det baslinjehöjdvärde du mäter, och kom ihåg att justera stånghöjden om det behövs:

Tryck sedan på mätningsknappen, följt av den gröna bockmarkeringen.

   

Ditt nya stationshöjdvärde kommer att visas i förhållande till den baslinjehöjd du använde.

Alternativ 3: Stationshöjd

Om du på något sätt kan mäta stationshöjden manuellt på din arbetsplats kan du skriva in din manuella mätning här. Detta görs vanligtvis när du känner till baslinjehöjden för marken själv och kan mäta från marken till det centrala siktskivan på PLT för att manuellt beräkna höjden. Se till att trycka på den gröna bockmarkeringen när du är klar.

Även om detta inte är vanligt att göra med PLT, är det tillgängligt för dig att göra om det passar ditt arbetsflöde.

Var denna artikel till hjälp?

5 av 5 tyckte detta var till hjälp

Kommentarer

0 kommentarer

logga in för att lämna en kommentar.